Nestlé Waters: Najważniejsze liczby historii klienta
13 linii produkcyjnych z rozwiązaniem CIP Advisor
O 20% krótsze czasy procesu CIP
O 50% mniej wykorzystanego CO2
Dzięki platformie EcoStruxure Clean-in-Place Advisor firma Nestlé Waters oszczędza energię, zasoby i koszty.
Poznaj rozwiązania EcoStruxure
Dowiedz się, jak dzięki wprowadzaniu rozwiązania EcoStruxure Twoja firma może osiągnąć sukces: Innowacje na każdym poziomie
Wyzwanie
• Wdrożenie kompleksowego, zrównoważonego rozwiązania w celu skrócenia czasu przestojów niezbędnego do przeprowadzenia procesu czyszczenia na miejscu (CIP)
• Poprawa identyfikowalności operacji z zakresu czyszczenia i produkcji, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności
• Poprawa efektywności energetycznej, zasobów i operacyjnej
Rozwiązanie
Efektywność dzięki rozwiązaniu EcoStruxure dla branży spożywczej
Aplikacje, analityka i usługi: EcoStruxure Clean-In-Place Advisor
• Rozwiązanie EcoStruxure Clean-In-Place Advisor, w tym oprogramowanie i usługi OptiCIP, w celu optymalizacji operacji czyszczenia
• Elastyczna architektura rozwiązania dostosowująca się do ograniczeń oprogramowania i automatyzacji
• Skuteczne śledzenie i diagnostyka procesu Clean-in-Place
Efekty
• 20-procentowa redukcja przestojów w produkcji podczas cykli czyszczenia CIP i wyższa wydajność
• Uproszczona identyfikowalność procesu czyszczenia na miejscu (CIP), z zapewnieniem zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności i środowiska
• Ulepszone śledzenie i diagnozowanie zaworów, oszczędność 340 ton CO₂ używanych w procesie wody musującej w pierwszym roku
• Podwyższona jakość i skuteczność czyszczenia
• Rozwiązanie powielane na nowych liniach produkcyjnych
Bernard Florès, kierownik ds. procesów przemysłowych, Nestlé Waters
Opinie klientów
„Nasza doskonała współpraca z firmą Schneider Electric pozwoliła nam na wprowadzenie odpowiedzialnych ekologicznie rozwiązań i przygotowała nas do wdrożenia standardów jutra”.
Dowiedz się więcej
Przeczytaj o innych sukcesach klientów
To nie wszystko. Mamy mnóstwo innych przykładów udanych wdrożeń.
Dowiedz się więcejOdkryj EcoStruxure
Twoja firma również może osiągnąć sukces — dowiedz się, jak!
Dowiedz się więcej