Schneider Electric prezentuje pełną gamę produktów w zakresie automatyki budynkowej, zawierającą sterowniki, oprogramowanie BMS wspierające proces zarządzania budynkiem oraz urządzenia peryferyjne, takie jak: czujniki, przetworniki, zawory, siłowniki zaworów i przepustnic.
Inwestorzy i osoby zarządzające budynkami są coraz bardziej świadomi wartości, jakie automatyka budynkowa niesie dla obecnych i przyszłych inwestycji. Nowoczesny budynek nie może funkcjonować bez zaawansowanych systemów automatyki budynkowej, które usprawniają pracę obsługi, pozwalają na szybką reakcję w przypadku sytuacji awaryjnych i zdecydowanie ułatwiają prowadzenie czynności serwisowych. Systemy automatyki budynkowej pozwalają także na zbieranie danych i ich analizę, co wykorzystywane jest w procesie optymalizacji zużycia energii w budynkach. Wdrożenie systemów automatyki budynkowej Schneider Electric pozwala na utrzymanie komfortowych warunków środowiskowych dla osób przebywających w miejscu pracy, rozrywki czy nauki.
Fakty dotyczące budownictwa
42% energii na świecie zużywane jest w budynkach.
50% energii zużywanej w budynkach marnuje się z powodu nieefektywnego działania systemów zarządzania budynkami.
W rozwiniętych gospodarkach wybudowano już co najmniej połowę budynków, które prawdopodobnie będą używane w roku 2050.
Tylko 25% kosztów generowanych przez budynek wiąże się z ogólnymi wydatkami, podczas gdy 75% to koszt jego eksploatacji w ciągu cyklu życia.
Tylko 20% zarządców budynków wykorzystuje 80% możliwości stwarzanych przez dostępne dla nich systemy zarządzania budynkiem.
30% energii zużywanej w budynkach jest marnowane.