Nasze produkty, oprogramowanie i usługi z zakresu zarządzania budynkami
- Oprogramowanie do zarządzania energią

Oprogramowanie do zarządzania energią
Oprogramowanie do zarządzania energią Sterowniki, Moduły Rozszerzeń, Serwery i HMI 
Sterowniki, Moduły Rozszerzeń, Serwery i HMI
Sterowniki, Moduły Rozszerzeń, Serwery i HMI Monitoring zużycia i jakości energii 
Monitoring zużycia i jakości energii
Monitoring zużycia i jakości energii Filtry aktywne i kompensacja mocy biernej 
Filtry aktywne i kompensacja mocy biernej
Filtry aktywne i kompensacja mocy biernej Czujniki i zadajniki 
Czujniki i zadajniki
Czujniki i zadajniki Zawory i siłowniki 
Zawory i siłowniki
Zawory i siłowniki Kontrola dostępu 
Kontrola dostępu
Kontrola dostępu Przemienniki częstotliwości i układy łagodnego rozruchu (softstarty) 
Przemienniki częstotliwości i układy łagodnego rozruchu (softstarty)
Przemienniki częstotliwości i układy łagodnego rozruchu (softstarty)
Przejście na EcoStruxure™ Building Operation
Zmodernizuj zarządzanie budynkiem
Oczekiwania wobec budynków zmieniają się już dziś. Obiekty muszą stać się bardziej zrównoważone, wydajne, odporne na awarie i skupione na ludziach. Jeśli Twój system zarządzania budynkiem (BMS) nie jest gotowy na przyszłość, omija Cię postęp w dziedzinie technologii i urządzeń wykorzystujących Internet rzeczy, które umożliwiają spełnienie wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, obniżenie kosztów operacyjnych, podniesienie komfortu użytkowania, optymalizację produktywności i zwiększenie wartości obiektów.
Zarządzanie budynkiem w liczbach
42%
energii na świecie zużywane jest w budynkach.
30%
energii zużywanej w budynkach jest marnowane.
50%
energii zużywanej w budynkach marnuje się z powodu nieefektywnego działania systemów zarządzania budynkami.
~40%
systemów zarządzania budynkami jest zagrożone złośliwymi atakami.
Migracja ze starszych do nowych systemów zarządzania budynkami

Przestarzałe systemy zarządzania budynkami oznaczają zarówno cyberataki, które zakłócają codzienne funkcjonowanie budynku, jak i zwiększenie możliwości przestojów, rosnące koszty konserwacji i brakujące cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Takie systemy zarządzania budynkami mogą kosztować czas i pieniądze oraz ograniczać ogólną funkcjonalność.
Systemy zarządzania budynkami nowej generacji są bardziej wydajne i o możliwościach, o których jeszcze dziesięć lat temu nam się nie śniło.
Nowoczesny system BMS:
- Bezpieczna, otwarta i wysoce skalowalna architektura
- Wizualizacja i analizy zasilania
- Możliwość dostosowania do zmieniających się wymagań najemców/użytkowników
Poznaj nasze rozwiązania EcoStruxure
Poznaj nasze rozwiązania EcoStruxure
Nasze najnowsze spostrzeżenia dotyczące zarządzania budynkami
Mogą Cię również zainteresować:
Budynki Przyszłości
Wykorzystaj potencjał cyfrowej, kompleksowej infrastruktury elektrycznej, aby stworzyć bardziej zrównoważony, elastyczny, efektywny i zorientowany na ludzi budynek.
Więcej na ten tematBackstage Access Program
Zostań wpływowym uczestnikiem biorącym udział w opracowywaniu nowych funkcji i koncepcji produktów. Twoje pomysły mogą być częścią naszej nowej generacji innowacji.
Zarejestruj sięProgram partnerski EcoXpert
Przeszkoleni i certyfikowani przez firmę Schneider Electric partnerzy EcoXpert są ramieniem wdrożeniowym rozwiązania EcoStruxure. Poznaj korzyści z przystąpienia do programu i współpracy z ekspertem EcoXpert.
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
1. Co to jest system zarządzania budynkiem / system automatyki budynku?
System zarządzania budynkiem (BMS), nazywany czasem systemem automatyki budynku (BAS — building automation system), jest kluczowym narzędziem do bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej eksploatacji budynku. Produkt składa się z oprogramowania i sprzętu, a system BMS steruje i monitoruje wyposażenie mechaniczne i elektryczne budynku, takie jak systemy zasilania, HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), oświetlenie, ochrona przeciwpożarowa i systemy bezpieczeństwa.
2. Jak zmieniają się systemy zarządzania budynkiem?
Ponieważ firmy skupiły się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, nastąpiła również fundamentalna zmiana potrzeb i oczekiwań najemców. Trendy te wywarły duży wpływ na tradycyjne wdrożenia systemów BMS, zmuszając je do rozwoju i ewolucji. Jednocześnie postęp w przetwarzaniu w chmurze, IoT, analityce i sztucznej inteligencji otwiera nowe i szersze możliwości. Jako technologia bazowa systemy zarządzania budynkami nowej generacji są obecnie narzędziem do integracji i agregacji wszystkich danych z całego budynku, obejmujących wiele systemów i czujników wykorzystywanych w działalności biznesowej i operacyjnej. Zarządzanie operacjami i sterowanie nimi w sposób harmonijny umożliwia uzyskanie maksymalnej efektywności energetycznej i operacyjnej budynku, a przy tym pozwala zwiększyć produktywność pracy i zadowolenie użytkowników.
3. Na czym polega zarządzanie budynkiem IoT? Urządzenia IoT (Internet of Things) zrewolucjonizują zarządzanie budynkiem dzięki nowej generacji systemów zarządzania budynkiem (BMS), która pozwala na skuteczną integrację inteligentnych systemów, w tym systemów operacyjnych (OT) i informatycznych (IT). Te postępy zmieniły sposób funkcjonowania budynków, ponieważ zarządcy obiektów mogą teraz uzyskać cenny wgląd w każdy aspekt działania swoich budynków. Są dostępne z dowolnego miejsca, dzięki czemu można lepiej przewidywać możliwe problemy, planować konserwację zapobiegawczą i usprawniać przepływy pracy w celu obniżenia kosztów operacyjnych, jednocześnie przekraczając cele zrównoważonego rozwoju.