Rodzina 9 Series
Rodzina 9 Seria zapewnia ostateczny poziom ochrony w rozdziału energii w domach i budynkach komercyjnych, zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo i niezawodność.
Nasza oferta
Komfort i ochrona domu
Resi9
Wraz z rozwiązaniem Resi9 dostarczamy do domów panel elektryczny jutra. Łączy on w sobie łatwość instalacji, piękno nowego designu i możliwość zdalnego połączenia z domem.
System aparatury modułowej: bezpieczny, efektywny, niezawodny
Acti 9
System aparatury modułowej Acti9 jest łatwy w instalacji i utrzymaniu. Zapewnia wysoką efektywność i przeznaczony jest dla budynków o każdej wielkości. Dzięki swoim unikalnym cechom Acti9 przeznaczony jest do systemu niskiego napięcia. Zapewnia pełne bezpieczeństwo i podwyższoną ciagłosć pracy.
Zobacz szczegóły produktu
- Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60 - Nowoczesna seria wyłączników nadprądowych realizujących ochronę przed zwarciami i przeciążeniami w instalacjach elektrycznych.
-

Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60
Wyłączniki nadprądowe Acti 9 iC60Nowoczesna seria wyłączników nadprądowych realizujących ochronę przed zwarciami i przeciążeniami w instalacjach elektrycznych. Acti 9 Vigi do iC60 - Człon różnicowoprądowy rozszerzający możliwości wyłączników nadprądowych z serii iC60 o zabezpieczenie przed porażeniem. Do montażu na szynie DIN/TH35 -

Acti 9 Vigi do iC60
Acti 9 Vigi do iC60Człon różnicowoprądowy rozszerzający możliwości wyłączników nadprądowych z serii iC60 o zabezpieczenie przed porażeniem. Do montażu na szynie DIN/TH35 Wyłączniki różnicowoprądowe serii Acti 9 iID - Wyłączniki różnicowoprądowe serii iID dostępne w szerokiej gamie wykonań pozwalających na ich zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. -

Wyłączniki różnicowoprądowe serii Acti 9 iID
Wyłączniki różnicowoprądowe serii Acti 9 iIDWyłączniki różnicowoprądowe serii iID dostępne w szerokiej gamie wykonań pozwalających na ich zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Wyłączniki kombinowane Acti 9 iDPN Vigi - Służą do zapewnienia ochrony przez przeciążeniami, zwarciami i porażeniem prądem, pozwalając przy tym na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielnicy i wygodne oprzewodowanie. -

Wyłączniki kombinowane Acti 9 iDPN Vigi
Wyłączniki kombinowane Acti 9 iDPN VigiSłużą do zapewnienia ochrony przez przeciążeniami, zwarciami i porażeniem prądem, pozwalając przy tym na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielnicy i wygodne oprzewodowanie. Rozłączniki izolacyjne i łączniki sterujące - Rozłączniki izolacyjne do 125 A oraz łączniki sterujące w tym wersje z lampką sygnalizacyjną. -

Rozłączniki izolacyjne i łączniki sterujące
Rozłączniki izolacyjne i łączniki sterująceRozłączniki izolacyjne do 125 A oraz łączniki sterujące w tym wersje z lampką sygnalizacyjną. Stycznik modułowy Acti 9 z serii iCT - Styczniki modułowe do montażu na szynie DIN dostępne w wersjach 16, 20, 25, 40, 63 oraz 100A. Trwałość łączeniowa to 100 000 cykli! -

Stycznik modułowy Acti 9 z serii iCT
Stycznik modułowy Acti 9 z serii iCTStyczniki modułowe do montażu na szynie DIN dostępne w wersjach 16, 20, 25, 40, 63 oraz 100A. Trwałość łączeniowa to 100 000 cykli! Acti 9 iPRD - Niskonapięciowe urządzenia przeciwprzepięciowe Typu 2 oraz Typu 2 + Typu 3 -

Acti 9 iPRD
Acti 9 iPRDNiskonapięciowe urządzenia przeciwprzepięciowe Typu 2 oraz Typu 2 + Typu 3
Aplikacja mySchneider
Uzyskaj dostęp do naszego katalogu, całodobowej pomocy technicznej, jak również fachowej pomocy i usług dostosowanych do Twoich potrzeb.
Dowiedz się więcejEcoStruxure™ Asset Advisor dla napędów
Dowiedz się więcej o programie EcoStruxure Asset Advisor do napędów w systemach rozdzielczych.
Dowiedz się więcej