Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Sprawdź ofertę dostępną u naszych Partnerów!

Poznaj ofertę Easy Series

Odkryj szeroką gamę produktów do zarządzania energią i automatyki przemysłowej, które spełniają wszystkie kluczowe wymogi przy zachowaniu przystępnej ceny. Wyłączniki, styczniki, falowniki i rozdzielnice z serii Easy to wysoka jakość, prostota obsługi i odpowiednie wsparcie techniczne. Sprawdź, gdzie możesz je kupić
Master ranges product series
 

Wyłączniki nadprądowe K60N

 

Obudowy Easy9 EU

 

Wyłączniki silnikowe EasyTeSys Power

 

Easy TeSys Control - Styczniki

 

Easy TeSys Protect - przekaźniki termiczne

 

EasyPact CVS

 

Easy Altivar 310

 

Easy Altivar 610

Rozdział zasilania

Switch
 

EasyPact MVS

 

EasyPact CVS

 

EasyLogic PM2000

Zarządzanie silnikami

Power distribution
 

Easy TeSys Control - Styczniki

 

Wyłączniki silnikowe EasyTeSys Power

 

Easy TeSys Protect - przekaźniki termiczne

 

Easy Altivar 310

 

Easy Altivar 610

 

Easy Modicon M100

 

Easy Modicon M200

Ochrona instalacji

Small buildings switch
 

Wyłączniki różnicowoprądowe IDK

 

Wyłączniki nadprądowe K60N

 

Obudowy Easy9 EU

Zasilacze awaryjne UPS i kompleksowe rozwiązania dla centrów przetwarzania danych

Prefabrykowane i zintegrowane rozwiązania dla centrów przetwarzania danych poszerzają gamę zasilaczy awaryjnych UPS Easy, zarówno w wersji jednofazowej, jak i trójfazowej. Łatwe w instalacji, podłączeniu i konfiguracji, są wydajnym rozwiązaniem dla rozproszonych systemów IT, centrów przetwarzania danych, budynków komercyjnych i przemysłu.

Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Micro Data Center

Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS 3L

Easy UPS 3M

Easy UPS 3S

Easy UPS On-Line

Easy UPS BVS 230V

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

1. Czym charakteryzuje się seria Easy?  

To kompletna gama urządzeń poprawiających bezpieczeństwo i wydajność systemów elektrycznych. W zależności od rodzaju produktu, mogą chronić sprzęt przed przeciążeniem lub zwarciem, a także zabezpieczać użytkownika i inne urządzenia przed skutkami przepięcia elektrycznego. Urządzenia z serii Easy obejmują wyłączniki automatyczne odcinające przepływ energii elektrycznej lub rozłączniki ziemnozwarciowe, które monitorują ten przepływ i wykrywają wszelkie zakłócenia. Oprócz tego w ofercie znajdują się przełączniki, które mogą automatycznie włączać i wyłączać obwody elektryczne. Należy pamiętać też o zabezpieczeniach przeciwprzepięciowych, które służą do ochrony sprzętu elektrycznego przed skokami napięcia. Skoki te są najczęściej spowodowane uderzeniami piorunów, przerwami w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami elektrycznymi. Szyny grzebieniowe mają również istotne znaczenie, ponieważ umożliwiają dystrybucję zasilania ze źródła energii elektrycznej do wielu obwodów.

2. Jakie są korzyści z zastosowania produktów z gamy Easy?

Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS i wszystkie inne produkty z serii Easy spełniają wymagania stale zmieniającego się rynku i środowiska. Z myślą o zrównoważonym rozwoju dostarczamy odporne i wysoce wydajne produkty. Są wszechstronne i łatwo można je dostosować do indywidualnych potrzeb, a przy tym spełniają międzynarodowe standardy i wymagania. W zależności od produktu, możliwe jest wybranie rozwiązania, które jest odpowiednie pod względem kosztów, wydajności i niezawodności. Powyższe mechanizmy bezpieczeństwa stanowią podstawę dla niezawodnej dystrybucji energii. Dzięki pełnej łączności i niezakłóconemu przepływowi energii można zapewnić ciągłość działania w każdej branży.