Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Serwonapędy i silniki Lexium

Portfolio serwonapędów i silników Lexium obejmuje szeroki zakres mocy aż do 24 kW przeznaczonej do niezależnego lub zsynchronizowanego sterowania ruchem. Można je dostosować do zapotrzebowania na wysoką wydajność, zapewnić moc i prostotę obsługi w aplikacjach sterowania ruchem.
Tekst domyślny

Zobacz szczegóły produktu

 

Lexium 32 & Silniki - Serwonapęd

Serwonapęd i serwosilnik od 0.15 do 11 kW

 

Lexium 28 & Silniki

Serwonapędy i silniki od 0.05 do 4.5 kW

 

Lexium 52 & Silniki

Samodzielne serwonapędy i silniki dla rozwiązań automatyki PacDrive 3

Zintegrowane serwonapędy Lexium

Zintegrowane serwonapędy Lexium są stosowane jako napędy zdecentralizowane w budowie maszyn. W połączeniu ze sterownikami Modicon lub sterownikami PLC można je wykorzystać do tworzenia złożonych architektur systemów sterowania, łatwo i po minimalnych koszach. Zintegrowane napędy mogą być wyposażone w synchroniczny serwomotor prądu przemiennego, bezszczotkowy silnik prądu stałego lub silnik krokowy.

Zobacz szczegóły produktu Otwiera w nowym oknie

 

Lexium ILA, ILE, ILS

Zintegrowane serwonapędy, silniki krokowe i napędy DC

 

Lexium 32i

Zintegrowane serownapędy od 0.6 do 2.2 kW

 

Lexium 62 ILM

Wieloosiowe zintegrowane serwonapędy do rozwiązań automatyki PacDrive 3

 

Lexium ILT, ILP

Zintegrowane napędy do dwufazowych silników krokowych

Robotyka Lexium

Robotyka Lexium to kompleksowa gama osi portalowych, stołów liniowych, osi wspornikowych, osi teleskopowych oraz w pełni zmontowanych robotów liniowych i portalowych. Wszystkie systemy jedno- i wieloosiowe mogą być dostosowane do wymagań konkretnego zastosowania pod względem długości i skoku. Modułowa gama produktów pozwala na dowolne łączenie typów osi.

Zobacz szczegóły produktu Otwiera w nowym oknie

 

Lexium MAX

Wieloosiowe systemy dla pozycjonowania 1,2 lub 3 - wymiarowego

 

Lexium TAS

Stoły liniowe dla precyzyjnego pozycjonowania

 

Lexium CAS

Osie liniowe do zastosowań specjalnych

 

Lexium PAS

Osie liniowe

Napędy krokowe Lexium

Napędy krokowe Lexium to szeroki wybór napędów 2 do 3 fazowych w zakresie aż do 19,7 Nm o wysokiej dokładności i wysokim momencie obrotowym przy niskich prędkościach obrotowych. Kompaktowe, najprostsze w instalacji i uruchomieniu napędy krokowe Lexium są zaprojektowane tak, aby mogły pracować we wszystkich zastosowaniach, od prostych do najbardziej złożonych maszyn.

Zobacz szczegóły produktu Otwiera w nowym oknie

 

Lexium SD3 & Silniki

3-fazowe napędy i silniki krokowe do sterowania ruchem

 

Lexium SD2 & Silniki

Napędy krokowe i 2-fazowe silniki krokowe do sterowania ruchem

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.