Modicon
Kontrolery brzegowe Modicon IIoT — działające w modelu natywnym — umożliwiają zarządzanie złożonymi interfejsami między zasobami i urządzeniami lub bezpośrednio w chmurze, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo. Modicon zapewnia wydajność i skalowalność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, w tym w wysoko wydajnych maszynach wieloosiowych i wysoce dostępnych procesach nadmiarowych.
Nasza oferta
Maksymalizuj zyskowność i efektywność energetyczną dzięki skalowalnemu sterowaniu automatyzacją przy użyciu sterowników logicznych Modicon przeznaczonych do zastosowań HVAC.
Zobacz szczegóły produktu
Rodzina programowalnych sterowników logicznych (PLC) Modicon to innowacyjność i pełna gama rozwiązań spełniających potrzeby w zakresie automatyzacji. Od małych, zautomatyzowanych maszyn po zaawansowaną automatyzację maszyn, bogata oferta sprawdzonych rozwiązań automatyzacji od firmy Schneider Electric usprawnia maszyny i procesy w różnych gałęziach przemysłu.
Zobacz szczegóły produktu

Kompaktowe i skalowalne sterowniki ruchu Modicon to wydajne rozwiązania sterowania ruchem w systemach zsynchronizowanych osi, sterowania prędkością obrotową, szybkiego zliczania i w sieciach komunikacyjnych. Nasze sterowniki zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania rynku OEM w połączeniu z prostotą instalacji i rozwoju.
Zobacz szczegóły produktu
Przygotuj swój zakład na przyszłość dzięki sterownikom Modicon PAC. Nasza szeroka gama sterowników zapewnia najnowocześniejsze funkcje i wysoką wydajność automatyzacji procesów od małej do dużej skali.
Zobacz szczegóły produktu

Zwiększ wydajność sterowników Modicon dzięki szerokiej gamie wejść/wyjść cyfrowych i analogowych.
Zobacz szczegóły produktu
Rozwiązanie infrastruktury sieciowej, które łączy wszystko razem
Modicon Networking
Szeroka gama urządzeń sieciowych Modicon pomagająca zoptymalizować wydajność sieci i poprawić wydajność zakładu, została specjalnie zaprojektowana i przetestowana do zastosowań w sieciach automatyki i środowiskach przemysłowych. Wdrażane w ramach ogólnego systemu automatyki firmy Schneider Electric, stanowią one prawdziwie sieciowe rozwiązanie infrastrukturalne, które łączy wszystko razem.
Zobacz szczegóły produktu

Zasilacze Modicon zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić napięcie DC niezbędne dla sterowników PLC i obwodów sterowania wyposażeniem systemów automatyzacji. Spełnia wymagania zastosowań przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych.
Zobacz szczegóły produktu
Okablowanie Modicon to zestaw produktów do szybkiego łączenia modułów dyskretnych, analogowych i licznikowych We/Wy z częściami operacyjnymi. Rozwiązanie to może stanowić substytut zacisków śrubowych, zdalnie lokalizując i częściowo eliminując połączenia jednoprzewodowe.
Zobacz szczegóły produktu
Sterowniki bezpieczeństwa Modicon umożliwiają monitorowanie prostych i złożonych funkcji bezpieczeństwa dla wszystkich zastosowań przemysłowych związanych z ochroną personelu i zapewnieniem bezpieczeństwa maszyn. Zaprojektowane do współpracy z wieloma funkcjami bezpieczeństwa maszyn, te sterowniki bezpieczeństwa PLC są przeznaczone do zastosowania w częściach systemów sterowania dotyczących bezpieczeństwa.
Zobacz szczegóły produktu
Aplikacja mySchneider
Uzyskaj dostęp do naszego katalogu, całodobowej pomocy technicznej, jak również do fachowej pomocy i usług dostosowanych do potrzeb w ruchu!