Seria PacT
Zapewnij swojej instalacji bezpieczeństwo dzięki niskonapięciowej i średnionapięciowej serii PacT firmy Schneider Electric. Seria PacT charakteryzuje się legendarną innowacyjnością i obejmuje takie rozwiązania jak światowej klasy wyłączniki automatyczne, przełączniki, wyłączniki różnicowo-prądowe i bezpieczniki do wszystkich standardowych i specjalistycznych zastosowań. Przekonaj się, jak znakomitą wydajność zapewnia seria produkcyjna PacT w aparaturze rozdzielczej obsługującej architekturę EcoStruxure™ – od 16 do 6300 A przy niskim napięciu i do 40,5 kV przy średnim napięciu.
Nasza oferta
Wyłączniki i rozłączniki SN
EvoPact
Nasze wyłączniki, rozłączniki, styczniki i bezpieczniki to niezawodne komponenty aparatury rozdzielczej, które zapewniają bezpieczeństwo konstruktorom i użytkownikom w dowolnych zastosowaniach SN do 40,5 kV.
Zobacz szczegóły produktu
- EvoPacT™ HVX - Druga generacja cyfrowego próżniowego wyłącznika SN do 24 kV

EvoPacT™ HVX
EvoPacT™ HVXDruga generacja cyfrowego próżniowego wyłącznika SN do 24 kV HVX - Wyłączniki SN w izolacji próżniowej 
HVX
HVXWyłączniki SN w izolacji próżniowej SF - Wyłączniki SN w izolacji SF6 do 40,5 kV 
SF
SFWyłączniki SN w izolacji SF6 do 40,5 kV LF 1-2-3 - Wyłączniki SN w izolacji SF6 do 17,5 kV 
LF 1-2-3
LF 1-2-3Wyłączniki SN w izolacji SF6 do 17,5 kV VA - Wyłącznik SN w izolacji próżniowej 
VA
VAWyłącznik SN w izolacji próżniowej VAH - Wyłącznik SN o podwyższonych parametrach 
VAH
VAHWyłącznik SN o podwyższonych parametrach
Wyłączniki powietrzne
MasterPactGotowe na przyszłość wyłączniki MasterPact to kompleksowa gama wyłączników powietrznych (ACB) przeznaczonych do ochrony systemów elektrycznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami, zwarciami i uszkodzeniami uziemienia urządzeń, w zakresie od 630 A do 6300 A aż do 415 VAC.
Zobacz szczegóły produktu
- MasterPact MTZ - Zaawansowane wyłączniki powietrzne dużej mocy wyposażone w nowe sterowniki Micrologic

MasterPact MTZ
MasterPact MTZZaawansowane wyłączniki powietrzne dużej mocy wyposażone w nowe sterowniki Micrologic MasterPact NW - Wyłączniki 
MasterPact NW
MasterPact NWWyłączniki MasterPact NT - Wyłączniki 
MasterPact NT
MasterPact NTWyłączniki Rozłączniki izolacyjne MasterPact - Rozłączniki 
Rozłączniki izolacyjne MasterPact
Rozłączniki izolacyjne MasterPactRozłączniki
Kompaktowe wyłączniki automatyczne
ComPactPełna gama wysokowydajnych wyłączników kompaktowych ComPact (MCCB) została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie jednostek wyzwalających; począwszy od jednostek termiczno-magnetycznych po zaawansowane jednostki MicroLogic. W zakresie od 16 A do 3200 A do 690 VAC gama ta jest wyposażona w zabezpieczenie przed prądem upływowym.
Zobacz szczegóły produktu
- ComPact NSXm - Wyłącznik kompaktowy do 160A z wyzwalaczem nadprądowym lub zintegrowanym wyzwalaczem różnicowoprądowym.

ComPact NSXm
ComPact NSXmWyłącznik kompaktowy do 160A z wyzwalaczem nadprądowym lub zintegrowanym wyzwalaczem różnicowoprądowym. ComPact NS - Wyłączniki średniej i dużej mocy do 1600A 
ComPact NS
ComPact NSWyłączniki średniej i dużej mocy do 1600A Compact INS/INV - Rozłączniki mocy od 40A do 2500A 
Compact INS/INV
Compact INS/INVRozłączniki mocy od 40A do 2500A
Wielostandardowe wyłączniki kompaktowe
PowerPactPowerPact to gama wiodących w branży wielostandardowych wyłączników kompaktowych (MCCB) z wysokowydajnym wyzwalaniem termiczno-magnetycznym i elektronicznym, od 15 do 600 A aż do 480 VAC. Dostępność na całym świecie sprawia, że wyłączniki te stanowią idealne rozwiązanie dla klientów, którzy realizują globalne projekty lub budują i sprzedają na rynkach zagranicznych.
Rozłączniki bezpiecznikowe
FuPact
FuPact to kompletna gama rozłączników bezpiecznikowych podwójnych i pojedynczych (od 32 A do 1250 A) z zaawansowanym monitorowaniem elektronicznym przeznaczonych do automatycznego wykrywania zwarć i błędów spowodowanych przeciążeniem.
Zobacz szczegóły produktu
- Rozłączniki bezpiecznikowe Fupact INF, ISFL oraz ISFT - INF, ISFL, ISFT to rodzina rozłączników z wkładkami bezpiecznikowymi. INF - rozłączniki bezpiecznikowe z dźwignią obrotową, ISFL - rozłączniki bezpiecznikowe liniowe, ISFT - rozłącznik bezpiecznikowy

Rozłączniki bezpiecznikowe Fupact INF, ISFL oraz ISFT
Rozłączniki bezpiecznikowe Fupact INF, ISFL oraz ISFTINF, ISFL, ISFT to rodzina rozłączników z wkładkami bezpiecznikowymi. INF - rozłączniki bezpiecznikowe z dźwignią obrotową, ISFL - rozłączniki bezpiecznikowe liniowe, ISFT - rozłącznik bezpiecznikowy
Systemy przełączania źródła zasilania
TransferPact
System przełączania źródła zasilania TransferPact z przełącznicami ręcznymi (MTSE) i automatycznymi (ATSE) został zaprojektowany dla wyłączników obwodu (Class CB) i rozłączników przełącznikowych (Class PC) do 6300 A.

Jednostki sterujące MicroLogic zapewniają podwyższoną ochronę obwodów elektronicznych z kompleksowym, zintegrowanym pomiarem, konserwacją zapobiegawczą i predykcyjną. Jednostki sterujące MicroLogic są przeznaczone do stosowania zarówno w wyłącznikach ComPact NS i MasterPact NT jak i w wyłącznikach NW i UR, od 630 A do 6300 A.
-
Odkryj dwie nowe innowacje z serii ComPact NSX
Wszechstronna i zoptymalizowana gama Compact NSX zaspakaja wszystkie potrzeby w zakresie ochrony; obecnie jest dostępna w mniejszych rozmiarach i ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed prądem upływowym. -
Aplikacja mySchneider
Uzyskaj dostęp do naszego mobilnego katalogu oraz całodobowej pomocy technicznej, jak również do fachowej pomocy i usług dostosowanych do potrzeb w każdym miejscu.