SpaceLogic
Połączone z siecią produkty stanowią rdzeń systemu EcoStruxure for Buildings. Obejmują one linie sterowników, czujników, zaworów, siłowników i innych urządzeń, które zapewniają niezawodne, wydajne i bezpieczne rozwiązania automatyki budynkowej w obiektach komercyjnych i mieszkalnych, np. w zakresie instalacji HVAC, oświetlenia, żaluzji, kontroli dostępu, bezpieczeństwa i kontroli przeciwpożarowej. Nasza gama produktów SpaceLogic zapewnia łączność na skalę ery IoT, umożliwiając transmisję danych z połączonych urządzeń oraz szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Narzędzia do rozruchu i aplikacje mobilne upraszczają i przyspieszają projektowanie oraz instalację produktów przez partnerów, zapewniając większą wydajność i komfort użytkownikom końcowym oraz mieszkańcom.
Nasza oferta
Optymalne i niezawodne sterowanie
SpaceLogic Valves and Actuators
Dzięki szerokiej ofercie zaprojektowanej z myślą o różnorodnych zastosowaniach zawory i siłowniki SpaceLogic zapewniają optymalny poziom sterowania i efektywności energetycznej, spełniając jednocześnie wszystkie globalne i regionalne wymagania oraz przepisy.
Zobacz szczegóły produktu
- Zawory regulacyjne i siłowniki - With the highest close-off pressure ratings, threaded or flanged models and iron, brass, or stainless steel trim options – look to Schneider Electric for the best globe valve and actuator solution.
-

Zawory regulacyjne i siłowniki
Zawory regulacyjne i siłownikiWith the highest close-off pressure ratings, threaded or flanged models and iron, brass, or stainless steel trim options – look to Schneider Electric for the best globe valve and actuator solution. Zawory strefowe i siłowniki - Zone valves and actuators from Schneider Electric give customers performance, versatility, and a patented “PopTop” actuator technology that revolutionized the zone valve market. -

Zawory strefowe i siłowniki
Zawory strefowe i siłownikiZone valves and actuators from Schneider Electric give customers performance, versatility, and a patented “PopTop” actuator technology that revolutionized the zone valve market. Zawory kulowe i siłowniki - The SpaceLogic Ball Valve and Actuator Program gives users the freedom and flexibility to easily optimize and precisely control a wide variety of applications in demanding environments. -

Zawory kulowe i siłowniki
Zawory kulowe i siłownikiThe SpaceLogic Ball Valve and Actuator Program gives users the freedom and flexibility to easily optimize and precisely control a wide variety of applications in demanding environments. Zawory obrotowe i siłowniki - Schneider Electric’s Butterfly Valves and Valve Actuators are a comprehensive offer that meets the application needs of commercial HVAC equipment for performance, efficiency and comfort. -

Zawory obrotowe i siłowniki
Zawory obrotowe i siłownikiSchneider Electric’s Butterfly Valves and Valve Actuators are a comprehensive offer that meets the application needs of commercial HVAC equipment for performance, efficiency and comfort.
Precyzyjne pomiary i rzetelne dane
SpaceLogic Sensors
Czujniki SpaceLogic przekazują wszystkie ważne dane dotyczące jakości, temperatury i wilgotności powietrza do nadrzędnego systemu BMS, zwiększając bezpieczeństwo eksploatacji i efektywność energetyczną.
Zobacz szczegóły produktu
- SmartX zadajniki pomieszczeniowe - Zadajniki pomieszczeniowe, naścienne, przeznaczone do współpracy ze sterownikami obiektowymi SmartX.
-

SmartX zadajniki pomieszczeniowe
SmartX zadajniki pomieszczenioweZadajniki pomieszczeniowe, naścienne, przeznaczone do współpracy ze sterownikami obiektowymi SmartX. SLA i SLP zadajniki pomieszczeniowe - Zadajniki pomieszczeniowe, naścienne, przeznaczone do współpracy ze sterownikami obiektowymi i serwerami automatyki. -

SLA i SLP zadajniki pomieszczeniowe
SLA i SLP zadajniki pomieszczenioweZadajniki pomieszczeniowe, naścienne, przeznaczone do współpracy ze sterownikami obiektowymi i serwerami automatyki. Czujniki temperatury - Dedykowane do automatyki budynkowej czujniki temperatury, umożliwiające opomiarowanie instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (HVAC). -

Czujniki temperatury
Czujniki temperaturyDedykowane do automatyki budynkowej czujniki temperatury, umożliwiające opomiarowanie instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (HVAC). Czujniki wilgotności - Dedykowane do automatyki budynkowej czujniki wilgotności, umożliwiające opomiarowanie instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (HVAC). -

Czujniki wilgotności
Czujniki wilgotnościDedykowane do automatyki budynkowej czujniki wilgotności, umożliwiające opomiarowanie instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (HVAC). Czujniki jakości powietrza - Dedykowane do automatyki budynkowej czujniki jakości powietrza, umożliwiające opomiarowanie instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (HVAC). -

Czujniki jakości powietrza
Czujniki jakości powietrzaDedykowane do automatyki budynkowej czujniki jakości powietrza, umożliwiające opomiarowanie instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (HVAC). Czujniki ciśnienia - Dedykowane do automatyki budynkowej czujniki i sygnalizatory ciśnienia (HVAC) -

Czujniki ciśnienia
Czujniki ciśnieniaDedykowane do automatyki budynkowej czujniki i sygnalizatory ciśnienia (HVAC) Czujniki prądowe - Detect electric current, for measurement & control -

Czujniki prądowe
Czujniki prądoweDetect electric current, for measurement & control
Precyzyjne sterowanie zapewniające komfort
SpaceLogic Thermostats
Technologia pomiaru temperatury i czujników jest niezbędna w zastosowaniach związanych z monitorowaniem budynków w celu zapewnienia komfortowego i wydajnego środowiska pracy.
Zobacz szczegóły produktu
- TC900 termostaty klimakonwektorów - Inteligentne termostaty do bezpośredniego sterowania klimakonwektorami do 2- i 4- rurowych klimakonwektorów. Seria TC900 obejmuje termostaty TC903 i TC907.
-

TC900 termostaty klimakonwektorów
TC900 termostaty klimakonwektorówInteligentne termostaty do bezpośredniego sterowania klimakonwektorami do 2- i 4- rurowych klimakonwektorów. Seria TC900 obejmuje termostaty TC903 i TC907.
Zapewnienie najwyższego komfortu gości
SpaceLogic Glass Touch Panels
Pięknie zaprojektowane panele szklane z intuicyjnym interfejsem dotykowym umożliwiają gościom sterowanie temperaturą w pokoju, oświetleniem, zasłonami i usługami.
Zobacz szczegóły produktu
- SpaceLogic™ Glass Touch Panels - Konfigurowalne panele dotykowe Glass Touch Panel do montażu naściennego
-

SpaceLogic™ Glass Touch Panels
SpaceLogic™ Glass Touch PanelsKonfigurowalne panele dotykowe Glass Touch Panel do montażu naściennego
Aplikacja mySchneider
Uzyskaj dostęp do naszego katalogu, całodobowej pomocy technicznej, jak również fachowej pomocy i usług dostosowanych do Twoich potrzeb.
Dowiedz się więcejEcoStruxure™ Asset Advisor dla napędów
Dowiedz się więcej o programie EcoStruxure Asset Advisor do napędów w systemach rozdzielczych.
Dowiedz się więcej