Wiodące rozwiązanie w zakresie średniego napięcia bez użycia SF₆
Rozdzielnice średniego napięcia nowej generacji
Wiodące rozwiązanie w zakresie średniego napięcia bez użycia SF₆Czyste powietrze i cyfrowe rozwiązania, które eliminują SF₆, ograniczają emisję dwutlenku węgla i zwiększają odporność operacyjną.

Zdecyduj się na MCSeT i EvoPacT
To inwestycja, za którą przyszłe ja Ci podziękuje
Zdecyduj się na MCSeT i EvoPacTNawet do 5x dłuższa żywotność urządzeń dzięki wbudowanym czujnikom, diagnostyce wspieranej przez AI oraz całodobowemu wsparciu ekspertów EcoCare.
Rozwiązania średniego napięcia bez użycia SF₆, w tym AirSeT i MCSeT, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodnego i zrównoważonego zasilania w kluczowych zastosowaniach.
Poznaj nasze produkty i komponenty średniego napięcia dzięki interaktywnemu przewodnikowi po panoramie produktów. Ulepsz eksploatację sieci za sprawą usług EcoCare, które zapewniają optymalną wydajność i długoterminowe wsparcie.

Poznaj produkty średniego napięcia oraz usługi eksperckie, które wspierają niezawodne działanie; od inteligentnych technologii wyłączników po zaawansowane oprogramowanie do zarządzania i monitorowania.
Poznaj nasze portfolio rozwiązań w zakresie średniego napięcia, obejmujące rozdzielnice, komponenty oraz podkategorie związane z dystrybucją, które wspierają niezawodne i zrównoważony charakter sieci elektrycznych.
Poznaj najnowsze rozwiązania w zakresie średniego napięcia, od zaawansowanych rozdzielnic po narzędzia cyfrowe i zasoby dotyczące dystrybucji energii, które pomagają zwiększyć niezawodność sieci elektrycznej.

Technologia średniego napięcia bez gazu SF₆
Dowiedz się, jak rozdzielnice bez gazu SF₆ rewolucjonizują branżę średniego napięcia.
Inteligentne produkty Internetu rzeczy w zakresie średniego napięcia
Digitalizuj dystrybucję energii za pomocą nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają większy czas działania.
Producenci rozdzielnic
Rozdzielnice średniego napięcia i elementy wyposażenia.
Rozwiązania w zakresie zasilania i sieci energetycznych
Kompleksowe rozwiązania w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych, przemysłu i obiektów o znaczeniu krytycznym.
Przewodnik techniczny w zakresie średniego napięcia
Przydatne w projektowaniu bezpiecznych i efektywnych energetycznie produktów średniego napięcia według standardów IEC.Doceniona przez czołowe globalne instytucje, technologia AirSeT wyróżnia się rozwojem zrównoważonych rozwiązań w zakresie średniego napięcia oraz napędzaniem realnych zmian w nowoczesnych systemach energetycznych.

Nagroda iF Design Award
Nagroda iF Design Award przyznana przez instytucję iF za wyróżniające się wzornictwo rozdzielnicy.
Światowe Forum Ekonomiczne
Rozdzielnica AirSeT firmy Schneider Electric uhonorowana przez Światowe Forum Ekonomiczne za osiągnięcia w zrównoważonym projektowaniu.
Wyróżnienie ICEF
Ranking 10 najważniejszych innowacji wskazanych przez Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) prezentuje najbardziej przełomowe rozwiązania w obszarze energii i ograniczania zmian klimatu.Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu
Czym jest rozdzielnica średniego napięcia i dlaczego ma ona kluczowe znaczenie dla sieci elektrycznych?
Rozdzielnice średniego napięcia (SN) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej i wydajnej dystrybucji energii elektrycznej. Obejmuje urządzenia łączeniowe, zabezpieczeniowe, pomiarowe i sterujące, które pomagają zarządzać przepływami energii w sieciach pracujących zwykle w zakresie od 1 kV do 36 kV. Systemy te zostały zaprojektowane w celu lokalizacji usterek, ochrony sprzętu oraz zapewnienia ciągłości działania w środowiskach komercyjnych, przemysłowych i na skalę przemysłową. Schneider Electric oferuje rozwiązania w zakresie rozdzielnic średniego napięcia, które zapewniają niezawodność, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo eksploatacji w wielu branżach. Portfolio obejmuje warianty z izolacją powietrzną i gazową, rozwiązania gotowe na technologie cyfrowe oraz technologie bez gazu SF₆, co pomaga klientom spełniać aktualne oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności.
Co sprawia, że rozdzielnice bez gazu SF₆ firmy Schneider Electric są tak ważną innowacją?
Rozdzielnice bez gazu SF₆ zastępują tradycyjną izolację z heksafluorku siarki, gazu o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, czystszymi alternatywami, takimi jak czyste powietrze. Zmiana ta pozwala ograniczyć wpływ na środowisko bez uszczerbku dla wydajności i bezpieczeństwa. Gamy produktów w zakresie średniego napięcia bez gazu SF₆ firmy Schneider Electric, takie jak rozdzielnice SM AirSeT i RM AirSeT, umożliwiają firmom zrównoważoną modernizację sieci przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Rozwiązania te płynnie integrują się również z narzędziami cyfrowymi i komponentami podłączonymi do internetu rzeczy, usprawniając monitorowanie, diagnostykę i zarządzanie zasobami. Dla organizacji, dla których priorytetem jest dekarbonizacja i odpowiedzialność za środowisko, technologia bez gazu SF₆ stanowi znaczący krok naprzód w przyszłości dystrybucji średniego napięcia.
W jaki sposób automatyka energetyczna zwiększa wydajność sieci średniego napięcia?
Automatyka energetyczna usprawnia monitorowanie i sterowanie sieciami elektrycznymi oraz zarządzanie nimi. Rozwiązania firmy Schneider Electric w zakresie automatyki energetycznej pomagają przedsiębiorstwom energetycznym i firmom uzyskać wgląd w stan sieci w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i zapewnia większą niezawodność. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom w zakresie średniego napięcia, czujnikom Internetu rzeczy i zaawansowanej analizie danych operatorzy mogą przewidywać potrzeby konserwacyjne, ograniczać przestoje i optymalizować zużycie energii w całej infrastrukturze. Te możliwości są szczególnie cenne w sytuacji, gdy sieci energetyczne stają się coraz bardziej złożone, zdecentralizowane i połączone. Dzięki integracji automatyki firmy mogą efektywniej zarządzać sieciami średniego napięcia, zwiększać ich odporność i wspierać długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.