1) Jakie normy obowiązują dla wyłączników nadprądowych?
Dla wyłączników nadprądowych obowiązują dwie normy, zgodnie z którymi mogą być one wykonane.
- Norma EN 60898-1 definiuje wymagania dla wyłączników stosowanych w instalacjach domowych i podobnych. Aparaty wykonane zgodnie z tą normą są przewidziane do obsługi przez osoby niewykwalifikowane (np. załączenie wyłącznika przez osobę przebywającą w domu po wyłączeniu zwarcia przez wyłącznik).
- Norma EN 60947-2 definiuje wymagania dla wyłączników, które można zdefiniować ogólnie jako przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Te aparaty powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.
2) Jakie są różnice w zakresie wytrzymałości dla aparatury przemysłowej i mieszkaniowej?
W środowiskach przemysłowych urządzenia ochronne narażone są również na oddziaływanie większych udarów napięciowych związanych np. z przełączaniem odbiorów o dużej mocy czy powstawaniem przepięć łączeniowych. Wyłączniki nadprądowe Acti 9 charakteryzują się wartością napięcia udarowego wytrzymywanego Uimp = 6 kV.
W przypadku aparatury do instalacji mieszkaniowych, wytrzymałości na poziomie 4 kV z reguły jest wystarczająca.
3) Zakres dostępnych typów
Napędy silnikowe, układy zasilające, czy odbiorniki nieliniowe, z którymi można spotkać się w zakładach przemysłowych wymagają indywidualnego doboru zabezpieczeń dopasowanych do charakterystyki urządzeń. Serie przemysłowe aparatury modułowej zawierają np. wyłączniki nadprądowe 1N-, 3N-biegunowe do rozłączania także toru N, aparaty o prądach znamionowych nawet 0,5 A szczególnie przydatne przy zabezpieczeniu urządzeń elektronicznych. Schneider Electric wprowadził także do oferty zabezpieczenia różnicowoprądowe typu SI. Polecane są one szczególnie do obiektów przemysłowych i komercyjnych, gdzie skutecznie redukują liczbę niepożądanych wyzwoleń wyłączników różnicowoprądowych spowodowanych zakłóceniami elektromagnetycznymi (np. w wyniku załączenia dużej grupy świetlówek, komputerów czy agregatów chłodniczych). Wyłączniki typu SI są także znacznie bardziej odporne na zanieczyszczenia: kurz, pył itp.
Obwody odbiorcze w domach i mieszkaniach nie wymagają tak szerokiego zakresu aparatów zabezpieczających – stosowane są przede wszystkim do zabezpieczenia przewodów zasilających gniazda i obwody oświetleniowe, z tego powodu zakres różnych wersji aparatów jest wiele mniejszy niż w przypadku zastosowań przemysłowych.
4) Funkcjonalność
Od aparatury w instalacjach mieszkaniowych wymaga się przede wszystkim bezpieczeństwa, trwałości i wygodnego montażu.
W środowisku przemysłowym bardzo ważne jest także łatwe serwisowanie, sygnalizacja stanu: optyczna i zdalna czy dodatkowe możliwości blokady aparatów przed niepożądanym załączeniem. Z tego powodu aparatura Acti9 wyposażona jest w mechanizm zatrzaskowy pozwalający na demontaż pojedynczego aparatu spośród całego rzędu zabudowanego w rozdzielnicy. Przewidziana jest możliwość dobudowy napędu przedłużanego, podstawy wtykowej czy przekładników pomiarowych do nadzoru nad instalacją. Wskaźniki optyczne wyzwolenia i pozycji styków pozwalają na szybkie zidentyfikowanie wyzwolonego zabezpieczenia. Powyższe cechy pozwalają na maksymalne ograniczenie czasu przestoju pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.