Rozwiązania napędowe z wykorzystaniem falowników

    Przedstawiamy kompaktowe oraz systemowe falowniki dla układów niskiego i średniego napięcia.

    Zobacz wideo
  • Default Alternative Text

    Falowniki Altivar Machine ATV320

    Falowniki do szerokiego spektrum maszyn prostych i zaawansowanych z wbudowaną programowalną logiką oraz funkcjami bezpieczeństwa.

    Zobacz wideo
  • Default Alternative Text

    Zaawansowane rozwiązania obejmujące falowniki niskiego i średniego napięcia

    Skorzystaj z falowników bazujących na prostych rozwiązaniach technicznych o wysokiej wydajności i modułowej konstrukcji.

    Zobacz wideo
  • Default Alternative Text

    Falowniki Altivar Machine ATV340

    Falowniki dla maszyn zaawansowanych o mocy do 90 kW z wbudowanymi funkcjami master-slave, synchronizacją osi oraz komunikacją Ethernet.

    Zobacz wideo
  • Default Alternative Text

    Pierwszy na świecie trzypoziomowy falownik typu AFE

    Poznaj falowniki Altivar Process typu "Active Front End" oraz zalety naszej modułowej konstrukcji.

    Zobacz wideo

    Narzędzie doboru produktów

    Dobór falowników Kliknij i skorzystaj z narzędzia doboru produktów przemysłowych Schneider Electric. Dobierz w prosty sposób falowniki, softstartery, opcje, jak również inne produkty.
    Narzędzie doboru
    • Referencja Kopalnia First Quantum Minerals Ltd, Finlandia

      Przemiennik częstotliwości Altivar Process jest testowany pod ziemią na głębokości 1400 m jako napęd wentylatora (aplikacja odpylania) w celu zbadania jego odporności na wibracje i zapylenie po kontrolowanym wybuchu.

      Poznaj gamę Altivar Process
    • Referencja Modernizacja układu sterowania suwnicy

      Modernizacja i wymiana całego układu sterowania, zastosowanie sterownika PLC oraz falowników do napędu silników.

      Zobacz opis projektu
      Default Alternative Text
    • Z praktyki klienta SLCE Watermakers, Francja

      SLCE, producent urządzeń odsalających, używa przemienników częstotliwości Altivar Process, by zapewnić swoim klientom maksymalną niezawodność sprzętu przy jak najniższych kosztach produkcji.

      Zobacz gamę Altivar Process ATV900

      Słownik pojęć

      Dotyczących falowników Wejdź aby poznać pojęcia z zakresu falowników i dowiedziedzieć się wszystkiego czego potrzebujesz!
      Słownik pojęć

      Baza wiedzy i oprogramowanie

      Co to jest falownik?

      Falowniki a właściwie przemienniki częstotliwości to nazwy urządzeń energoelektronicznych stosowanych w różnych segmentach rynku, takich jak: przemysł, infrastruktura wodno-ściekowa, energetyka, przemysł maszynowy, budynki i wiele innych. W dobie szybkiego postępu technologicznego oraz nowoczesnych systemów sterowania falownik to nie tylko zmiana napięcia AC-DC-AC wraz ze zmianą częstotliwości.. Nowoczesne falowniki posiadają szereg funkcji zarówno sprzętowych jak i programowych zapewniając przy tym bezpieczeństwo ludzi oraz sprzętu, uproszczenie projektowania instalacji, skracają uruchomienie całych linii technologicznych jak również zapewniają najwyższą wydajność maszyny/instalacji, którą sterują. W dzisiejszych czasach falowniki są inteligentnymi urządzeniami umożliwiającymi zaawansowany nadzór i diagnostykę jak również gotowość do integracji w IoT (Internet of Things). 

      Czat jest już dostępny

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.