Przemienniki częstotliwości Altivar Process

    Optymalizacja procesów pompowych — w celu poprawy jakości wody.

    Zobacz więcej
  • Default Alternative Text

    Więcej niż przemiennik częstotliwości

    Przemiennik częstotliwości Altivar Process dla sektora ropy naftowej i gazu

    Rozwiązania dla sektora ropy naftowej i gazu
  • Default Alternative Text

    Pierwszy w swojej klasie

    Altivar™ Process, pierwszy przemiennik częstotliwości ze zintegrowanymi aplikacjami do zastosowań przemysłowych

    Więcej na ten temat

    Oto pierwsze falowniki zorientowane na usługi

    Falowniki Altivar Process oferują wyjątkową wydajność, dzięki czemu pomagają optymalizować procesy w zakładach przemysłowych oraz infrastrukturze publicznej. Wspomagają optymalne gospodarowanie energią i zasobami, umożliwiają pozyskiwanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym oraz zapewniają bezproblemową integrację z różnymi architekturami automatyki przemysłowej.

    Fakty

    • Domyślny tekst alternatywny Oszczędność energii sięgająca 25%
    • Domyślny tekst Nawet o 20% krótszy czas przestojów
    • Domyślny tekst alternatywny Sprawność większa nawet o 25%*
    • Domyślny tekst Całkowite koszty niższe nawet o 20%*
    • Domyślny tekst Falowniki Altivar Process są teraz w 80% zdatne do recyklingu
    • Domyślny tekst alternatywny Opakowanie zmniejszone o 64%

    Narzędzie doboru produktów

    Dobór falowników Kliknij i skorzystaj z narzędzia doboru produktów przemysłowych Schneider Electric. Dobierz w prosty sposób falowniki, softstartery, opcje, jak również inne produkty.
    Narzędzie doboru

    Baza wiedzy i oprogramowanie

    Czat jest już dostępny

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.