Budynki umożliwiające efektywną elektromobilność w przyszłości
Przejście na transport elektryczny będzie miało realny wpływ na zapotrzebowanie na energię w budynkach wielorodzinnych, biurowych i przemysłowych, ponieważ będzie wymagało aż 40% więcej energii. Właściciele i zarządcy budynków powinni więc myśleć w sposób bardziej inteligentny, aby zarządzać obciążeniami elektrycznymi swoich budynków w celu uwzględnienia zwiększonej konsumpcji.EcoStruxure™ dla eMobility to rozwiązanie pozwalające sprostać temu wyzwaniu, ponieważ poza ładowarkami do pojazdów elektrycznych zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które jest łatwe w instalacji, utrzymuje niezawodność zasilania budynków i zapewnia wygodę kierowcom pojazdów elektrycznych.
EcoStruxure™ dla eMobility — miejsce przeznaczenia
Odkryj nasze rozwiązania w zakresie e-mobilności budynków
Ładowarki EVlink Pro AC umożliwiają wysoce niezawodne, elastyczne i zrównoważone ładowanie pojazdów elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynków, optymalizację zużycia energii, maksymalizację czasu pracy i efektywności. Wszystko to składa się na bezproblemowe doświadczenie użytkowania przez instalatorów, operatorów i kierowców pojazdów elektrycznych.
Jesteśmy wyjątkowi
- Globalny dostawca rozwiązań E2E
Od rozdzielnicy elektrycznej po kompleksowe rozwiązania EV na całym świecie.
- Wiedza specjalistyczna z zakresu zarządzania energią
Gotowe do współdziałania i skalowalne rozwiązanie charakteryzujące się niezawodną i wytrzymałą ofertą zarządzania energią.
- Rozbudowana sieć Partnerów i Instalatorów
Możesz polegać na ekosystemie certyfikowanych partnerów firmy Schneider Electric.
Poznaj oprogramowanie, usługi i produkty eMobility w budynkach
Nasza oferta uwzględnia cały cykl życia produktu
Poznaj usługi eMobility
Zoptymalizuj koszty swojej infrastruktury eMobility i przedłuż żywotność swoich aktywów dzięki usługom uruchomienia, przedłużenia gwarancji, planu usług i zdalnej pomocy.
-
Rozwiązania eMobility w nowych budynkach mieszkalnych
Projektowanie skalowalnej i gotowej do świadczenia usług infrastruktury dla pojazdów elektrycznych -
Środki bezpieczeństwa podczas ładowania pojazdów elektrycznych
Dowiedz się, jak wybierać rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych zgodne z normami bezpieczeństwa.
Poznaj historie naszych Klientów związane z eMobility
Poznaj historie naszych Klientów związane z eMobility

Firma Renault korzysta z rozwiązania EcoStruxure dla eMobility w celu zainstalowania i zarządzania infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych w Guyancourt.
Mogą Cię również zainteresować:
EcoStruxure dla eMobility
EcoStruxure dla eMobility to kompleksowe rozwiązanie wykraczające poza infrastrukturę ładowania, w którym cały ekosystem elektromobilności jest połączony, zapewniając niezawodne, wydajne i zrównoważone ładowanie pojazdów elektrycznych dla właścicieli budynków i przedsiębiorstw, operatorów flot, właścicieli domów, a także dla kierowców pojazdów elektrycznych niezależnie od tego, gdzie przebywają.
Dowiedz się więcejBudynki Przyszłości
Budynki to nie tylko miejsca, w których pracujemy i spędzamy wolny czas. Powinny być niezawodne, wydajne i komfortowe. Dzięki rozwiązaniu EcoStruxure Building możesz przekształcić swój budynek w bardziej przyjazną, intuicyjną i inteligentną przestrzeń.