Ekskluzywna seria Merten integruje design, technologię i inteligentne rozwiązania, zapewniając wyjątkowe wykończenie domu. Szeroki wybór kolorów i materiałów serii Merten sprawia, że każdy znajdzie dla siebie idealne rozwiązanie.
Seria Merten to zestaw praktycznych mechanizmów, które mogą realizować wszystkie funkcje potrzebne w Twoim domu. Produkty serii Merten wykonane są z najwyższej jakości materiałów, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością. Możesz dowolnie dobierać płytki centralne do wszystkich systemów ramkowych, tak aby stworzyć zestawy idealnie pasujące do Twoich oczekiwań. Mechanizmy Merten umożliwiają również korzystanie z inteligentnych rozwiązań systemu KNX, w połączeniu z elastycznymi funkcjami systemu radiowego Connect. Innowacyjny system montażowy Quickflex ułatwia szybki montaż i pozwala zaoszczędzić nawet do 25% czasu instalacji.
190
funkcji
25%
szybszy montaż
22
kolory ramek
Seria Merten
Seria Merten oferuje aż 190 różnorodnych funkcji. Osprzęt dostępny jest w wielu wersjach kolorów, faktur i materiałów. Seria Merten wyróżnia się ogromną elastycznością w doborze mechanizmów dzięki swojej modułowości – każdy mechanizm może być połączony z dowolną ramką. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o zakresie oferty serii Merten oraz o jej zaletach i sposobie montażu
Merten System M
Seria Merten System M to system ramkowy, w ramach którego oferowanych jest aż 7 serii ramek wykonanych z takich materiałów, jak drewno, szkło czy metal. Najwyższa jakość materiałów i produkcji zapewnia wyjątkowe wykończenie domu i nada mu szyku oraz elegancji.
Merten Wandaloodporny
Merten Wandaloodporny to solidny i niezniszczalny system ramkowy o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Został on stworzony, aby stawić czoła najcięższym wyzwaniom. System dedykowany jest do miejsc, w których osprzęt narażony jest na zniszczenie, silne uderzenia lub próby demontażu.
Merten System M
M-Smart
Merten M-Smart to pomysłowe połączenie prostych, wyraźnie wyprofilowanych kształtów i powierzchni o wysokiej jakości. Dzięki ponadczasowemu, eleganckiemu wyglądowi ramki M-Smart pasują do każdego gustu i stylu życia. Gamę kolorystyczną i kombinację ramek M-Smart można ze sobą łączyć i dopasowywać odpowiednio do indywidualnych wymagań.
Dostępne kolory:
• Biały polarny,
• Biały active,
• Kremowy.
M-Plan
Ramki M-Plan oferują piękne wzornictwo i najwyższą jakość.
Wiele wersji kolorystycznych umożliwia wybór właściwego wariantu kolorystycznego dla każdego pomieszczenia. Ramki M-Plan polecane są również do projektowania pomieszczeń profesjonalnych.
Dostępne kolory:
• Biały polarny,
• Biały active,
• Kremowy,
• Aluminiowy,
• Antracytowy.
M-Pure
Seria ramek M-Pure doskonale ucieleśnia zasadę minimalizmu, dzięki czystości i prostocie swojej formy. Charakteryzuje się geometrycznymi kształtami z nutą delikatności.
Dostępna jest w czterech kolorach:
• Białym polarnym,
• Białym active,
• Aluminiowym,
• Antracytowym.
M-Pure Decor
M-Pure Decor to połączenie najwyższej jakości materiałów z elegancką ramką. Naturalne materiały nadają ramkom przyjemną w dotyku fakturę i zapewniają atrakcyjny wygląd, dodając wnętrzu indywidualnego charakteru.
Dostępne materiały:
• Stal szlachetna,
• Łupek,
• Wenge,
• Dąb.
M-Elegance szkło
Ramki M-Elegance są wykonane z wysokiej jakości materiału, jakim jest szkło. Zewnętrzne krawędzie mają charakterystyczny szlif, podkreślający elegancki wygląd. Szklane ramki będą idealnym dopełnieniem dla mechanizmów serii Merten w dowolnym kolorze.
Dostępne kolory:
• Brylantowy,
• Onyksowy,
• Mahoniowy.
• Diamentowy,
• Szmaragdowy
M-Elegance drewno
Drewniane ramki M-Elegance, dzięki swojemu naturalnemu wyglądowi oraz charakterystycznym słojom drewna tworzą niepowtarzalną atmosferę ciepła i przytulności w pomieszczeniu. Będą idealnym wyborem dla tych, którzy pragną pozostać w harmonii z naturą.
Dostępne materiały:
• Buk,
• Wenge,
• Wiśnia,
• Orzech.
M-Elegance metal
Metalowe ramki M-Elegance wyróżniają się fakturą, stonowaną kolorystyką i najwyższej jakości materiałem. Metalowe ramki wspólnie z dowolnym kolorem mechanizmów stworzą perfekcyjne połączenie dla każdego wnętrza.
Dostępne wykończenia:
• Tytanowy,
• Srebrny platynowy,
• Szary metaliczny,
• Chrom.
Merten Wandaloodporny
Merten Wandaloodporny posiada niezwykle wytrzymałą ramkę i płytkę centralną, wykonaną z metalu malowanego proszkowo. 4-milimetrowe śruby mocujące z plombą zapewniają pewne mocowanie i zabezpieczają przed ich nieautoryzowanym odkręceniem. Dedykowana puszka instalacyjna o standardowym rozmiarze 60 mm gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie przed zniszczeniami. System QuickFlex zapewnia szybki montaż, nawet w 1 sekundę. Merten Wandaloodporny doskonale sprawdza się w takich miejscach jak szkoły, hale sportowe czy więzienia.
Mocowanie poprzez otwory montażowe ułatwia połączenie z puszką.
3. Szybkomocujące pazurki
3
System pazurków pozwala na szybką i pewną instalację mechanizmu.
4. Solidna ramka mocująca
4
1 mm stalowa ramka jest odporna na naprężenia i wygięcia, a dzięki ocynkowaniu wszystkie oznaczenia są na niej czytelne.
5. Test styków
5
Otwory testowe są dostępne od przodu i umożliwiają wygodne sprawdzenie poprawności połączeń.
6. Moduły
6
Inteligentne funkcje dodatkowe mogą być instalowane bez potrzeby demontażu mechanizmu.
KNX – inteligentna instalacja w budynku
Seria Merten jest w pełni kompatybilna z inteligentnym systemem KNX. Seria Merten, w połączeniu z technologią KNX pozwoli Ci zmienić swój dom w prawdziwie inteligentny budynek! Rozwiązanie Merten KNX to czysty komfort – pozwala na realizację większości funkcji instalacji budynku efektywny sposób. Sterowanie i monitorowanie instalacji możliwe jest za pośrednictwem centralnego panelu lub Internetu. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się efektywność energetyczna instalacji – za sprawą optymalnej regulacji ogrzewania i klimatyzacji czy poziomu oświetlenia. System KNX jest niezwykle elastyczny, można go dopasować do każdego wnętrza - domu, biura, hotelu i wielu innych. Dzięki temu seria Merten oferuje poziom komfortu i wygody na niespotykaną dotąd skalę.
Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego Schneider Electric pozwala dobrać osprzęt elektroinstalacyjny do domu. Dzięki konfiguratorowi możesz tworzyć własne projekty i dowolnie dobierać osprzęt firmy Schneider Electric z serii Odace, Asfora, Sedna i Merten.