Gniazda natynkowe
Gniazda natynkowe Mureva Styl, o stopniu ochrony IP55
Łączniki i przyciski
Łączniki i przyciski dopasowane do Twoich potrzeb
Funkcje specjalne
Rozwiązania, które usprawnią pracę i zapewnią bezpieczeństwo

Mureva Styl to produkowana w Polsce seria osprzętu elektroinstalacyjnego, która posiada stopień ochrony IP55 i wytrzymałość mechaniczną IK08. Wyprodukowana jest z wytrzymałego materiału PP (polipropylenu). Łączniki i gniazda natynkowe przeznaczone są do stosowania na zewnątrz budynku lub pomieszczeniach, w których osprzęt narażony jest na działanie wody, promieni UV, środków chemicznych lub wysokiej lub niskiej temperatury. Osprzęt serii Mureva Styl dostępny jest w dwóch wersjach: podtynkowej i natynkowej i dwóch kolorach: białym i antracytowym. Montaż osprzętu jest błyskawiczny dzięki budowie modułowej. W ofercie znajdują się także dodatkowe akcesoria do serii Mureva, takie jak diody LED lub hermetyczne pokrywy pod osprzęt 45x45.
Stopień ochrony IP55, chroniący przed pyłem i strugami wody
Wytrzymałość mechaniczna IK08 – odporność na uderzenia o energii 5J
Pojemne podstawy, umożliwiające prowadzenie przewodu za mechanizmem
Elastyczne wejście kablowe umożliwiające podłączenie rurek i przewodów do 20 mm średnicy
Dwie wersje kolorystyczne: biały i antracytowy
Produkty wyprodukowane w Polsce – w fabryce w Szczecinku

Wyprodukowana w Polsce seria łączników i gniazd hermetycznych IP55 zdobyła sobie uznanie wśród Praktyków. Obejrzyj video przygotowane przez Luksiu Elektryk, w którym szczegółowo przedstawia serię Mureva Styl i opowiada o jej zaletach z punktu widzenia Elektryka.

Każde gniazdo natynkowe serii Mureva Styl posiada stopień ochrony IP55. Gniazdo natynkowe posiada przesłony i wyposażone jest w klapkę. Dodatkowo, dzięki budowie modułowej istnieje możliwość zamontowania diody LED w gnieździe, co ułatwi jego lokalizację w ciemności. W ofercie znajdują się gniazda 2P+PE i schuko. Gniazda dostępne są w kolorze antracytowym i białym.

Łączniki Mureva Styl łatwo można zamienić w przyciski dzięki zamontowaniu dodatkowej sprężyny, dostępnej w ramach serii Mureva Styl. W ofercie znajdują się też przyciski z podświetleniem, a także z polem opisowym oraz oznaczeniami „światło” czy „dzwonek”.

W ofercie serii Mureva Styl znajdują się także mechanizmy funkcji specjalnych, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu zakładów przemysłowych lub warsztatów. Wśród dostępnych mechanizmów znajdują się łączniki awaryjne, łączniki z kluczem, łączniki czasowe, przyciski roletowe oraz lampy sygnalizacyjne, wszystkie o stopniu ochrony IP55.

Dzięki budowie modułowej montaż mechanizmów Mureva Styl jest niezwykle prosty. Idealnie dopasowane do siebie elementy sprawiają, że montaż mechanizmu w podstawie jest błyskawiczny. Dodatkowo, dzięki pojemnym podstawom o ergonomicznym kształcie, za mechanizmem pozostaje dużo miejsca na poprowadzenie okablowania. Dla wygody montażu w obudowie osprzętu Mureva Styl znajduje się również elastyczne wejście kablowe, poprzez które można podłączyć przewody i rurki do aż 20 mm średnicy. W zestawie dostarczana jest również szybkozłączka 2x2,5 mm2.
Zakres oferty Mureva Styl
- Gniazda
-

Gniazda
Gniazda Łączniki -

Łączniki
Łączniki Przyciski -

Przyciski
Przyciski Łączniki czasowe -

Łączniki czasowe
Łączniki czasowe Łączniki wielopozycyjne -

Łączniki wielopozycyjne
Łączniki wielopozycyjne Łączniki awaryjne -

Łączniki awaryjne
Łączniki awaryjne Wypusty kablowe -

Wypusty kablowe
Wypusty kablowe Podstawy natynkowe -

Podstawy natynkowe
Podstawy natynkowe Podstawy podtynkowe -

Podstawy podtynkowe
Podstawy podtynkowe Akcesoria -

Akcesoria
Akcesoria
Mureva Styl – solidny osprzęt natynkowy w nowoczesnym stylu
Poznaj całą ofertę serii Mureva Styl i wybierz produkty najlepiej spełniające Twoje wymagania – nawet w najtrudniejszych warunkach!

Dobierz gniazdka i łączniki do swojego wnętrzaKonfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego Schneider Electric pozwala dobrać osprzęt elektroinstalacyjny do domu. Dzięki konfiguratorowi możesz tworzyć własne projekty i dowolnie dobierać osprzęt firmy Schneider Electric z serii Odace, Asfora, Sedna i Merten.