Monitoruj urządzenia zasilane energią elektryczną wykorzystując proste rozwiązanie
Małe wymiarami, bezprzewodowe przekładniki pomiarowe PowerTag, przynoszą ogromną zmianę, umożliwiając dokładny pomiar zużycia energii w czasie rzeczywistym. Zarówno dla małych budynków jak i dużych zakładów.
Wykorzystuj energię bardziej efektywnie i ekonomicznie we wszystkich obwodach elektrycznych począwszy od IT i HVAC przez maszyny, napędy i urządzenia procesowe. Przekładniki PowerTag mają kompaktową budowę i są łatwe w montażu tak w nowej jak i istniejącej rozdzielnicy czy szafie sterowniczej.

Broszura informacyjna PowerTag
Zapoznaj się z informacjami technicznymi przekaźników PowerTag. Broszura zawiera również infomacje na temat modułów komunikacyjncych Smartlink, które mogą pełnić rolę koncentratorów dla PowerTag: Smartlink SI B (stosowany także do sterowania i kontroli podłączonych urządzeń) oraz Smartlink SI D (pełniący rolę jedynie koncentratora dla PowerTag). Pobierz broszuręPrzekładnik pomiarowy PowerTag

Dostępny dla w wykonaniu do obwodów 1-fazowych jak i 3-fazowych (na zdjęciu)
Dla przewodów: 1 x 1,5-16 mm2 lub 2 x 1,5-2,5 mm2
Sygnalizuje następujące stany komunikacji: wyłączenie / wyszukiwanie koncentratora / tryb identyfikacji / prawidłowa komunikacja z koncentratorem / sporadyczna utrata komunikacji z koncentratorem / trwała utrata komunikacji z koncentratorem / błąd wewnętrzny
Zawiera informację o unikalnym identyfikatorze przekładnika PowerTag, przydatnym podczas parowania przekładnika z koncentratorami
Łączą przekładnik pomiarowy z zaciskami zasilającymi
Do podłączenia zasilania oraz pomiaru napięcia
Urządzenia powiązane z PowerTag

Umożliwia sterowanie i kontrolę poprzez łącze Ethernet urządzeń podłączonych do jednego z 7 portów wejściowo-wyjściowych i 1 wejścia analogowego. Pełni także rolę koncentratora dla przekaźników PowerTag (możliwość sparowania do 20 przekładników z modułem Smartlink SI B) z możliwością wyświetlania danych poprzez stronę web.
Ethernet gateway (Modbus TCP/IP) stosowany jako koncentrator do bezprzewodowych czujników PowerTag (do 20) z możliwością wyświetlenia danych poprzez stronę web.