Inteligentne rozdzielnice Smart Panel dla producentów rozdzielnic
Wysokowydajne narzędzia cyfrowe to prawdziwa rewolucja wymagająca pracy pod presją. Dzięki inteligentnym rozdzielnicom Smart Panel dostarczanie wysokiej jakości rozdzielnic z silnym wsparciem ze strony producentów nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki inteligentnemu, prostemu i połączonemu z siecią rozwiązaniu zmieścisz się w budżecie i oddasz projekt na czas.

Swobodna modernizacja
Inteligentne rozdzielnice Smart Panel opracowano tak, by także już po instalacji można je było łatwo modyfikować. Do działającej już rozdzielnicy można dodać nowe, połączone z siecią produkty, takie jak bezprzewodowy czujnik PowerTag™ do pomiaru zużycia energii i poboru mocy czy zdalny wyłącznik automatyczny Masterpact MTZ™.
Szybkie przekazania do eksploatacji
Błyskawiczne przygotowanie i uruchomienie systemu zarządzania energią. Oprogramowanie EcoStruxure Power Commission umożliwia rozpoznawanie inteligentnych urządzeń, przekazywanie do eksploatacji połączonych z siecią rozdzielnic i generowanie kompleksowych raportów dotyczących fabrycznych i przeprowadzanych w miejscu instalacji testów akceptacyjnych.
Wyższy poziom usług
Z naszym wsparciem spełnisz oczekiwania swoich klientów. W ramach naszego programu partnerskiego oferujemy narzędzia, oprogramowanie, wsparcie i nagrody lojalnościowe, dzięki którym rozwiniesz swoją firmę i zaspokoisz potrzeby klientów, oferując im wysoki poziom usług przed- i posprzedażowych.