Teraz rozdzielnica elektryczna to Twój partner.
Łącząc najnowocześniejszy sprzęt z innowacyjnym oprogramowaniem, inteligentne rozdzielnice Smart Panel umożliwiają proaktywne identyfikowanie przeciążeń i nieefektywnych obszarów, udostępniają informacje ułatwiające podejmowanie decyzji oraz efektywniejsze eksploatowanie budynków, a ponadto wysyłają jasne, przydatne ostrzeżenia.
Chroń
Każdy wyłącznik i wyłącznik różnicowoprądowy pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i urządzeń dzięki niezawodnej technologii o wysokiej wydajności.
Mierz
Inteligentne czujniki i powiązane z nimi technologie umożliwiają przesyłanie danych potrzebnych do optymalizacji zużycia energii dzięki alarmom i powiadomieniom dotyczącym konserwacji.
Połącz się
Inteligentne rozdzielnice Smart Panel korzystają z sieci Ethernet lub bezprzewodowej, dzięki czemu można korzystać z minimalnej przepustowości sieci i monitorować budynek w czasie rzeczywistym.
Inteligentne rozdzielnice Smart Panel to proste, połączone z Ethernetem rozwiązania do zarządzania rozdziałem energii elektrycznej. Dzięki nim Twoje urządzenia elektryczne mogą przesyłać informacje od razu do Ciebie. Nie musisz już spędzać na zbieraniu informacji całych godzin i dni, ponieważ masz do nich dostęp w czasie rzeczywistym. Dane są w przejrzysty sposób prezentowane na ekranie Twojego komputera lub inteligentnego urządzenia, dzięki czemu możesz je zobaczyć w szerszym ujęciu i swobodnie monitorować stan instalacji elektrycznych w budynku.
Prosta konfiguracja z EcoStruxure Power Commission
Konfiguruj i uruchamiaj inteligentne rozdzielnice Smart Panel za pomocą oprogramowania EcoStruxure Power Commission, które oferuje funkcję rozpoznawania inteligentnych urządzeń, testy łączności i możliwość tworzenia raportów z testów producenta za pomocą jednego kliknięcia.

Certyfikowani EcoXperts w zakresie rozdzielnic elektrycznych są konstruktorami rozdzielnic i wykonawcami instalacji elektrycznych, dysponującymi bogatą wiedzą i sprawdzonymi kompetencjami w zakresie realizowania wydajnych, przetestowanych i przystosowanych do sieci Ethernet paneli. Dzięki temu certyfikatowi producenci rozdzielnic i wykonawcy instalacji elektrycznych otrzymują szkolenia w zakresie projektowania, budowania, konfigurowania, testowania, przekazywania do eksploatacji i łączenia swoich paneli cyfrowych z ekspertem EcoStruxure Facility.
Certyfikowani specjaliści EcoXperts są poszukiwani i zapewniają klientom wiedzę specjalistyczną dotyczącą architektury EcoStruxure Power.Produkty pokrewne
Rozwiązanie EcoStruxure Power zapewnia bezpieczne, wysoce dostępne i energooszczędne systemy rozdziału zasilania elektrycznego dla architektury niskiego i średniego napięcia.

W ramach programu partnerskiego Schneider Electric oferujemy oprogramowanie, narzędzia i materiały edukacyjne, dzięki którym będziesz na bieżąco z najnowszymi trendami i wyprzedzisz swoją konkurencję.

Inteligentne rozdzielnice Smart Panel oraz technologie EcoStruxure do monitorowania zasobów i energii umożliwiają bezproblemową integrację i ograniczenie liczby przestojów.
Bądź na bieżąco
Na naszym blogu znajdziesz informacje o najnowszych trendach i technologiach, sprawdzonych praktykach i ważnych dla Twojej branży tematach. Dołącz do dyskusji już dziś!