Zmodernizuj swoją sieć dzięki inteligentnej rozdzielnicy pierścieniowej (RMU)
Rozdzielnica pierścieniowa to kompaktowa, w pełni zabudowana szafa produkowana fabrycznie, przeznaczona do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średniego napięcia. Ta rozdzielnica jest łatwa do wymiany, wymaga minimalnej konserwacji i zapewnia wysoki poziom ochrony. Aby sprostać różnym potrzebom, rozdzielnice pierścieniowe są dostępne w różnych wariantach napięciowych, dzięki czemu nadają się zarówno do zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Firma Schneider Electric dostarcza zaawansowane technologie i innowacje do Twojej sieci dzięki specjalistycznej ofercie inteligentnych rozdzielnic pierścieniowych, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność modernizacji.
Rozdzielnica pierścieniowa, w pełni zintegrowana ze zdalnym terminalem PowerLogic T300 (RTU) oraz innowacyjnymi czujnikami monitoringu kondycji, stanowi nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia sprostanie zmieniającym się wyzwaniom w dystrybucji energii elektrycznej Autonomiczne, inteligentne rozdzielnice RMU można łatwo kupować, instalować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym, ograniczając w ten sposób koszty operacyjne. Ich wytrzymała konstrukcja jest przystosowana do pracy w niesprzyjających środowiskach.

Inteligentna rozdzielnica pierścieniowa to zaawansowana wersja tradycyjnej rozdzielnicy pierścieniowej, zaprojektowana dla sieci dystrybucyjnych średniego napięcia. Podczas gdy standardowa rozdzielnica pierścieniowa zapewnia podstawowe funkcje łączeniowe i zabezpieczeniowe, inteligentna rozdzielnica pierścieniowa integruje technologie cyfrowe , takie jak zaawansowana analityka, zdalne monitorowanie , automatyczne wykrywanieuszkodzeń oraz rekonfiguracja sieci. Zazwyczaj jest wyposażona w czujniki, moduły komunikacyjne i zdalne terminale (RTU), umożliwiające gromadzenie danych w czasie rzeczywistym i integrację z platformami inteligentnych sieci.

Inteligentne rozdzielnice pierścieniowe oferują szereg funkcji cyfrowych, w tym:
• Zdalne sterowanie i monitorowanie poprzez systemy SCADA oraz zdalne terminale, takie jak PowerLogic T300.
• Monitorowanie stanu z wykorzystaniem czujników termicznych, czujników wyładowań niezupełnych oraz analityki predykcyjnej.
• Zgodność z wymogami cyberbezpieczeństwa określonymi w standardach takich jak IEC 62351 i IEEE P1686.
• Automatyczna izolacja uszkodzeń i przywracanie zasilania, skracające czas przestojów oraz poprawiające wskaźnik SAIDI.
• Integracja z rozproszonymi źródłami energii (DER) oraz wsparcie dekarbonizacji i decentralizacji sieci

Inteligentne rozdzielnice pierścieniowe oferują szereg korzyści:
- Zwiększoną niezawodność dzięki konfiguracjom sieci pierścieniowych oraz zaawansowanym funkcjom monitoringu, zabezpieczeń, sterowania i automatyzacji wynikającym z zastosowania RTU.
- Obniżenie kosztów operacyjnych oraz eksploatacyjnych i serwisowych dzięki konserwacji predykcyjnej i mniejszej liczbie interwencji manualnych.
- Lepsza efektywność energetyczna i zarządzanie obciążeniem dzięki zaawansowanej analityce dostępnej w RTU
- Zwiększenie zrównoważenia środowiskowego, szczególnie dzięki rozwiązaniom bez gazu SF6.
- Większa dostępność energii dzięki opłacalnemu i efektywnemu czasowo rozwiązaniu (SAIDI).
RM6
Dowiedz się więcej o ponad 2 000 000 modułów z zainstalowanymi rozdzielnicami pierścieniowymi średniego napięcia.
Dowiedz się więcej
FBX
Odkryj elastyczne rozwiązania instalacyjne w kompaktowych i rozszerzalnych zastosowaniach.
Więcej informacji
PowerLogic T300
Poznaj zaawansowany zdalny terminal (RTU) do automatyzacji linii zasilających.
Zobacz więcej

Dowiedz się, w jaki sposób cyfryzacja, dekarbonizacja i decentralizacja przekształcają świat energetyki.
Monitorowanie stanu rozdzielnic pierścieniowych (RMU)
Dowiedz się, w jaki sposób program do efektywnego zarządzania zasobami oraz optymalizacji kosztów wskazuje dokładną lokalizację punktu sieci dystrybucyjnej wymagającego konserwacji lub naprawy bez zgadywania.
Dlaczego warto wybrać inteligentną rozdzielnicę RMU?
Szybsze przywracanie zasilania dzięki zdecentralizowanym schematom
Zgodność z najnowszymi normami w zakresie cyberbezpieczeństwa
Specjalistyczna wiedza i doświadczenie lidera na rynku rozwiązań RMU — ponad 2,5 miliona instalacji na całym świecie
Inteligentna rozdzielnica RMU, skomunikowana na poziomie Enabled
Nasza oferta klasy podstawowej pomoże usprawnić codzienną konserwację sprzętu i zmniejszyć koszty operacyjne. Urządzenie jest wyposażone w bezprzewodowe czujniki temperatury i aplikację na smartfony, która zastępuje skanowanie termowizyjne. Umożliwia ona również wczesne wykrywanie warunków, które mogą prowadzić do awarii połączeń elektrycznych, pożarów, wyładowań łukowych lub nawet do innych problemów.
Inteligentna rozdzielnica RMU, skomunikowana na poziomie Advanced
Poznaj nasze w pełni zoptymalizowane i zintegrowane, zaawansowane rozwiązania do sterowania pomiarów, monitorowania stanu i wykrywania usterek. Zmniejsz wydatki na obsługę i konserwację oraz zoptymalizuj sieć pod kątem zwiększonego zapotrzebowania. To zaawansowane rozwiązanie jest dostępne dla rozdzielnic RM6, FBX.
Jak przygotować firmę na wyzwania przyszłości?
Nie przegap ważnych aktualności branżowych.
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu