W trosce o bezpieczeńśtwo

    Aparatura modułowa Acti-9 to zabezpieczenie na miarę XXI wieku. Wszystko to co niezbędne w aparaturze dinowskiej, tak jak wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, ograniczniki przepięć i tym podobne dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

    Zobacz nasze produkty Zobacz wideo
  • Default Alternative Text

    Gdzie zapachowi świeżego pieczywa towarzyszą najnowsze technologie

    Materiały instalacyjne takie jak puszki podtynkowe, puszki natynkowe, wkręty, śruby, klipsy, opaski kablowe, jak również narzędzia robocze w postaci lamp LED, mierników itp. dla najbardziej wymagających użytkowników od firmy Schneider Electric. Poznaj naszą ofertę.

    Obejrzyj wideo Thorsman LED Poznaj ofertę
  • Default Alternative Text

    Sedna - innowacja i styl na każdym kroku

    Seria osprzętu elektroinstalacyjnego Sedna od firmy Schneider Electric to bogaty wybór włączników światła, gniazdek elektrycznych, gniazd komputerowych i telefonicznych, ściemniaczy oraz wiele, wiele więcej. Już dziś poznaj naszą propozycję na fantastyczne i nowoczesne wnętrze.

    Poznaj Sednę Obejrzyj wideo
  • Default Alternative Text

    Twój dom, nasze inteligentne rozwiązania.

    XXI wiek przynosi zupełnie nowe możliwości w podejścu do osprzętu elektroinstalacyjnego. Połączenie fantastycznego wzornictwa łączników, gniazd elektrycznych i ramek z serii Merten oraz innowacyjnego sterowania oferowanego przez system KNX to idealne rozwiązanie, które podnosi bezpieczeństwo i komfort użytkowania!

    Poznaj KNX Inne rozwiązania

    Produkty przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego i dla małych przedsiębiorstw

    Poprzez proste produkty tak, jak kanały elektroinstalacyjne, puszki podtynkowe do ścian pełnych czy ścian pustych, wkręty i śruby lub rozdzielnice modułowe, przez najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, klasyczne wyłączniki nadprądowe, popularnie zwane „eskami”, czy najbardziej niezawodne różnicówki, eleganckie łączniki i gniazda elektryczne, ładowarki samochodowe oraz UPS-y, Schneider Electric stara się zagwarantować najprostszy montaż, najwyższą niezawodność, najszerszy wachlarz produktowy, tak aby każdy znalazł rozwiązanie odpowiednie dla niego. Marka Schneider Electric to gwarancja stałego dostępu do energii elektrycznej dla domu i małej firmy.

    • Merten Prestiż i elegancja

      Seria osprzętu elektroinstalacyjnego Merten to oferta dla najbardziej wymagających klientów. Bezkompromisowa jakość, bogaty wybór materiałów i kolorów, 182 funkcje w tym najbardziej podstawowe jak włączniki, gniazdka, jak i bardziej zaawansowane jak ładowarki USB, regulatory temperatury. Dodatkowa możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcje inteligentego domu poprzez wykorzystanie struktury KNX.
      Daj się przekonać – Merten is On!

      Zobacz więcej
      • Pragma IT - nowość!

        Obudowa natynkowa do montażu aparatury teletechnicznej. Najnowsze dziecko w gamie obudów modułowych z serii Pragma. Dzięki temu rozwiązaniu można w nowoczesny sposób zintegrować elementy sieci komputerowej, telefonicznej, światłowodowej oraz telewizyjnej w jednym miejscu. Niezwykle elegancka forma i funkcjonalność.

        Zobacz więcej
        Default Alternative Text
        • Materiały instalacyjne Thorsman Fixings

          Najbardziej zaawansowane materiały instalacyjne opracowane przez szwedzkich inżynierów to idealne rozwiązanie dla ludzi ceniących sobie bezkompromisowość! Niezwykle szeroka oferta wkrętów, śrub, mocowań, kołków rozporowych, klipsów kablowych, dławików i wiele więcej.

          Zobacz więcej
          • Podłącz swój dom do sieci

            Intuicyjne zdalne sterowanie instalacjami domowymi zapewniające komfort i poczucie bezpieczeństwa.

            Dowiedz się więcej
            Default Alternative Text

            Czat jest już dostępny

            Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.