Nasz zespół ds. doradztwa i wdrożeń dostarcza skuteczne rozwiązania w zakresie cyfrowej transformacji przemysłu dla klientów na całym świecie. Wykorzystujemy doświadczenie w zakresie rozwiązań cyfrowych i priorytetowo traktujemy tworzenie wartości dla zasobów klienta. Dzięki doskonale wykwalifikowanemu zespołowi nasi klienci osiągają udokumentowane sukcesy w zakresie wydajności, zrównoważonego rozwoju i odporności produkcji.
Praktyki cyfrowej transformacji w przemyśle
Poznaj wszystkie etapy transformacji cyfrowej
Krok 1: Wyszukiwanie i diagnozowanie
Krok 2: Określenie strategii
Krok 3: Rozwiązania projektowe
Krok 4: Realizacja
Krok 5: Utrzymywanie
Zainspiruj się konkretnymi przykładami transformacji cyfrowej
Światowy lider w branży kablowej rozpoczął transformację cyfrową dzięki naszemu partnerstwu.
„Dzięki cyfryzacji będziemy w stanie zwiększyć zaangażowanie naszych operatorów, kierownictwa średniego szczebla i nadzoru w fabrykach, jak również intensyfikować działania w zakresie ochrony środowiska”. Vincent Dessale, dyrektor operacyjny, Nexans
Cyfryzacja w przemyśle to klucz do zwiększenia produktywności i optymalizacji zasobów. Dzięki nowoczesnym technologiom, pracownicy mogą wykonywać swoje zadania efektywniej, co przekłada się na lepsze wyniki przedsiębiorstwa. Ponadto, cyfryzacja pozwala na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem i promocję zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami przedstawicieli firm Nexans, Roca Group i Acciona na temat ich cyfrowej transformacji.
W jaki sposób przedsiębiorstwa przemysłowe mogą korzystać z technologii cyfrowych w celu zmniejszenia zużycia energii i optymalizacji kosztów? Obejrzyj, aby się dowiedzieć
Korzyści z cyfrowej transformacji naszej inteligentnej fabryki w Lexington w stanie Kentucky:
- Zwiększenie niezawodności dostaw o ponad 18%.
- 20% wzrost wydajności zaopatrzenia.
- 26% oszczędności kosztów energii.
- Redukcja emisji CO2 o 30%.
Nasze referencje
Skorzystaj z naszej ścisłej współpracy z wiodącą firmą programistyczną AVEVA
Zmaksymalizuj korzyści płynące z rozwiązań AVEVA™ i śledź kluczowe dane, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w zakresie transformacji cyfrowej.
1. Czym jest cyfrowa transformacja w przemyśle? Nasze rozwiązania w zakresie transformacji cyfrowej pomagają poruszać się po złożonym procesie cyfrowej transformacji w przemyśle. Definiujemy, analizujemy, projektujemy i wdrażamy cyfrowe strategie przemysłowe we wszystkich branżach. Możemy wesprzeć Twoją firmę poprzez poprawę wydajności, efektywności, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w branży. W ten sposób można wdrożyć innowacyjną koncepcję inteligentnej fabryki i cieszyć się płynącymi z niej korzyściami.
2. Jakie rozwiązania oferujemy? Transformacja cyfrowa w przemyśle wytwórczym ma kluczowe znaczenie, ale nasza specjalistyczna wiedza może być przydatna także w innych sektorach. Obejmuje ona niezawodność operacyjną, wydajność zasobów, cyberbezpieczeństwo przemysłowe i zarządzanie wydajnością energetyczną. Aby zagwarantować, że transformacja cyfrowa w przemyśle przyniesie rzeczywistą wartość biznesową, koncentrujemy się na zapewnieniu niedrogiego, ale szybkiego wdrożenia. W tym przypadku pracownicy są jednym z najważniejszych czynników cyfrowej transformacji, podobnie jak zastosowanie takich metodologii jak zwinny proces myślenia projektowego.
3. Jakie korzyści płyną z transformacji? Dzięki wdrożeniu tej transformacji możliwe jest zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych. Rozwiązania cyfrowe umożliwiają precyzyjne i szybkie gromadzenie oraz analizę danych. Wspomaga to proces podejmowanie decyzji, co z kolei przekłada się na większą produktywność. Ciągłe usprawnienia mają pozytywny wpływ na szereg aspektów, w tym niższe koszty konserwacji, krótsze przestoje i ograniczenie ilości odpadów.