Operacje obiektu o krytycznym znaczeniu (CFO)
Korzyści

Cyfryzacja procesów oparta na oprogramowaniu zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, poprawia wydajność, umożliwia odpowiednie zatrudnienie i zwiększa przejrzystość.

Szybka implementacja wysoko wykwalifikowanego personelu obiektu i IT jest odpowiedzią na problemy HR spowodowane niedoborem umiejętności branżowych.

Zapewnia jednorodność wszystkich obiektów, udostępnianie wiedzy i wiedzy o najlepszych praktykach z zakresu eksploatacji i funkcjonowania ekosystemu centrów przetwarzania danych na całym świecie.
Najlepszy w branży program zarządzania zmianami, procedury operacyjne dostosowane do wymogów ośrodka/sprzętu i szczegółowe procesy kontroli zmian.

Ciągłe optymalizowanie umożliwiające skompensowanie zmieniających się warunków lokacyjnych i potrzeb biznesowych.

Niższe całkowite koszty posiadania (TCO) dzięki sprawniejszemu zarządzaniu dostawcami, optymalizacji planu konserwacji, odpowiedniej wielkości personelu, optymalnemu wdrażaniu zasobów i zarządzaniu infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM).
Operacje obiektu o krytycznym znaczeniu dla szarej przestrzeni obejmują:
Gotowość na wypadek awarii i możliwość szybkiego reagowania
Planowanie scenariuszy, procedury awaryjne i próbne alarmy, ciągłość działalności i planowanie zarządzania kryzysowego
Konserwacja profilaktyczna, predykcyjna i naprawcza
Samodzielna realizacja i/lub zarządzanie dostawcami w wypadku wszystkich krytycznych zdarzeń związanych z konserwacją sprzętu
Zarządzanie zmianami
Procesy analizy ryzyka, opracowywania procedur i kontroli zmian w wypadku wszystkich działań dotyczących eksploatacji i konserwacji podejmowanych względem wyposażenia o znaczeniu krytycznym lub w jego otoczeniu
Kontrola dokumentów i zarządzanie nimi
Koordynacja generowania i aktualizacji dokumentów, zarządzanie kontrolą wersji dokumentów oraz ich organizacją i przechowywaniem
Szkolenia techniczne
Czteropoziomowy program dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów i zakładów, obejmujący rozwój wiedzy/umiejętności, ocenę i certyfikację
Bezpieczeństwo eksploatacji
Analiza zagrożeń i ich łagodzenie, szkolenia, koordynacja strategii oraz zarządzanie bezpieczeństwem obiektu
Monitorowanie obiektu
Ciągłe obserwowanie statusu obiektu z planowanymi przeglądami, monitorowanie konsoli BMS/EPMS oraz ostrzeżenia systemowe
Optymalizacja systemów
Ciągłe mierzenie wydajności systemu, dostosowywanie parametrów w celu uzyskania optymalnej wydajności oraz wskazywanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poprawę wydajności operacyjnej i obniżenie kosztów
Systemy wsparcia obsługi
Specjalistyczne systemy IT do zarządzania krytycznymi obiektami i infrastrukturą, takie jak skomputeryzowany system zarządzania konserwacją (CMS), elektroniczny system zarządzania dokumentami (EDMS) i system zarządzania szkoleniami (LMS)
Zgodność z normami i przepisami
Aktualna wiedza i znajomość przepisów, certyfikatów i dokumentacji związanej z wymogami prawnymi odnoszącymi się do wszystkich realizowanych w obiekcie działań i znajdujących się w nim systemów.
Raportowanie zarządzania
Raporty dzienne/tygodniowe/miesięczne/kwartalne dotyczące zdarzeń w obiektach, konserwacji, wydajności systemu, wskaźników KPI i wskaźników finansowych
Operacje obiektu o krytycznym znaczeniu dla białej przestrzeni obejmują:
Projektowanie infrastruktury centrum przetwarzania danych
Strategiczne planowanie pojemności sprzętu IT, optymalizacja zasilania i chłodzenia, monitoring codziennych operacji
Inteligentne ręce
Odbiór i montaż sprzętu, instalacja systemu operacyjnego, konfiguracja i aktualizacje, a także zapewnianie zasilania i okablowania
Rack & Stack
Pomoc techniczna dla zdalnych administratorów systemu klienta, wizualna weryfikacja usterek, inwentaryzacja sprzętu, przeglądy, pomoc dla dostawców
E-book „Podstawowe elementy operacji centrum przetwarzania danych”
Pobierz e-przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o elementach programu zrównoważonego zarządzania instalacjami o znaczeniu krytycznym. Praktyczne wskazówki i porady pomogą Ci uzyskać wiele korzyści, od obniżenia kosztów po poprawę dostępności. Pobierz i przeczytaj już dziś.