Korzyści

Ponad 2000 serwisantów posiadających pogłębioną wiedzę na temat architektury, technologii, funkcji, ewolucji w cyklu życia sprzętu oraz integracji ze środowiskiem.

Konserwacja realizowana na miejscu u klienta, w oparciu o faktyczny stan techniczny urządzeń — z użyciem wyjątkowych narzędzi (przyrządów do testowania) i oprogramowania (do zaawansowanych analiz), które gwarantują jakość i harmonizację naszych działań

Ponad 250 000 interwencji serwisowych rocznie, realizowanych zgodnie ze standardami określonymi w naszych protokołach bezpieczeństwa, konserwacji, diagnostyki i dostaw oryginalnych części zamiennych.
Nasza oferta usług konserwacji
Zgodność ze normami bezpieczeństwa i przepisami
Skorzystaj z naszej dogłębnej znajomości norm bezpieczeństwa i wszelkich innych wymagań dotyczących sprzętu. Pomagamy w stworzeniu optymalnych warunków do eksploatacji urządzeń.
Efektywność energetyczna i dostępność
Zapewnij dostępność i efektywność energetyczną sprzętu, by działał zgodnie z wymaganiami, co będzie sprzyjać produktywności procesów i stworzy Twojej firmie warunki do zrównoważonego rozwoju przy optymalnym poziomie kosztów.
Wytrzymałość
Panuj nad kosztami i wydłużaj cykl życia urządzeń przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produktów i usług.
Poczucie bezpieczeństwa — przez cały czas
Zyskaj poczucie bezpieczeństwa dzięki naszym ujednoliconym procesom konserwacji i diagnostyki, który stosujemy na całym świecie zgodnie z rygorystycznymi protokołami producenta.
Wyjątkowe możliwości diagnostyczne dzięki konserwacji w oparciu o rzeczywisty stan techniczny
Monitoruj kondycję swoich urządzeń za pomocą usługi OnSite Condition Maintenance (w wariancie Essential albo Advanced) lub programu diagnostycznego OnSite ProDiag.
Regularna diagnostyka może wykryć potencjalną awarię lub pogorszenie jakości komponentu jeszcze przed faktycznym wystąpieniem zdarzenia.
Szczegółowe raporty dla klientów obejmują porady ekspertów dotyczące utrzymania bezpieczeństwa, wydajności i efektywności energetycznej urządzeń.

Strategie konserwacji sprzętu do rozdziału energii elektrycznej
Różne strategie konserwacji sprzętu mają różny wpływ na bezpieczeństwo, ciągłość działania, optymalizację infrastruktury zasilania, ochronę urządzeń, efektywność energetyczną, gospodarkę częściami zamiennymi i całkowity koszt posiadania.