Korzyści

Ponad 4000 serwisantów, którzy doskonale znają architekturę sprzętu, technologię, funkcje i możliwości integracji — dzisiaj i w przyszłości.

Rozwiązanie Asset Connect można zastosować w 15 głównych rodzinach produktów. Oferujemy rozwiązania w dziedzinie aparatury rozdzielczej SN, transformatorów, rozdzielnic NN i przewodów szynowych.

Oferujemy doświadczenie, doskonałą znajomość urządzeń i bogate zasoby na całym świecie, co pozwala nam zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość użytkową infrastruktur rozdziału energii u naszych klientów.
Poznaj Asset Connect
Niższe koszty
Po zainstalowaniu czujników (temperatury, warunków otoczenia) w sprzęcie elektrycznym będzie można rejestrować dane i monitorować kondycję urządzeń. Maksymalna trwałość użytkowa sprzętu w połączeniu z ograniczeniem liczby przeglądów okresowych i niższymi kosztami konserwacji
Ciągłość działania
Przewidując możliwe zakłócenia, możesz osiągnąć maksymalną ciągłość działania. Zadbaj o to, by powrót do sprawności po usterce lub zadziałaniu zabezpieczenia nastąpił jak najszybciej.
Zgodność ze zmieniającymi się standardami branżowymi i wymogami prawnymi
Zastosuj monitorowanie ciągłe w miejsce okresowych kontroli termicznych w podczerwieni

Inteligentne podstacje elektryczne — pomysły zaczerpnięte z natury
Stosując w instalacjach elektrycznych strategie znane z biologii człowieka, możesz zmniejszyć ryzyko nieplanowanych wyłączeń. Dowiedz się więcej o zaletach rozwiązań modernizacyjnych dla podstacji, obejmujących technologie czujnikowe i komunikujące się funkcje cyfrowe.