Sprawdź co zyskujesz, wdrażając cyfrowy plan serwisowy
Kluczowe zasoby i systemy, niezależnie od tego, czy chodzi o dystrybucję energii elektrycznej, systemy zarządzania energią czy zasilacze UPS, są bazą instalacji elektrycznej. Zapewnienie ich optymalnej wydajności wymaga odpowiedniego serwisowania. W naszym cyfrowym planie serwisowym Ecostruxure™ opieramy się na ciągłej analizie stanu technicznego urządzeń dystrybucji energii elektrycznej.
Od wsparcia w zakresie kluczowych potrzeb po zaawansowane możliwości monitoringu, Ecostruxure Service Plan to umowa serwisowa, która łączy w sobie potencjał naszej platformy Ecostruxure ze zdalnym doradztwem i czynnościami serwisowymi na miejscu. Opierając się na systemie przeglądów opartych na ciągłej analizie stanu technicznego urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, można ograniczyć liczbę czynności serwisowych na miejscu, zredukować koszty i ryzyko przestojów.
Ograniczenie ryzyka awarii elektrycznej nawet o 75%*
Minimalizujemy nieprzewidziane przestoje, monitorując warunki środowiskowe i temperaturę
Ograniczenie tradycyjnych czynności serwisowych i związanych z nimi kosztów nawet o 40%**
Prowadzimy dynamiczne kontrole
Nieprzerwany monitoring niezawodności systemów
Poprzez konserwację i modernizację systemu zarządzania energią
Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów i maksymalizacja żywotności zasobów
Przejście z tradycyjnego systemu przeglądów na system oparty na ciagłej analizie stanu technicznego w celu minimalizacji przestojów i wydłużenia żywotności zasobów
Bez kosztów niepotrzebnych przestojów, przy pełnym wykorzystaniu zasobów
Korzystając z doradztwa naszych ekspertów
Dowiedz się więcej o planie serwisowym Ecostruxure
Ulepsz zarządzanie zasobami elektrycznymi
Oszczędzaj czas i budżet, wykorzystaj możliwości serwisu predykcyjnego.
Optymalizacja zarządzania zasilaniem
Optymalizuj dane o zasilaniu i wdrażaj zmiany w swojej instalacji elektrycznej, korzystając z analiz stanu technicznego w ramach planu serwisowego
Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT
Zredukuj koszty, wykorzystaj możliwości Ecostruxure, doradztwa i dynamicznej konserwacji trójfazowych zasilaczy UPS.
Osiągnij maksymalną wydajność dzięki zaawansowanemu wsparciu
Popraw ciągłość biznesową dzięki kompleksowemu programowi wspierającemu
Chroń swój sprzęt
Ogranicz nieplanowane przestoje i zoptymalizuj zarządzanie zasobami w silnikach, pompach, przenośnikach, mieszalnikach i innych urządzeniach.
Dowiedz się więcej o planie serwisowym Ecostruxure
Sprawdź nasze usługi cyfrowe
Skorzystaj z najlepszych w swojej klasie usług cyfrowych opartych o platformę EcoStruxure IoT oraz ekspertyzy naszego zespołu z Connected Services Hub.
*Ta wartość procentowa opiera się na naszym doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej dotyczącej ryzyk awarii w instalacjach niskiego i średniego napięcia, dla których firma Schneider Electric opracowała dedykowane rozwiązania.
**Procent ten szacunkowy i odnosi się do czasu między dwoma czynnościami serwisowymi wykonanymi przez producenta dla urządzeń niskiego i średniego napięcia, które mogą być wydłużone o 2 lata, w porównaniu z tradycyjną umową serwisową opartą na stałych przeglądach, od 3 do 5 lat.
Czym jest plan serwisowy Ecostruxure?
Tradycyjne podejście do przeglądów nie eliminuje ryzyka nagłych przestojów i zagrożeń związanych z ciągłością utrzymania oraz nie zawsze są wystarczające w przypadku utrzymania nowoczesnej infrastruktury. Plan serwisowy Ecostruxure łączy mozliwości naszej platformy Ecostruxure z systemem przeglądów opartym na ciągłej analizie, aby przeciwdziałać i minimalizować ewentualne ryzyka operacyjne. Plan serwisowy obejmuje analizy, zdalne monitorowanie i doradztwo oraz czynności serwisowe na miejscu, Opiera się na działaniach predykcyjnych, aby wydłużyć żywotność zasobów i wspierać ciągłość zasilania.