Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Workers Businessmen Reading Blueprints, field automation

    BEZPIECZEŃSTWO PRACY

  • Praca bez wypadków dzięki naszemu e-szkoleniu „Zabezpieczanie przed porażeniem prądem elektrycznym”

    Przeprowadź szkolenie swoich pracowników odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych i oceń kompetencje swojego zespołu. Szkolenie oraz test z oceną kompetencji przed i po szkoleniu są dostępne w języku polskim.

  • Naucz wszystkich, jak ważna jest bezpieczna obsługa urządzeń elektrycznych.

    Nie tylko pracownicy uprawnieni do obsługi urządzeń elektrycznych muszą znać zasady bezpiecznej pracy. Przeprowadź szkolenie wszystkich swoich pracowników z bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych. Szkolenie to jest dostępne w języku polskim.

  • Zmniejsz ryzyko związane z łukiem elektrycznym

    Nasz kurs e-learningowy zapoznaje z zasadami redukcji ryzyka związanego z łukiem elektrycznym, według standardów US NFPA. Kurs w języku angielskim.

    Domyślny tekst alternatywny

    Wyzwania

    Gdy zespół pracuje przy urządzeniach elektroenergetycznych to musi mieć pełną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, nie tylko dla pracowników, ale także ze pracowników dozoru. Opracowaliśmy  e-szkolenie, które zapewnia podniesienie poziomu kompetencji oraz sprawdzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa.
    Dzięki testom sprawdzającym wiedzę można wykryć braki w kompetencjach  i podjąć skuteczne działania naprawcze.
    • Poprawa wyników finansowych

      Jeżeli  zespół pracuje przy urządzeniach elektroenergetycznych w obecności lub w pobliżu napięcia to konieczna jest pełna świadomość zagrożeń.
      Proponowane e-szkolenie ma na celu:
      • Chronić bezpieczeństwo  zespołu i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej.
      • Zapewnić odpowiednią wiedzę w zakresie bezpieczeństwa
      • Monitorowanie i rozwój polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
    • Dlaczego Schneider Electric?

      Na przestrzeni ponad 10 lat, Schneider Electric zdobywał doświadczenie wraz z największymi firmami na świecie, w 11 językach i na wszystkich kontynentach, wprowadzając politykę „ zero wypadków ”. Nasi międzynarodowi eksperci opracowali specjalny program szkoleń , aby umożliwić zespołom uzyskanie wiedzy jak unikać zagrożeń podczas prac przy urządzeniach elektrycznych.
    • Osiągniecie sukcesu

      Nasz program jest przeznaczony do szkolenia i oceny kompetencji pracowników.
      Główne zagadnienia bezpieczeństwa pracy zawarte w programie to:
      • Poznać ryzyko porażenia prądem elektrycznym
      • Unikać ryzyka stosując środki ochrony osobistej (Personal Protective Equipment).
      • Poznanie procedur bezpieczeństwa (takich jak procedura Loto).

    Czat jest już dostępny

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.