Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
Projekt referencyjny Nvidia Niniejszy projekt umożliwia klientom przygotowanie infrastruktury centrum przetwarzania danych na nadchodzące innowacje technologiczne w zakresie sztucznej inteligencji.
EcoStruxure IT Design CFD Oprogramowanie CFD dla centrów przetwarzania danych, które pomaga zoptymalizować ich chłodzenie i zużycie energii.
Cyfrowy bliźniak ETAP Oferta usługi cyfryzacji schematu jednokreskowego klienta za pomocą oprogramowania ETAP oraz zapewnienie stałego wsparcia w zakresie utrzymania modelu w trybie cyklicznym.
EcoConsult Nasi eksperci przeprowadzają kompleksowe audyty systemów elektrycznych i automatyki, analizując ich stan, wydajność i potencjał optymalizacji. Wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie do stworzenia dokładnej mapy zasobów i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
Zrównoważony rozwój centrów przetwarzania danych Odkryj, w jaki sposób nasze 5 kluczowych działań przyczyni się do optymalizacji wydajności Twojego centrum przetwarzania danych opartego na sztucznej inteligencji.
EcoStruxure Resource Advisor Przekonaj się, jak EcoStruxure Resource Advisor pomaga Twojej firmie zdigitalizować dane dotyczące środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) i usprawnić raportowanie ESG.
Ulepszenie raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju Dowiedz się więcej o skutecznych strategiach, które mogą pomóc w poprawie sprawozdawczości w kwestiach zrównoważonego rozwoju.
Kalkulator emisji CO₂ całego cyklu eksploatacji centrum przetwarzania danych Odkryj swój ślad węglowy w szczegółach. Nasz kalkulator pozwala na precyzyjne obliczenie rocznej emisji CO₂ oraz generuje kompleksowe podsumowanie za ostatnich 15 lat.
Usługi doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju Poznaj zagrożenia dla środowiska i znajdź najskuteczniejszy sposób wykorzystania zrównoważonych technologii w całej strukturze firmy.
Usługi w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla Usprawniej dekarbonizację łańcucha dostaw, aby skutecznie osiągnąć cele z 3 Zakresu na rzecz przyszłości bez emisji dwutlenku węgla.
Compass Datacenters Compass Datacenters, dzięki zoptymalizowanemu łańcuchowi dostaw, gwarantuje szybszą realizację usług bez uszczerbku dla jakości i przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego.
Blackstone Blackstone osiągnął imponujące oszczędności energii, wdrażając nowatorskie rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i optymalizacji zużycia energii.
Animal Logic Animal Logic korzysta z prefabrykowanego centrum przetwarzania danych o wysokiej wydajności obliczeniowej, które zapewnia maksymalną ochronę i efektywne przetwarzanie danych.
Green Mountain Dzięki wykorzystaniu 100% energii odnawialnej i innowacyjnemu systemowi chłodzenia opartego na wodzie z fiordów, Green Mountain osiągnął 30% redukcję kosztów energii.
Najnowocześniejsze centra przetwarzania brzegowego Najnowocześniejsze centra przetwarzania brzegowego mają na celu zapewnienie łączności klasy metropolitalnej w regionach Australii.

Czym jest centrum przetwarzania danych oparte na sztucznej inteligencji? 

Centrum przetwarzania danych wykorzystujące sztuczną inteligencję to obiekt, w którym przechowywana jest sieć systemów obliczeniowych i infrastruktura wspierająca wysokie wymagania sztucznej inteligencji (AI) i aplikacji uczenia maszynowego. Jego celem jest usprawnienie gromadzenia informacji, a następnie przetwarzanie ich w celu generowania skutecznych odpowiedzi na polecenia wprowadzane przez użytkowników.


Centrum przetwarzania danych na potrzeby sztucznej inteligencji musi być wyposażone w zaawansowany sprzęt, taki jak procesory graficzne, programowalne tablice bramek, specyficzne dla aplikacji układy scalone i inne urządzenia, które optymalizują przetwarzanie i umożliwiają wykonywanie złożonych zadań obliczeniowych związanych z działaniem sztucznej inteligencji.


Czym są rozwiązania dla centrów przetwarzania danych opartych na sztucznej inteligencji?

Rozwiązania umożliwiające tworzenie centrów przetwarzania danych gotowych na sztuczną inteligencję obejmują liczne technologie, usługi oraz strategie optymalizujące infrastrukturę tych centrów. Celem jest efektywna obsługa zarówno obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, jak i uczeniem maszynowym. Projekt centrum przetwarzania danych oparty na sztucznej inteligencji składa się z komponentów sprzętowych w postaci zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji serwerów i systemów pamięci masowej dostosowanych do konkretnych warunków pracy takich systemów. 


Ponadto, centra przetwarzania danych oparte na sztucznej inteligencji wymagają najwyższej jakości sprzętu sieciowego i rozwiązań programowych, takich jak frameworki sztucznej inteligencji, biblioteki, a nawet narzędzia programistyczne, które mogą zapewnić wydajne szkolenie, wdrażanie, a następnie zarządzanie modelami sztucznej inteligencji.  


W jaki sposób nasze rozwiązania mogą pomóc w rozwoju centrum przetwarzania danych opartego na sztucznej inteligencji?

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach wnioskowania i obciążeń szkoleniowych. Pomagają one sprostać wyzwaniom związanym z opracowywaniem, aktualizacją i utrzymaniem centrów przetwarzania danych opartych na sztucznej inteligencji. Nasza specjalistyczna wiedza i oferta technologiczna sprawiają, że firmy mogą korzystać ze zoptymalizowanych konfiguracji sprzętu i oprogramowania specjalnie dostosowanych do wymagań i zadań związanych ze sztuczną inteligencją. 


Oferujemy również webinaria, które mogą poszerzyć wiedzę na temat rozwiązań dla centrów przetwarzania danych opartych na sztucznej inteligencji i zaprezentować, jak ulepszyć infrastrukturę, aby była skalowalna, odporna i energooszczędna. Nasze specjalistyczne usługi obejmują kompleksowe wsparcie, konsultacje, wdrażanie i bieżące zarządzanie infrastrukturą centrum przetwarzania danych opartego na sztucznej inteligencji. 

Potrzebujesz pomocy?

  • Rozpocznij tutaj!

    Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

  • Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

    Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

  • Gdzie kupić?

    Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

  • Zapoznaj się z FAQ

    Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

  • Kontakt z działem sprzedaży

    Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.