Modernizacja centrów przetwarzania danych
Poznaj korzyści płynące z naszych usług modernizacji centrów przetwarzania danych.

Nasze podejście do usług dla centrów przetwarzania danych
Wraz z szybkim rozwojem segmentu centrów przetwarzania danych, dostawcy muszą pilnie skalować swoje rozwiązania w sposób zrównoważony i jak najmniej szkodliwy dla środowiska.
Oferta usług dla centrów przetwarzania danych
Dlaczego warto zostać naszym partnerem?
Dzięki naszej unikalnej pozycji możemy być Twoim preferowanym partnerem.
Konsultanci ds. modernizacji i proaktywnego utrzymania
Nasze usługi modernizacji centrów przetwarzania danych mogą pomóc w obniżeniu kosztów i zwiększeniu wydajności.
Na czym polega modernizacja centrów przetwarzania danych?
Modernizacja centrum przetwarzania danych to proces unowocześniania i optymalizacji infrastruktury oraz operacji centrum przetwarzania danych w celu poprawy efektywności, skalowalności i wydajności. Proces ten obejmuje wdrażanie nowych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja, automatyzacja, procesy dekarbonizacji oraz zaawansowane środki ochrony cyberbezpieczeństwa i prywatności danych.
Niespełnienie powyższych wymagań może narazić firmę na utratę konkurencyjności, wzrost niepożądanych kosztów oraz ryzyko niezgodności z przepisami.
Zaprojektowaliśmy rozwiązanie EcoCare dla centrów przetwarzania danych, aby pomóc w optymalizacji procesów eksploatacji i konserwacji. Jest to plan członkostwa premium, który ma na celu cyfryzację i optymalizację strategii konserwacji. Pomaga zmniejszyć ryzyko przestojów, osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju oraz obniżyć koszty operacyjne.
Nasze usługi obejmują cały cykl eksploatacji centrum przetwarzania danych – od planowania i projektowania, aż po rozwiązania związane z jego wycofaniem. Nasz kompleksowy pakiet usług, obejmujący EcoConsult, EcoCare i EcoFit, został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności danych.
Czym są usługi modernizacji centrów przetwarzania danych?
Usługi modernizacji centrów przetwarzania danych wspierają firmy w przejściu od systemów starszego typu do bardziej elastycznych i ekonomicznych rozwiązań, zapewniając lepsze zarządzanie zasobami oraz wsparcie dla zmieniających się potrzeb biznesowych. Nasza oferta proaktywnego zarządzania zasobami zapewnia kompleksowe podejście na każdym etapie cyklu eksploatacji.Pomaga ona skutecznie radzić sobie z wyzwaniami oraz zwiększać wartość biznesową. Składa się ona z czterech następujących elementów:
- Usługi konsultingowe w zakresie optymalizacji projektowania i budowy: projektowanie architektury systemu i opracowanie odpowiedniej strategii w zakresie zasobów.
- Cyfrowe śledzenie i monitorowanie zasobów: zbieranie danych o zasobach w celu monitorowania ich stanu za pomocą połączonych czujników.
- Konserwacja i wsparcie techniczne: optymalizacja strategii konserwacji zasobów dzięki prognozom opartym na analizie.
- Zrównoważony rozwój i usługi modernizacyjne: optymalizacja czasu eksploatacji zasobów i minimalizacja wpływu na środowisko dzięki usługom &modernizacyjnym związanym z cyrkularnością.
Potrzebujesz pomocy?
Rozpocznij tutaj!
Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.
Kontakt z Centrum Obsługi Klienta
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.
Zapoznaj się z FAQ
Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.
Kontakt z działem sprzedaży
Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.