Poznaj nasze rozwiązania z zakresu oprogramowania DCIM
Ecostruxure™ IT: kompleksowe i przetestowane rozwiązanie DCIM 3.0
Oprogramowanie EcoStruxure pozwala przenieść posiadaną infrastrukturę IT na nowy poziom odporności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Pozwala zyskać wydajność operacyjną i ciągłość działania dzięki bezpiecznemu monitorowaniu, zarządzaniu, planowaniu i modelowaniu. Usługi z zakresu oprogramowania pomagają wdrażać, wykorzystywać i maksymalizować wartość rozwiązań informatycznych EcoStruxure, wspierając rozwój firmy i pozwalając osiągnąć zamierzone rezultaty.
Monitorowanie i zarządzanie
IT Expert
Oparte na chmurze monitorowanie i ochrona krytycznego sprzętu. Rozwiązanie zapewniające widoczność przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dzięki dostępnym na bieżąco danym, alarmom i wglądowi w stan zasobów w celu ograniczenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem i awariami.
Zobacz rozwiązanie
Data Center Expert
Lokalne monitorowanie i ochrona newralgicznego sprzętu. Rozwiązanie zapewniające widoczność przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dzięki dostępnym na bieżąco danym, alarmom i wglądowi w stan zasobów w celu ograniczenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem i awariami.
Zobacz rozwiązanie
Karty zarządzania sieciowego
Bezpieczne zdalne monitorowanie i widoczność podłączonych urządzeń zasilających i chłodzących.
Zobacz rozwiązanie
EcoStruxure IT SmartConnect
Działający w chmurze zasilacz awaryjny APC Smart-UPS, który za pośrednictwem portu ethernet SmartConnect zapewnia zdalne monitorowanie zasilania, powiadomienia e-mail i aktualizacje oprogramowania sprzętowego.
Zobacz rozwiązanie
Najbardziej kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa IT i monitorowania warunków środowiskowych, zapewniające ochronę zasobów przed zagrożeniami. Wykorzystaj integrację oprogramowania EcoStruxure IT do łatwego wdrażania, standaryzacji, masowej konfiguracji i zarządzania podłączonym sprzętem za pomocą „pojedynczego panelu”.
Lokalne i oparte na chmurze rozwiązania programowe do planowania, modelowania i optymalizacji są prostsze i bardziej wydajne dzięki pełnemu wglądowi w infrastrukturę centrum przetwarzania danych lub kolokacyjną poprzez śledzenie zasobów, zarządzanie ryzykiem, optymalizację wydajności i integrację z systemami innych firm, co eliminuje konieczność korzystania ze złożonych arkuszy kalkulacyjnych.
Ciągłość działania
PowerChute Network Shutdown
Ochrona integralności danych i skrócenie czasu przestojów systemu dzięki opartemu na sieci, łagodnemu, nienadzorowanemu wyłączaniu i ponownemu uruchamianiu infrastruktury fizycznej i wirtualnej.
Zobacz rozwiązanie
PowerChute Serial Shutdown
Ochrona najważniejszych urządzeń w domu, biurze lub małej i średniej firmie oraz zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi zakłóceniami zasilania dzięki funkcji łagodnego wyłączania systemu i zarządzania energią.
Zobacz rozwiązanie
Usługi związane z oprogramowaniem i rozwiązania niestandardowe
Różnorodne usługi w zakresie oprogramowania lub rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb sprawiają, że firmy skutecznie wdrażają, wykorzystują i maksymalizują wartość rozwiązań oferowanych przez EcoStruxure IT.
Instalacja i konfiguracja
Zobacz rozwiązanieDostosowywanie
Zobacz rozwiązanieEdukacja
Zobacz rozwiązanieUsługi serwisowe
Zobacz rozwiązanie
1. Co to są rozwiązania DCIM?
Centra przetwarzania danych stanowią podstawę wszystkich operacji cyfrowych. Aby umożliwić bezproblemowe i efektywne przechowywanie i wykorzystywanie informacji, które są generowane każdego dnia, konieczne jest wdrożenie rozwiązań do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (rozwiązań DCIM). Umożliwiają one przejrzyste i wydajne planowanie, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą IT.
Są to narzędzia, które umożliwiają między innymi fizyczne monitorowanie centrum przetwarzania danych, czyli po prostu lokalne rozwiązania DCIM. Ponadto można wybrać rozwiązania DCIM oparte na chmurze, które umożliwiają zdalne monitorowanie i rozwiązywanie problemów za pośrednictwem internetu.
Rozwiązania DCIM mogą pomóc w zapewnieniu kontroli nad wszystkimi innymi aspektami architektury IT, a także obejmują monitorowanie środowiska centrum przetwarzania danych. Jest to możliwe dzięki pomiarom temperatury, wilgotności i innych czynników środowiskowych w celu zapewnienia działania w optymalnych warunkach.
2. Które rozwiązania mogą pomóc w monitorowaniu centrum przetwarzania danych?
Aby sprostać zarządzaniu w chmurze, lokalnie i na brzegu sieci, rozwiązania DCIM obejmują usługi IT Expert, Data Center Expert, IT Advisor i NetBotz. Są to niezależne od dostawcy opcje DCIM odpowiednie dla wszystkich typów konfiguracji -— od pojedynczej szafy IT po hiperskalową konfigurację IT. Tak zróżnicowany katalog dostępnych produktów sprawia, że możemy zaoferować doskonale dopasowane rozwiązania dla wszystkich sektorów przemysłu i firm.