Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania

Chroń personel oraz zasoby fizyczne i stwórz bezpieczniejsze środowisko operacyjne dzięki:
  • Zintegrowane zabezpieczenia w środowisku sterowania procesami
  • Analiza zagrożeń wyładowaniami łukowymi
  • Modernizacje urządzeń i systemy monitoringu
  • Szkolenie w zakresie wirtualnej rzeczywistości

Korzyści

Nasze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa elektrycznego pozwalają obniżyć ryzyko wypadków śmiertelnych i przestojów spowodowanych urazami. Ponadto nasze rozwiązania prowadzą do:
  • Większa produktywność
  • Ograniczanie awarii i przestojów sprzętu
  • Transfer wiedzy i wyższy poziom świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa
 

Sterowniki i moduły bezpieczeństwa

 

Zabezpieczenia łukoochronne Vamp

Usługi w zakresie ogólnego bezpieczeństwa

AVEVA Dynamic Simulation

AVEVA XR for Training

Rozwiązania i korzyści

Oferujemy rozwiązania do kontroli dostępu i zaawansowanego monitoringu wideo, które zwiększają bezpieczeństwo zakładu. Nasze produkty obejmują narzędzia analityczne i systemy zarządzania wideo, a także inne rozwiązania odpowiednie dla każdego rodzaju oświetlenia. Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem, które chroni pracowników i obiekty przez:
  • Zdalny dostęp do lokalizacji
  • Monitorowanie procesów i maszyn
  • Zintegrowana kamera i kontrola dostępu
 

EcoStruxure Building Operation

Rozwiązania

Schneider Electric oferuje proste, samodzielne lub w pełni zintegrowane rozwiązania w zakresie infrastruktury IT:
  • Kompleksowe rozwiązania dla centrów przetwarzania danych: od szaf po całe rzędy, od pomieszczenia po budynek
  • Prefabrykowane centra danych i zasilacze UPS odporne na trudne warunki środowiskowe

Korzyści

Oferujemy wiele różnych rozwiązań dla infrastruktury IT w miejscach prowadzenia działalności, głównych sterowniach i firmowych centrach przetwarzania danych. Nasze produkty:
  • Niezawodność i wysoka dostępność
  • Elastyczne rozwiązania z możliwością adaptacji
  • Odporna infrastruktura przystosowana do pracy w niesprzyjających środowiskach
  • Prefabrykowane, powtarzalne projekty
Tekst domyślny

Centra przetwarzania danych dla przedsiębiorstw

 

Kontenerowe centra danych

 

EcoStruxure Micro Data Centers

processor chip

Rozwijaj się w erze cyfryzacji dzięki systemowi EcoStruxure

Dowiedz się, jak Schneider Electric wprowadza nowy wymiar energetyki w życie dzięki produktom połączonym z siecią, sterowaniu brzegowemu oraz aplikacjom, analitykom i usługom.
Dowiedz się, jak to działa

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Jak zrobić następny krok w cyfrowej podróży, aby chronić swoje kopalnie w przyszłości?

Schneider Electric pomaga klientom z sektora górnictwa w znacznym stopniu zaangażować się w bezpieczeństwo oraz oferuje cyfrowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa górniczego, które pozwalają osiągnąć nowy poziom wzmacniania pozycji pracowników i optymalizacji wydajności we wszystkich obszarach działalności, eksploatacji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Jako lider w zakresie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyzacji, pomagamy producentom z branży górnictwa, minerałów i metalurgii spełniać rosnące potrzeby w zakresie zarządzania dużą ilością danych, które zapewniają wgląd w bezpieczne i niezawodne środowisko operacyjne.

Nasze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w górnictwie chronią zasoby ludzkie i zakładowe przed zagrożeniami elektrycznymi powodowanymi przez procesy, sprzęt i wyładowania łukowe. Nasze rozwiązania szkoleniowe gwarantują zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz roli i odpowiedzialności pracowników w całym zakładzie.

Poznaj systemy bezpieczeństwa EcoStruxure Triconex, które chronią ludzi, otaczające społeczności i środowisko, chroniąc jednocześnie działalność produkcyjną i zapewniając ciągłość cyklu życia zasobów.

Nasze zintegrowane rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa obejmują systemy kontroli dostępu i zaawansowanego monitoringu wideo, które zwiększają bezpieczeństwo zakładu dzięki wbudowanej kamerze i kontroli dostępu.

Oferujemy wiele różnych elastycznych, niezawodnych i odpornych na trudne warunki pracy rozwiązań dla infrastruktury IT w miejscach prowadzenia działalności, głównych sterowniach i firmowych centrach przetwarzania danych.

Dostarczenie inżynieriom ds. bezpieczeństwa górnictwa i produkcji cementu właściwych narzędzi i danych we właściwym czasie na każdym etapie cyklu życia umożliwia firmom aktywne i przewidywalne, a nie reaktywne, przyspieszenie podejmowania decyzji oraz zapewnia bezproblemowy przepływ informacji od wydobycia do portu.

Schneider Electric angażuje się w tworzenie kopalń przyszłości, które są połączone i inteligentne, dzięki rzetelnym analizom danych oraz ujednoliconym narzędziom i procesom, które pozwalają na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji pod względem wydajności, a przy tym minimalizują wpływ na środowisko i społeczności, w których działają kopalnie.