1. Co to są rozwiązania DCIM?
Centra przetwarzania danych stanowią podstawę wszystkich operacji cyfrowych. Aby umożliwić bezproblemowe i efektywne przechowywanie i wykorzystywanie informacji, które są generowane każdego dnia, konieczne jest wdrożenie rozwiązań do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (rozwiązań DCIM). Umożliwiają one przejrzyste i wydajne planowanie, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą IT.
Są to narzędzia, które umożliwiają między innymi fizyczne monitorowanie centrum przetwarzania danych, czyli po prostu lokalne rozwiązania DCIM. Ponadto można wybrać rozwiązania DCIM oparte na chmurze, które umożliwiają zdalne monitorowanie i rozwiązywanie problemów za pośrednictwem internetu.
Rozwiązania DCIM mogą pomóc w zapewnieniu kontroli nad wszystkimi innymi aspektami architektury IT, a także obejmują monitorowanie środowiska centrum przetwarzania danych. Jest to możliwe dzięki pomiarom temperatury, wilgotności i innych czynników środowiskowych w celu zapewnienia działania w optymalnych warunkach.
2. Które rozwiązania mogą pomóc w monitorowaniu centrum przetwarzania danych?
Aby sprostać zarządzaniu w chmurze, lokalnie i na brzegu sieci, rozwiązania DCIM obejmują usługi IT Expert, Data Center Expert, IT Advisor i NetBotz. Są to niezależne od dostawcy opcje DCIM odpowiednie dla wszystkich typów konfiguracji -— od pojedynczej szafy IT po hiperskalową konfigurację IT. Tak zróżnicowany katalog dostępnych produktów sprawia, że możemy zaoferować doskonale dopasowane rozwiązania dla wszystkich sektorów przemysłu i firm.