System przystosowany do montażu w szafach, opracowany pod kątem instalacji IT w przyrostach co 8-12 szaf. Szkielet rozwiązania jest wolnostojącą konstrukcją obsługującą niezbędną infrastrukturę IT przy jednoczesnym ograniczaniu wymiany powietrza we wszystkich typach szaf. Jest przeznaczony do łatwej integracji z różnymi konfiguracjami chłodzenia i zasilania.
Oferowane korzyści
Fakty
Oszczędności w zakresie nakładów inwestycyjnych
Uproszczenie budowy centrum przetwarzania danych przynosi około 15% oszczędności
Oszczędność czasu
Podejście typu Pod pomaga skrócić czas trwania projektu o około 20%.
Elastyczność
Rozwiązanie jest przystosowane do dowolnej szafy i różnych metod projektowania centrum danych
Znajdź produkty i rozwiązania
Potrzebujesz pomocy?
Jakie korzyści zapewnia budowa data center z EcoStruxure Pod?
Nowoczesne centrum przetwarzania danych musi być przygotowane na liczne zagrożenia, takie jak cyberterroryzm, ataki hakerskie, klęski żywiołowe czy problemy z zasilaniem. Jako lider w dziedzinie oprogramowania inżynieryjnego i przemysłowego Schneider Electric oferuje nowoczesne narzędzia do budowy data center, które zapewniają niezawodną pracę, efektywność energetyczną i zgodność z wytycznymi branżowymi oraz normami europejskimi. Budowa data center z EcoStruxure Pod to sposób na redukcję nakładów inwestycyjnych o około 15% i skrócenie czasu trwania projektu o około 20%. Rozwiązanie od Schneider Electric jest przystosowane do wielu metod projektowania i montażu we wszystkich typach szaf, dlatego wyróżnia się elastycznością i może być w pełni dopasowane do określonych wymagań centrum danych. Budowa data center z EcoStruxure Pod wyróżnia się także prostą i szybką instalacją, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.
Nowoczesne centrum przetwarzania danych musi być przygotowane na liczne zagrożenia, takie jak cyberterroryzm, ataki hakerskie, klęski żywiołowe czy problemy z zasilaniem. Jako lider w dziedzinie oprogramowania inżynieryjnego i przemysłowego Schneider Electric oferuje nowoczesne narzędzia do budowy data center, które zapewniają niezawodną pracę, efektywność energetyczną i zgodność z wytycznymi branżowymi oraz normami europejskimi. Budowa data center z EcoStruxure Pod to sposób na redukcję nakładów inwestycyjnych o około 15% i skrócenie czasu trwania projektu o około 20%. Rozwiązanie od Schneider Electric jest przystosowane do wielu metod projektowania i montażu we wszystkich typach szaf, dlatego wyróżnia się elastycznością i może być w pełni dopasowane do określonych wymagań centrum danych. Budowa data center z EcoStruxure Pod wyróżnia się także prostą i szybką instalacją, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.