Wobec złożoności współczesnych sieci elektroenergetycznych firmy zainteresowane są nowymi możliwościami w dziedzinie zarządzania siecią. Muszą zapewniać sprawność i niezawodność infrastruktury, optymalizować swoje zasoby i pokonywać techniczne ograniczenia integracji rozproszonych źródeł energii (DER).
Zapewnienie dopływu prądu do 1,5 mln mieszkań nawet podczas największych burz to śmiała idea. Firma SA Power Networks używa rozwiązania Schneider EcoStruxure™ Grid do NIEZAWODNEGO monitorowania i kontrolowania ogromnej sieci energetycznej dla mieszkańców Australii Południowej, którzy mogą czuć się bezpieczni nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Zaawansowany system zarządzania dystrybucją udostępnia zakładom energetycznym funkcje zarządzania siecią o znaczeniu krytycznym, które przyczyniają się do poprawy reakcji na przerwy w zasilaniu, optymalizacji i poprawy pracy sieci oraz zarządzania wpływem zasobów DER.
Rozwiązanie i korzyści
Udostępniając przejrzysty obraz historycznego i prognozowanego stanu sieci rozdzielczej, system ADMS EcoStruxure ułatwia zespołom wspólną orientację w sytuacji, a przez to przyczynia się do skutecznego i niezawodnego zarządzania eksploatacją sieci.
> Większa efektywność eksploatacji i redukcja kosztów.
> Wyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego i informacyjnego, większa niezawodność sieci.
> Zgodność z przepisami i integracja w oparciu o standardy.
> Usprawnienie współpracy między członkami zespołu, którzy mają dostęp do tych samych informacji o faktycznym stanie sieci.
Zarządzanie stroną popytową — w akcji
Jak zareaguje system EcoStruxure ADMS, gdy pobór mocy nagle gwałtownie wzrośnie?
EcoStruxure ADMS to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania siecią, które pozwala na niezawodne, bezpieczne i efektywne zarządzanie zasilaniem. Nasza kompletna oferta zapewni pełną widoczność i optymalizację sieci!
Postępująca cyfryzacja działalności zakładów energetycznych sprawia, że mają one coraz większe oczekiwania wobec systemów informacji geograficznej (GIS).
Rozwiązanie i korzyści
EcoStruxure™ ArcFM Solution Suite to wszechstronne rozwiązanie GIS, zbudowane wokół map, które udostępnia dane terenowe i umożliwia intuicyjne modelowanie i projektowanie infrastruktury, zarządzanie nimi i prowadzenie ich konserwacji.
EcoStruxure ArcFM Network umożliwia zarządzanie zasobami przestrzennymi, ułatwiając zbieranie, organizowanie i wymianę danych. EcoStruxure ArcFM Designer usprawnia procesy inżynieryjne od etapu projektowania po instalację. EcoStruxure ArcFM Responder pozwala ograniczyć czas trwania wyłączeń dzięki możliwości ich szybkiego lokalizowania. EcoStruxure ArcFM Mobile optymalizuje efektywność i dokładność prac w terenie.
> Centralizacja informacji o zasobach i sieci, zwiększająca niezawodność i efektywność.
> Niższe koszty operacyjne.
> Mniej błędów ludzkich.
EcoStruxure™ ArcFM
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną w oparciu o dane pozwala w pełni wykorzystać istniejące systemy. Sięgnij po rozwiązanie branżowego lidera w dziedzinie systemów informacji geograficznej (GIS).
Analizy usprawniają działanie inteligentnej sieci, umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o schematy użytkowania oraz stwarzają warunki do bezpiecznej rozbudowy sieci.
Rozwiązanie i korzyści
Narzędzie EcoStruxure™ Smart Metering Advisor zapewnia bezproblemową integrację wielu różnych źródeł danych, w tym większości systemów head-end AMI, RTU i IED. Dane są agregowane w czołowym systemie OSIsoft® PI.
EcoStruxure™ Smart Metering Advisor działa jako pojedyncza, bezpieczna platforma, za pośrednictwem której można wzbogacać i analizować dane pomiarowe.
> Niezawodna agregacja danych
> Bezproblemowe włączanie wielu odrębnych źródeł danych> Zaawansowane narzędzia do wizualizacji
> Lepsza widoczność sieci inteligentnych liczników API i sieci rozdziału energii> Projekty standardowe zatwierdzone przez NIST
> Bezpieczna integracja z istniejącym systemem SCADA
EcoStruxure™ Smart Metering Advisor
Większa efektywność i rentowność procesów dzięki niezawodnej agregacji i analizie danych z Twojej sieci.
Znajdź produkty i rozwiązania
Usługi w dziedzinie rozdziału energii elektrycznej
Pracuj wydajnie, powtarzalnie i bezpiecznie, korzystając z naszej specjalistycznej pomocy na każdym etapie eksploatacji instalacji.
Świadczymy usługi, które spełnią Twoje potrzeby biznesowe — od doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i ekologii do optymalizacji eksploatacji zasobów.
Lider w dziedzinie zaawansowanych systemów zarządzania rozdziałem (ADMS)
W zestawieniu Magic Quadrant firmy Gartner Schneider Electric plasuje się na pozycji lidera w dziedzinie systemów zarządzania dystrybucją, uzyskując najwyższy wynik za kluczowe możliwości we wszystkich trzech przypadkach zastosowania.