Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązanie i korzyści

Oferujemy bardzo szeroką gamę rozwiązań z dziedziny automatyki toru zasilania — od detektorów przepływu prądu zwarciowego (FPI) po terminale RTU dla inteligentnego toru zasilania — które umożliwiają użytkownikom aktywne reagowanie na wyłączenia, od prostej lokalizacji usterek po mechanizmy samonaprawy inteligentnej sieci. Wskaźniki czasu trwania i częstotliwości wyłączeń (SAIFI i SAIFI) są najważniejszymi kryteriami skuteczności każdego rozwiązania mającego zapewnić maksymalną dostępność energii.
Odpowiedni system automatyki toru zasilania w sieciach rozdzielczych umożliwia osiągnięcie istotnych oszczędności, takich jak:  > Maksymalna redukcja wskaźnika SAIDI dzięki nawet 20-krotnie szybszej lokalizacji i eliminacji usterek.  > Skalowalna i elastyczna integracja z uwzględnieniem inwestycji i założeń klienta.  > Ograniczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji nawet o 30%.

Poznaj Easergy T300

Poznaj zaawansowane funkcje naszego zdalnego terminala i przygotuj sieć na wyzwania, które stoją przed Tobą dziś i w przyszłości.
Dowiedz się więcej o Easergy T300

Opracowanie White Paper

Które architektury i komponenty będą miały największy wpływ na wdrażanie inteligentnych podstacji SN/NN w zakładach energetycznych?

Opracowanie White Paper

Poznaj strategię wykorzystania inteligentnych narzędzi, które pomagają z zapasem spełnić wymagania prawne w zakresie efektywności.

Znajdź produkty i rozwiązania

 

PowerLogic™ T300

 

Automatyka Sieci SN

 

Easergy Flair

 

Easergy Flite

Rozwiązanie i korzyści

Dużą zaletą inteligentnej rozdzielnicy pierścieniowej (RMU) jest bezproblemowa integracja z zdalnym terminalem (RTU) Easergy T300. Autonomiczne, inteligentne rozdzielnice RMU można łatwo kupować, instalować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym, ograniczając w ten sposób koszty operacyjne. Ich wytrzymała konstrukcja jest przystosowana do pracy w niesprzyjających środowiskach. Nasze bezpieczne, inteligentne rozdzielnice RMU spełniają wymagania IEC 62351, IEEE 1686 (RBAC) i Achilles Practices — zapewniając lepszą łączność sieciową bez pogorszenia skuteczności zabezpieczeń.
> Krótsze wyłączenia i większa dostępność energii > Zoptymalizowane działanie sieci > Bardziej skuteczna ochrona cybernetyczna > Oszczędność czasu i pieniędzy > Mniejsze straty techniczne i nietechniczne

Szybsza modernizacja sieci dzięki inteligentnym modułom RMU

Zoptymalizuj swoje inwestycje, wdrażając elastyczne, modułowe i interoperacyjne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
Więcej o RM6

Rozwiązanie i korzyści

Zagrożenia cybernetyczne to dziś smutna rzeczywistość. Możesz chronić swoją firmę, a jednocześnie wdrażać nowe technologie, które stworzą warunki do rozwoju i osiągania najlepszych wyników. Zabezpieczenia cybernetyczne są zintegrowane z naszymi produktami i rozwiązaniami oraz wspierane przez zaplecze w postaci specjalistycznych usług. Nasze wiedza specjalistyczna w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego obejmuje zarówno systemy IT, jak i OT, zatem możemy pomóc w stworzeniu jednolitego frontu walki z zagrożeniami, zapewnieniu maksymalnej ciągłości usług, zwiększeniu niezawodności i wydajności oraz zachowaniu zgodność z normami i przepisami.
> Kompleksowe zabezpieczenia cybernetyczne przed wszelkimi rodzajami zagrożeń, zgodne z najnowszymi normami i przepisami. > Konstrukcyjnie bezpieczne, komunikujące się produkty z mechanizmami kontroli dostępu opartymi na rolach, zgodnie z IEC 62351. > Certyfikowaniu eksperci i organizacja z GICSP i IEC 62443-2-4 SCADA. > Uproszczone administrowanie zasadami zabezpieczeń przy użyciu innowacyjnych narzędzi. > Fachowe usługi i wsparcie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw energetycznych

Od wewnętrznej optymalizacji procesów aż po ochronę infrastruktury o znaczeniu krytycznym, urządzenia Schneider Electric wyposażone w zabezpieczenia cybernetyczne zmienią Twoje podejście do eksploatacji podstacji.

Opracowanie White Paper

Metodologia opracowywania i oceny zabezpieczeń cybernetycznych podstacji energetycznych

Graphic of a digital lock

Blog

Twoja strategia zarządzania ryzykiem: Bezpieczeństwo cybernetyczne inteligentnej sieci.

Webinarium

Zabezpieczenia cybernetyczne wzmacniają sieć Sektor energetyczny jest poważnie narażony na cyberataki. Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na dostępność energii w Twojej firmie.
Social networking and privacy

Znajdź produkty i rozwiązania

 

PowerLogic™ T300

Tekst domyślny

Rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

EcoStruxure, system opracowany przez Schneider Electric, to pakiet rozwiązań dla przedsiębiorstw energetycznych, który pozwoli im na zoptymalizowanie wielu aspektów działania i osiągnięcia wymiernych zysków dzięki zastosowaniu najnowszych technologii.

Jednym z nich szeroki zakres usprawnień funkcjonowania automatyki toru zasilania, kluczowego aspektu sieci elektroenergetycznych. Implementacja tychże wiąże się z szeregiem korzyści, wśród których można wymienić m.in. precyzyjne lokalizowanie usterek i mechanizmy umożliwiające samonaprawienie. Wśród zastosowanych technologii znajdują się np. terminale RTU czy detektory FPI. Całość opiera się na wskaźnikach SAIFI i SAIDI (określają odpowiednio czas trwała i częstotliwość wyłączeń), czyli zweryfikowanych kryteriów skuteczności rozwiązań z zakresu maksymalizacji dostępności energii.

Kolejną innowacją są inteligentne rozdzielnice RMU, zapewniające ulepszoną łączność sieciową bez ryzyka zmniejszenia skuteczności systemów zabezpieczających. Są łatwe w instalacji, konserwacji i przechowywaniu, ograniczając tym samym koszty operacyjne i zdecydowanie redukując straty techniczne oraz nietechniczne. Przekłada się to również na ulepszoną ochronę cybernetyczną.

Jeśli chodzi o to zagadnienie, implementacja rozwiązań proponowanych w ramach EcoStruxure również wspomoże ten aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Specjaliści Schneider Electric posiadają doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa, obejmujące systemy IT oraz OT. Umożliwia to kompleksowy nadzór instalacji przed zagrożeniami każdego rodzaju, zachowując przy tym zgodność ze wszystkimi bieżącymi normami i przepisami.