Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązanie i korzyści

Rosnące oczekiwania co do efektywności bez wątpienia wpływają na wymagania stawiane instalacjom średniego napięcia. Dzięki bogatej wiedzy specjalistycznej Schneider Electric może zaoferować ekonomiczne rozwiązania zaspokajające potrzeby w zakresie efektywności.
> Zawiera wysokiej klasy urządzenia IED, przekaźniki zabezpieczające oraz urządzenia do opomiarowania i monitorowania. > Efektywny i łatwy w użyciu interfejs operatora. > Zróżnicowana oferta umożliwiająca spełnienie wymagań wszystkich właściwych norm międzynarodowych. > W pełni przetestowane, inteligentne rozwiązania cyfrowe: elastyczne, kompaktowe, odporne na trudne warunki środowiskowe. > Zoptymalizowane całkowite koszty posiadania w całym okresie eksploatacji instalacji.

Bezpieczeństwo cybernetyczne podstacji

Metodologia opracowywania i oceny
Poznaj procesy i procedury zabezpieczania podstacji, a także porady ułatwiające rozwiązywanie problemów z zarządzaniem zasobami w podstacjach i opisy niektórych dostępnych narzędzi.
Pobierz dokumentację
Experienced senior electrician working on a transformer in substation

Znajdź produkty i rozwiązania

 

Graficzny interfejs użytkownika

 

Sterowniki i jednostki RTU

Rozwiązanie i korzyści

EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor nowej generacji to narzędzie inżynieryjne zgodne z IEC 61850, odpowiednie do wszelkich systemów automatyki zasilania. Pakiet graficzny, intuicyjny w obsłudze i niezależny od producenta sprzętu, umożliwia przenoszenie informacji do innych narzędzi poprzez mechanizm zestandaryzowanej wymiany plików.
> Wysoka jakość i efektywność prac inżynierskich. > Krótki czas potrzebny na opanowanie narzędzia. > Możliwość ponownego wykorzystania wcześniejszych projektów. > Wysoki poziom standaryzacji i zgodności z rynkiem. > Automatyzacja tworzenia podstawowej dokumentacji projektu.

EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor

Narzędzie do inżynierii systemów zgodne z IEC 61850 Platforma oprogramowania do modelowania aplikacji w dziedzinie zasilania, przydatna do projektowania i konfigurowania systemów rozproszonych i komponentów w heterogenicznej sieci inteligentnej.

Rozwiązanie i korzyści

Schneider Electric świadczy innowacyjne usługi, korzystając z danych o urządzeniach elektrycznych, biorąc pod uwagę newralgiczność procesów i zapotrzebowanie na praktycznie użyteczne analizy. Chroń zasoby, procesy i ludzi. Zadbaj o bezpieczeństwo sieci dystrybucji energii elektrycznej — sięgnij po analizę predykcyjną i monitorowanie zasobów.
> Wydajność operacyjna. > Bezpieczeństwo > Efektywność finansowa. > Monitorowanie i analiza wielu lokalizacji. > Integracja z Internetem Rzeczy.

EcoStruxure Asset Advisor

Od surowych danych do użytecznych spostrzeżeń
Połączenie najlepszych w swojej klasie platform technicznych z naszą specjalistyczną wiedzą w dziedzinie utrzymania i produkcji urządzeń elektrycznych daje Ci pewność, że Twoje zasoby i placówki będą monitorowane w sposób niezawodny.
Poznaj rozwiązanie EcoStruxure Asset Advisor

Rozwiązanie i korzyści

Mamy w ofercie rozwiązania odporne na trudne warunki środowiskowe. Nasza gama terminali RTU obejmująca modele Saitel DR, Saitel DP i C264 ułatwia realizację wyjątkowo elastycznych i odpornych rozwiązań automatyzujących sieć: > Autonomiczne terminale RTU > Rozproszone wejście/wyjście > Koncentratory danych > Konwertery protokołów > Systemy automatyki podstacji
> Modernizacja sieci elektroenergetycznej i przygotowanie jej na przyszłe wyzwania. > Uproszczenie eksploatacji i konserwacji sieci. > Wbudowane zabezpieczenia cybernetyczne. > Rzetelna lokalna opieka nad klientem

Sterowniki i terminale RTU

Nasza bogata oferta ułatwia realizację wyjątkowo elastycznych i odpornych rozwiązań automatyzujących sieć.
Uzyskaj więcej informacji
Technicians at control panels, energy management, power management.

Znajdź produkty i rozwiązania

 

Sterowniki i jednostki RTU

Rozwiązanie i korzyści

Przekaźniki zabezpieczeniowe MiCOM i Sepam służą dużym zakładom energetycznym na całym świecie i są pierwszym wyborem, gdy ważna jest skuteczna ochrona oraz wysoka jakość sterowania, pomiarów, monitorowania i komunikacji. Nasze zabezpieczenia zastosowane w dowolnym systemie sterowania stają się kluczowym składnikiem podstacji i procesu zarządzania cennymi zasobami. W naszych schematach zabezpieczeń korzystamy ze sprawdzonych algorytmów i uwzględniamy najnowsze standardy bezpieczeństwa fizycznego, cybernetycznego i komunikacji.
> Urządzenia zabezpieczone mechanizmami kontroli dostępu na podstawie roli (RBAC — Role-Based Access Control) zgodnie z normą IEC 62351 > Ograniczenie i rejestrowanie zamierzonego, przypadkowego lub nieuprawnionego dostępu do danych o ochronie i konfiguracji.
> Niezależne sieci Ethernet z podwójnymi adresami IP dla zapewnienia fizycznej separacji.
> Wybór między wydaniem 1 a wydaniem 2 normy IEC 61850 poprzez prostą zmianę ustawienia.
> Redundancja zapewniająca bezproblemową komunikacje (IEC 62439 w protokole PRP lub HSR)
> Światowej klasy zabezpieczenie przed wyładowaniami łukowymi i obudowa SIL 2
Okładka broszury Schneider Electric.

Opracowanie White Paper

Optymalizacja ochrony i sterowania w oparciu o komunikaty GOOSE

Okładka broszury Schneider Electric.

Opracowanie White Paper

Ocena komunikacji IEC 61850 pod kątem ochrony przed wyładowaniami łukowymi

Znajdź produkty i rozwiązania

 

Przekaźniki zabezpieczeniowe wg zastosowań

 

Przekaźniki zabezpieczeniowe wg rodzin urządzeń

 

Sepam Series 80 NPP

 

Zabezpieczenia łukoochronne Vamp

 

Oprogramowanie użytkownika IED

Rozwiązanie i korzyści

Prosta, ale wszechstronna koncepcja zarządzania podstacją bez dodatkowych warstw IT, wykorzystująca produkty i rozwiązania z wbudowanymi zabezpieczeniami oraz wartościowe usługi. System EcoStruxure™ Substation Operation (dawniej pod nazwą PACiS Substation Automation System) w powiązaniu z odpowiednimi usługami zwiększa niezawodność sieci elektroenergetycznej, pozwalając na wdrożenie systemowej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego.
EcoStruxure Substation Operation chroni sieć, korzystając z mechanizmów pogłębionej ochrony. > Holistyczne podejście do bezpieczeństwa systemów z fachowym wsparciem i usługami w dziedzinie bezpieczeństwa, takimi jak audyty, reagowanie na incydenty i zarządzanie instalacją poprawek. > Komponenty konstrukcyjnie bezpieczne (IEC 62351-8 RBAC) w urządzeniach ochronnych, HMI, terminalach RTU, bramach i urządzeniach komunikacyjnych. > Rozwiązanie otwarte i gotowe do współdziałania, zgodne z najnowszymi normami oraz przepisami. > Uproszczone administrowanie zasadami zabezpieczeń przy użyciu innowacyjnych narzędzi.
Okładka broszury Schneider Electric.

Opracowanie White Paper

Metodologia opracowywania i oceny zabezpieczeń cybernetycznych podstacji energetycznych

Tekst domyślny

Blog

Twoja strategia zarządzania ryzykiem: Bezpieczeństwo cybernetyczne inteligentnej sieci.

Webinarium

Zabezpieczenia cybernetyczne wzmacniają sieć Sektor energetyczny jest poważnie narażony na cyberataki. Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą mieć wpływ na dostępność energii w Twojej firmie.
Grafika ilustrująca bezpieczeństwo cybernetyczne

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Istnieje szereg korzyści, które może nieść ze sobą implementacja EcoStruxure, systemu stworzonego przez Schneider Electric, różnego rodzaju zakładom energetycznym. Jednym z filarów ich funkcjonowania są sprawne i w pełni zautomatyzowane podstacje – to także jeden z elementów, wymiernie zyskujących na skorzystaniu z rozwiązań EcoStruxure, pozwalających na przerobienie je na w pełni inteligentne sieci.

Jedną z proponowanych innowacji jest Grid Engineering Advisor. To kompleksowy pakiet graficzny zapewniający efektywność prac inżynierskich dzięki zastosowaniu m.in. zautomatyzowanemu procesowi tworzenia podstawowej dokumentacji dowolnego projektu. Asset Advisor to z kolejne narzędzie służące monitorowaniu zasobów i analizie predykcyjnej, które pozwala na przewidywanie potencjalnych awarii, umożliwiając tym samym podjęcie kroków zapobiegawczych.

Inteligentne sieci nie mogą się również obejść bez kompleksowego zarządzania zasobami, co jest możliwe poprzez implementację terminali RTU. Są trwałe, odporne na czynniki środowiskowe i stanowią gwarancję zarówno uproszczenia eksploatacji sieci, jak i jej modernizacji i uelastycznienia.

Równie istotna w każdym zakładzie energetycznym jest dbałość o bezpieczeństwo. Jednym z proponowanych rozwiązań są przekaźniki zabezpieczeniowe, których zadaniem jest m.in. ograniczanie nieupoważnionego dostępu do poszczególnych urządzeń. Cyberbezpieczeństwo może być także wzmocnione poprzez mechanizmy pogłębionej ochrony (fachowe wsparcie, audyty, błyskawiczna reakcja na incydenty) oraz implementację komponentów w terminalach RTU i innych urządzeniach telekomunikacyjnych.