Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Man inspecting metal coils, mineral processing

    Metalurgia

    W pełni wykorzystaj możliwości zakładu

Mężczyzna pracujący w pobliżu ognia w zakładzie metalurgicznym, przetwarzanie minerałów

Wyzwania

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Nacisk na zrównoważony rozwój. Maksymalizacja produkcji, przychodów i marży. Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych (OPEX) i nakładów kapitałowych (CAPEX). Przyciąganie i rozwijanie utalentowanych pracowników.
Piec koksowniczy przelewa płynną stal, przetwarzanie minerałów, system realizacji produkcji

Nasze rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego

Wspomagamy firmy z branży metalurgicznej w zrównoważonym rozwoju.

Dlaczego warto współpracować ze Schneider Electric?

  • ikona uścisku dłoni

    Cenimy relacje z naszymi partnerami

    Otrzymaj i utrzymaj społeczne przyzwolenie na prowadzenie działalności dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom i usługom dotyczącym gospodarowania energią i zrównoważonego rozwoju.

  • Domyślny tekst alternatywny

    Kompleksowa oferta dla przemysłu metalurgicznego

    Zwiększaj wydajność operacyjną i w pełni wykorzystaj potencjał tworzenia wartości dzięki naszym rozwiązaniom do optymalizacji produkcji i eksploatacji.

Fakty

  • Domyślny tekst alternatywny Produkcja stali pochłania dużo energii, której koszt stanowi nawet 40% całkowitego kosztu produkcji.
  • Znaczek zielonego liścia Średnio nawet 15% nakładów inwestycyjnych (CAPEX) towarzyszących produkcji stali w USA jest związanych z ochroną środowiska.
  • ikona niebieska Ziemia z widoczną Ameryką W 2013 r. produkcja surowej stali na świecie wyniosła 1,6 miliarda ton.
  • ikona niebieski samochód W 2013 r. do wyprodukowania ponad 87 milionów pojazdów zużyto w sumie 79 milionów ton stali.
  • ikona niebieskie inteligentne miasto W 2013 r. najwyższe zużycie stali w przeliczeniu na jednego mieszkańca odnotowano w Korei Południowej, gdzie wartość ta była ponad 3 razy większa niż w USA.

Czat jest już dostępny

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.