Urządzenia pomiarowe i oprzyrządowanie do instalacji przybrzeżnomorskich
Oferowane przez nas urządzenia są wykorzystywane w najbardziej wymagających instalacjach przybrzeżnomorskich sektora ropy naftowej i gazu, w których konieczne są niezawodne ustawniki pozycyjne i jak najdokładniejsze urządzenia pomiarowe dostarczające rzetelnych danych na temat wartości ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu oraz informacji związanych z analizą cieczy.
Odkryj usługi dotyczące eksploatacji
Poznaj nasze usługi monitorowania nowej generacji, które poprzez analizy predykcyjne pomagają w pełni wykorzystać potencjał newralgicznych zasobów na każdym etapie eksploatacji.
Urządzenia polowe to odpowiedź na potrzeby wszystkich producentów ropy naftowej i gazu, którym zależy na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, zmniejszeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu zysków. Zapewniamy wyjątkowe rozwiązania pomiarowe, które mają kluczowe znaczenie dla krytycznych aplikacji związanych z optymalizacją produkcji w odwiertach.
Rozwiązanie
Oferowane przez firmę Schneider Electric urządzenia polowe są wykorzystywane w najbardziej wymagających instalacjach w sektorze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu, w których konieczne są niezawodne ustawniki pozycyjne i jak najdokładniejsze urządzenia pomiarowe dostarczające rzetelnych danych na temat wartości ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu oraz informacji związanych z analizą cieczy. Nie mniej ważna jest najlepsza w klasie wydajność i najdłuższe gwarancje.
Nasza oferta obejmuje rozwiązania do pomiaru wielofazowego optymalizujące testowanie odwiertów, a także przystępne cenowo i wytrzymałe przepływomierze i kalkulatory przepływu gazu, które określają oczekiwany przepływ produktu, a jednocześnie eliminują typowe przyczyny błędów w odczycie.
Korzyści
> Niezawodność, bezpieczeństwo i stabilność w długim okresie.
> Zgodność z już istniejącym oprzyrządowaniem.
> Wyróżniająca łatwość użytkowania i instalacji.
> Czujniki poziomu do monitorowania objętości w zbiornikach i kolumnach destylacyjnych.
> Samodiagnostyka i wczesne ostrzeganie o awariach.
> Pełna integracja zasilania
> Nadajniki do monitorowania różnych punktów w procesie
> Doskonałość operacyjna
> Niski koszt wdrożenia i eksploatacji
> Zgodność z normami bezpieczeństwa, takimi jak ATEX
Wyróżniona oferta: Accutech: zasilane akumulatorowo bezprzewodowe sieci czujnikowe
Accutech to rodzina zasilanych akumulatorowo bezprzewodowych sieci czujnikowych — rodzina narzędzi do pomiarów i sterowania, przydatnych w trudnych zastosowaniach telemetrycznych, takich jak odległe punkty pomiarowe, miejsca niebezpieczne i sprzęt mobilny.
> Więcej informacji
> Niskie koszty wdrożenia: bez przewodów, wykopów i kanałów.
Łatwość instalacji i użytkowania: możliwość zamontowania na dowolnej konstrukcji i szybkiego skonfigurowania za pomocą klawiatury.
> Od 3 lat działania bezobsługowego (do 10 lat, w zależności od ilości danych i wariantu akumulatora).
> Najbardziej niezawodny system o największym zasięgu na rynku: nadajniki FHSS działające w paśmie 900 MHz i 2,4 GHz (zasięg ponad 1000 m).
> Duża odporność na zakłócenia i szumy.
Analiza przypadku
Foxboro® pod wielką presją czasu dostarcza przetworniki ciśnienia dla producenta sprzętu z branży energetycznej.
Zoptymalizuj działalność, budżet i cykl życia zasobów poprzez zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów konserwacji — korzystając z usług doświadczonego, wiarygodnego dostawcy kompleksowych usług terenowych.
Dowiedz się, jak uzyskać i utrzymać korzyści dzięki niezrównanym rozwiązaniom AVEVA w dziedzinie łączności, eksploatacji i zarządzania informacjami w sektorze ropy naftowej i gazu.
Usługi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przemysłowego obejmują kompleksowe metody oceny, planowania, zarządzania zasadami i obrony, które pozwalają walczyć z zagrożeniami.
Usługi EcoStruxure™ w dziedzinie gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju
Od projektów pod klucz i modernizacji po doradztwo w dziedzinie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju — oferujemy całą gamę usług odpowiadających na różne potrzeby.