Nasze marki

Wybierz swoją lokalizację

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Najważniejsze korzyści

Systemy zbierające ewoluują wraz z polem wydobywczym — rozrastają się i kurczą w ślad za powstawaniem nowych odwiertów i zamykaniem wyeksploatowanych. Rozwiązania firmy Schneider Electric są odpowiedzią na trudności w eksploatacji instalacji w odległych lokalizacjach.
> Pomiary wielofazowe umożliwiające obniżenie kosztów, ilości sprzętu i jego wymiarów fizycznych. > Optymalizacja przepływu oraz eliminacja typowych przyczyn błędnych odczytów. > Optymalizacja testowania odwiertów z wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów satelitarnych. > Mniej przestojów i maksymalizacja wydajności produkcji poprzez optymalizację działania całej instalacji. > Jednolity interfejs do systemów planowania, wsparcia eksploatacyjnego i zarządzania zasobami pola wydobywczego w czasie rzeczywistym.
 

Modicon Quantum

 

Okken

Tekst domyślny

Altivar Process

 

TeSys T

Tekst domyślny

Wonderware Scada

Najważniejsze korzyści

> Ścisła integracja systemu sterowania procesem i SCADA dla zapewnienia większej transparentności. 
> Możliwość instalacji na płozach — istotna dla producentów OEM stawiających na standaryzację. > Integracja sterowania z pomiarami przepływów upraszcza instalację.
 

Modicon Quantum

 

Okken

Tekst domyślny

Altivar Process

 

TeSys T

Najważniejsze korzyści

> Większa wydajność uzdatniania i pompowania dzięki integracji oprzyrządowania procesów i sterowania silnikami. > Optymalne zarządzanie energią poprzez integrację sterowania zasilaniem i procesami. > Monitorowanie zapotrzebowania i optymalizacja współczynnika mocy, harmonicznych, jakości zasilania.
> Oprogramowanie (dostępne na urządzeniach mobilnych) do automatyzacji i usprawniania monitorowania oraz raportowania w celu lepszego wykorzystania zasobów i obniżenia kosztów operacyjnych. > Lepsza kontrola dostępu fizycznego, z monitoringiem granic i terenu instalacji.
 

Modicon Quantum

Tekst domyślny

Altivar Process

 

Okken

 

TeSys T

Tekst domyślny

Wonderware Scada

Rozwiązania

Kierujemy się przyszłościową strategią, tak by technologie oferowane przez nas klientom długo pozostawały nowoczesne. Stosujemy unikalną kombinację najlepszych rozwiązań technicznych, wiedzy specjalistycznej, usług i wsparcia.
Na kwestię automatyzacji patrzymy kompleksowo — od zdalnych systemów SCADA i telemetrii, poprzez sterowniki PLC/PAC, aż po kompletne systemy automatyzacji procesów.

Najważniejsze korzyści

> Bezpieczeństwo produkcji i ochrona zasobów dzięki niezawodnym rozwiązaniom do automatyzacji. > Sprawny przebieg eksploatacji dzięki opartym na rolach systemach, które umożliwiają szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów.
> Minimalizacja całkowitego kosztu poosiadania dzięki naszemu przyszłościowemu podejściu i ciągłemu ulepszaniu proponowanych rozwiązań. > Pełna kontrola nad działalnością dzięki wdrożeniu systemów do automatyzacji procesów.
Inżynier i rurociągi, niezawodność dostępności zasilania w aplikacjach przemysłowych, ropa naftowa i gaz.

Opracowanie White Paper

Dobrze zabezpieczony zakład: W jaki sposób system automatyzacji zmniejsza zagrożenia dla nienaruszalności eksploatacji

Pracownicy patrzący w monitory, oprogramowanie do zarządzania energią i infrastrukturą

Wideo

Automatyzacja procesów: Chroń integralność operacyjną instalacji, dostarczaj personelowi eksploatacyjnemu cennych informacji i wdrażaj przyszłościową platformę.

Tekst domyślny

Platforma systemowa Wonderware

 

Modicon Quantum

Tekst domyślny

Wonderware Historian

EcoStruxure Foxboro DCS

Dowiedz się, w jaki sposób system EcoStruxure Foxboro DCS pomaga w bezpiecznym i mierzalnym podnoszeniu poziomu rentowności, pozwalając na uzyskanie 100-procentowego zwrotu z inwestycji w niecały rok.

Wyróżniona oferta: EcoStruxure Tricon CX

Tricon CX to najnowszy sterownik SIS, w którym zastosowano najlepsze rozwiązanie ze sprawdzonych systemów Tricon i Trident Safety Integrity Level 3 (SIL3). Tricon CX to kompaktowy system zapewniający ciągłość działania, wysoką dostępność instalacji i wysoką produktywność. > Dowiedz się więcej
> Wbudowane mechanizmy nienaruszalności i zapewnienia dostępności. > Odporność na awarie. > Duża pojemność — ponad 1 milion punktów wejścia/wyjścia. > Krótkie czasy skanowania (od 10 milisekund). > Zaawansowane funkcje monitorowania wejść/wyjść i sterowania. > Łatwa diagnostyka stanu i usterek.

Rozwiązanie

Naszym priorytetem jest ochrona życia ludzkiego i zasobów, a jednocześnie ograniczenie do minimum przestojów w procesie, co przekłada się na możliwość osiągania, a nawet przekraczania celów produkcyjnych.
Zapewniamy niezawodność i bezpieczeństwo działania zgodnie z normami środowiskowymi i wszelkimi innymi przepisami.

Najważniejsze korzyści

> Systemy projektowane z myślą o układach awaryjnego wyłączania lub innych aplikacjach krytycznych, które wymagają 1, 2 lub 3 poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). > Wysoka dostępność: Odporny na awarie sterownik o opatentowanej architekturze Triple-Modular-Redundant (TMR) może wykorzystywać nawet trzy procesory główne jednocześnie, zapewniając ciągłość sterowania.
> Niskie koszty konserwacji: Oferowane oprogramowanie zawiera wbudowane narzędzia diagnostyczne, które automatycznie lokalizują awarie wymiennych modułów
Pracownik zakładu przemysłowego, który rozmawia w pracy przez walkie-talkie, produkcja przemysłowa.

Wideo

Rozwiązania zabezpieczające Triconex® są projektowane z myślą o ciągle zmieniającym się, coraz bardziej złożonym środowisku, wiążących się z nim zagrożeniach i rosnącym ryzyku operacyjnym

Tekst domyślny

Broszura

Rozwiązania Triconex są wykorzystywane w największych zakładach przetwórstwa gazu lub ropy. To dzięki nim urządzenia produkcyjne na całym świecie działają niezawodnie już przez 600 mln godzin.

 

Modicon Quantum

 

Biblioteki PlantStruxure PES

Tekst domyślny

Wonderware Historian

Tekst domyślny

Wonderware Intelatrac

Tekst domyślny

Wonderware Intelligence

Tekst domyślny

SimSci Pro II, Pipephase

Tekst domyślny

SimSci RoMEO

Tekst domyślny

Dynasim

Tekst domyślny

Prism

Rozwiązania:

Nasze usługi to odpowiedź na potrzeby wszystkich producentów ropy naftowej i gazu, którym zależy na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, zmniejszeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu zysków.
Oferujemy wyjątkowe rozwiązania pomiarowe, które mają istotne znaczenie dla krytycznych aplikacji dla pól naftowych.

Najważniejsze korzyści i cechy wyróżniające:

> Mierzalne wyniki dostępne w czasie rzeczywistym i optymalizacja produkcji w odwiertach. > Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji oraz niezrównana trwałość użytkowa zasobów.
> Zgodność z już istniejącym oprzyrządowaniem i wyróżniająca łatwość użytkowania. > Najdłuższe gwarancje, najniższy koszt posiadania i w pełni zintegrowane zasilanie.
Inżynier i rurociągi, niezawodność dostępności zasilania w aplikacjach przemysłowych, ropa naftowa i gaz.

Opracowanie White Paper

Usprawnienie działania systemów SCADA dzięki wykorzystaniu sprzętu bezprzewodowego

Pracownicy przemysłowi korzystający ze sprzętu, gospodarka wodna, produkcja przemysłowa.

Opracowanie White Paper

Przełomowa technologia sterowania przepływem zmniejsza straty spowodowane spadkiem objętości

 

TeSys T

Tekst domyślny

Przemiennik częstotliwości NN/SN

Tekst domyślny

Oprzyrządowanie polowe

Wróć do przeglądu rozwiązań dla instalacji lądowych

Wróć do instalacji lądowych
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z pomocą techniczną

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.