Nasze marki

Wybierz swoją lokalizację

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania

Nadajniki i czujniki temperatury oraz osłony termiczne Foxboro charakteryzują się najwyższą jakością i niezawodnością, stanowiąc kompletne rozwiązania do pomiaru temperatury.
> Wszystkie komponenty i akcesoria potrzebne do niezawodnych pomiarów temperatury. > Szeroki zakres mierzonych temperatur — odpowiedni niemal do każdego zastosowania. > Kompletne rozwiązania do pomiaru temperatury w postaci fabrycznie zintegrowanych systemów.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Stabilność pomiarów temperatury w długim okresie. > Duży wybór materiałów osłon termicznych.
> Duży wybór opcji podłączenia osłon termicznych. > Termopary i czujniki rezystancyjne (RTD). > Pojedynczy i nadmiarowy czujnik w jednej osłonie.

Przetworniki wielu zmiennych Foxboro

Przetworniki ciśnienia Foxboro udostępniają sygnał ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury z jednego urządzenia pomiarowego, wykorzystując w pełni możliwości cyfrowej komunikacji przy realizacji wielu pomiarów.

Analiza przypadku

Foxboro® pod wielką presją czasu dostarcza przetworniki ciśnienia dla producenta sprzętu z branży energetycznej
Przeczytaj
Tekst domyślny

Rozwiązania

Rodzina LevelWave Radar to uniwersalne systemy pomiaru radarowego odpowiednie do wszelkich cieczy, w tym korozyjnych, lepkich, kleistych i innych trudnych ośrodków, np. o powierzchni spienionej i turbulentnej, a także ciał stałych.
Inteligentne czujniki wyporu hydrostatycznego mierzą poziom cieczy, granicę faz i gęstość w różnych warunkach.

Korzyści i cechy wyróżniające

Wypór hydrostatyczny > Wysokie ciśnienie i temperatura procesu: od -196 do +500°C (od –320 do +932°F). > Bez ruchomych części. > Bezpośredni pomiar siły. > Pomiary poziomu, granicy faz i gęstości. > Wzmocniona konstrukcja o dużej niezawodności i trwałości użytkowej. > Niskie koszty utrzymania.
Radar > Łatwa konfiguracja za pośrednictwem komunikacji cyfrowej. > Szeroki wybór materiałów umożliwia eksploatację w trudnych/korozyjnych środowiskach. > Rozwiązania przystosowane do zmian gęstości/ciśnienia i szybkich wahań poziomu. > Filtrowanie widma pustego zbiornika. > Szybkie wykrywanie szumów ogranicza fałszywe odbicia sygnału radarowego.

Analiza przypadku

Znane z wytrzymałości i niezawodności oprzyrządowanie Foxboro pomogło rosyjskim rafineriom w uzyskaniu najlepszych cen, najlepszych technologii i najlepszej wydajności. Sukces implementacji oprzyrządowania Foxboro w tych zakładach sprawił, że obecnie te same rosyjskie przedsiębiorstwa rozważają wdrożenie dodatkowych produktów Foxboro w innych placówkach.
Dowiedz się więcej
Tekst domyślny

Rozwiązania

Przepływomierze magnetyczne Foxboro stanowią niezawodne rozwiązanie do pomiarów przepływu, charakteryzujące się niższymi kosztami posiadania i utrzymania oraz sprawdzoną w praktyce stabilnością, która zapewnia wysoką dostępność pomiarów przepływu.
Przepływomierze Foxboro Vortex nie mają sobie równych wśród przepływomierzy wirowych.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Dokładne pomiary przepływu (wolumetryczne i masowe), gęstości oraz temperatury. > Opatentowane algorytmy, które doskonale sprawdzają się w rzeczywistych warunkach.
> Prosty rozruch i eksploatacja, technologia FDT ułatwiająca konfigurację. > FlowExpertPro: bezpłatne, cenione w branży internetowe narzędzie do doboru wielkości z wbudowaną biblioteką 300 płynów.

Wyróżniona oferta: Accutech: zasilane akumulatorowo bezprzewodowe sieci czujnikowe

Accutech to rodzina zasilanych akumulatorowo bezprzewodowych sieci czujnikowych — rodzina narzędzi do pomiarów i sterowania, przydatnych w trudnych zastosowaniach telemetrycznych, takich jak odległe punkty pomiarowe, miejsca niebezpieczne i sprzęt mobilny. > Dowiedz się więcej
> Niski koszt wdrożenia: bez przewodów, wykopów i kanałów. > Łatwość instalacji i użytkowania: w pełni zintegrowane systemy zasilania, komunikacji i oprzyrządowania. > Możliwość zamontowania na dowolnej strukturze, szybka konfiguracja za pomocą klawiatury. > Zero serwisowania: ponad 3 lata działania bezobsługowego (do 10 lat, w zależności od ilości danych i wariantu akumulatora). > Najbardziej niezawodny system o największym zasięgu na rynku: nadajniki FHSS działające w paśmie 900 MHz i 2,4 GHz (zasięg ponad 1000 m). > Duża odporność na zakłócenia i szumy.

Bezprzewodowe oprzyrządowanie Accutech — przegląd

Przetworniki ciśnienia Foxboro udostępniają sygnał ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury z jednego urządzenia pomiarowego, wykorzystując w pełni możliwości cyfrowej komunikacji przy realizacji wielu pomiarów.

Analiza przypadku

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły ważne postępy w technikach sterowania masowym natężeniem przepływu. W rezultacie producenci są w stanie dokładniej mierzyć ilość cieczy przepływającą przez linie zaopatrzenia.
Przeczytaj
Tekst domyślny

Rozwiązania

Pozycjonery Foxboro — łatwe do zainstalowania, sterowania i monitorowania na dowolnym elemencie wykonawczym zaworu pneumatycznego, wyposażone w bardzo zaawansowane rozwiązania diagnostyczne.
Pełna gama akcesoriów umożliwia kompleksowe wyposażenie zaworów i optymalizację procesu.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Bardzo szerokie spektrum zastosowań. > Wygodny montaż i możliwość uruchomienia na zaworach dowolnego typu. > Doskonała wydajność i łatwość serwisowania.
> Niezawodność i odporność > Bezproblemowa integracja z systemem DCS dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Art FDT-DTM i EDD. > Obsługa klienta dostępna na całym świecie.

Wyróżniona oferta: Accutech: zasilane akumulatorowo bezprzewodowe sieci czujnikowe

Accutech to rodzina zasilanych akumulatorowo bezprzewodowych sieci czujnikowych — rodzina narzędzi do pomiarów i sterowania, przydatnych w trudnych zastosowaniach telemetrycznych, takich jak odległe punkty pomiarowe, miejsca niebezpieczne i sprzęt mobilny. > Czytaj dalej
> Niski koszt wdrożenia: bez przewodów, wykopów i kanałów. > Łatwość instalacji i użytkowania: w pełni zintegrowane systemy zasilania, komunikacji i oprzyrządowania. > Możliwość zamontowania na dowolnej strukturze, szybka konfiguracja za pomocą klawiatury. > Zero serwisowania: ponad 3 lata działania bezobsługowego (do 10 lat, w zależności od ilości danych i wariantu akumulatora). > Najbardziej niezawodny system o największym zasięgu na rynku: nadajniki FHSS działające w paśmie 900 MHz i 2,4 GHz (zasięg ponad 1000 m). > Duża odporność na zakłócenia i szumy.

Broszura

Urządzenia polowe Foxboro. Mniej zmartwień. Więcej pomiarów. Czasem wystarczy jeden innowacyjny przyrząd, by znacząco poprawić wydajność zasobów produkcyjnych w jednej z instalacji przetwórni lub pola naftowego. A większa grupa innowacyjnych przyrządów może pozytywnie wpłynąć na całe przedsiębiorstwo.
Więcej informacji
Tekst domyślny

Rozwiązania

Czujniki, analizatory i nadajniki do bieżących pomiarów pH, ORP, aktywności elektrod jonoselektywnych, przewodności, rezystywności i zawartości tlenu rozpuszczonego.
.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Łatwa konfiguracja. > Diagnostyka predykcyjna i diagnostyka awarii czujników. > Wysoka dokładność. > Elastyczne interfejsy do konfiguracji lokalnej i zdalnej.
> Możliwość łatwej zmiany aplikacji ze względu na dostępność informacji pomiarowych i parametrów chemicznych. > Zgodność z wymaganiami właściwymi dla stref niebezpiecznych. > Interfejs do standardowych systemów komunikacyjnych w zakładzie. HART i 4 do 20 mA.

Wyróżniona oferta: Analizatory marki AIT

Firma Applied Instrument Technologies (AIT) jest teraz częścią Schneider Electric. Dostarczamy rozwiązania do analizy procesowej dla czołowych światowych przedsiębiorstw w sektorach przetwórstwa węglowodorów, chemicznego, gazu ziemnego oraz innych branżach produkcyjnych. Marka AIT to także zintegrowane rozwiązania pod klucz, wyposażone w interfejsy próbkowania, systemy uzdatniania próbek, obudowy i konstrukcje ochronne. > Czytaj dalej
> Niższe koszy przerobu. > Wyższa jakość. > Stałość parametrów produktu w skali całego przedsiębiorstwa. > Gospodarka surowcem ograniczająca lub eliminująca straty i recykling. > Krótszy czas przestawienia instalacji na nowy produkt. > Spełnienie wymagań środowiskowych i BHP.

Przegląd

Analizatory procesowe. Szybkie. Wytrzymałe. Niezawodne. Applied Instrument Technologies (AIT) dostarcza rozwiązania do analizy procesowej czołowym przedsiębiorstwom na świecie. Produkty te, w powiązaniu z naszą znakomitą obsługą klienta i wsparciem aplikacyjnym, przynoszą znaczące korzyści ekonomiczne.
Więcej informacji  Otwiera w nowym oknie
Tekst domyślny
Tekst domyślny

Applied Instrument Technologies

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z pomocą techniczną

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.