Urządzenia terenowe Foxboro są wykorzystywane w najbardziej wymagających instalacjach w sektorze ropy naftowej i gazu, w których konieczne są precyzyjne, niezawodne pomiary i analizy wartości ciśnienia, przepływu, poziomu i procesów. Te informacje i analizy są podstawą sterowania procesami w sposób zapewniający maksymalną integrację i gotowość do współdziałania.
Odkryj usługi dotyczące eksploatacji
Poznaj nasze usługi monitorowania nowej generacji, które poprzez analizy predykcyjne pomagają w pełni wykorzystać potencjał newralgicznych zasobów na każdym etapie eksploatacji.
Urządzenia polowe Foxboro to doskonały wybór dla zakładów, które poszukują sposobów na ograniczenie kosztów operacyjnych, zwiększenie zysków i poprawę niezawodności. Zapewniamy wyjątkowe rozwiązania, które mają kluczowe znaczenie dla krytycznych aplikacji wykorzystywanych na polach naftowych i gazowych
Rozwiązania
> Mierzalne wyniki dostarczane w czasie rzeczywistym i dające się praktycznie wykorzystać do doskonalenia eksploatacji.
> Łatwość instalacji i użytkowania obniża koszty wdrożenia i eksploatacji.
> Niezrównana trwałość zasobów i najdłuższe gwarancje.
> Wydajność najlepsza w swojej klasie.
> Duże oszczędności i wysoka wartość.
> Zgodność z już istniejącym oprzyrządowaniem.
Korzyści
> Przepływ gazu: Przetworniki ciśnienia Foxboro umożliwiają precyzyjne pomiary przepływu gazu bez ponoszenia zbędnych kosztów.
> Rozwiązania do pomiaru przepływów: Wytrzymałe rozwiązania do pomiaru natężenia przepływu w sektorze poszukiwania i wydobycia
> Szeroka oferta: Rozwiązanie obejmujące ustawniki pozycyjne i urządzenia pomiarowe przeznaczone do mierzenia wskaźników ciśnienia, temperatury, przepływu lub poziomu i dostarczania innych informacji związanych z analizą cieczy.
Broszura
Rozwiązania Triconex do wyłączania awaryjnego chronią ludzi, wyposażenie i środowisko.
Świadczymy usługi, które są odpowiedzią na Twoje potrzeby biznesowe — od doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego prowadzenia działalności do optymalizacji eksploatacji zasobów.
Dowiedz się, jak uzyskać i utrzymać korzyści dzięki niezrównanym rozwiązaniom AVEA w dziedzinie łączności, eksploatacji i zarządzania informacjami w sektorze ropy naftowej i gazu. Firmy AVEVA i Schneider Electric połączyły siły, stając się liderem w dziedzinie oprogramowania inżynieryjnego i przemysłowego.
Usługi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przemysłowego obejmują kompleksowe metody oceny, planowania, zarządzania zasadami i obrony, które pozwalają walczyć z zagrożeniami.
Usługi EcoStruxure™ w dziedzinie gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju
Od projektów pod klucz i modernizacji po doradztwo w dziedzinie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju — oferujemy całą gamę usług odpowiadających na różne potrzeby