Często zadawane pytania
Tutaj możesz wejść do naszej bazy wiedzy, aby szybko uzyskać odpowiedzi na ponad 100 000 pytań.
Więcej informacjiWitamy na naszej stronie.
Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.
Usługi i oprogramowanie do zarządzania energią
Oprogramowanie i rozwiązania w obszarze mikrosieci
Skomunikowane usługi dla budynków
Usługi i analizy w obszarze systemów zarządzania zasilaniem
Połączone z Internetem rzeczy oprogramowanie i usługi, które dostarczają cennych informacji operacyjnych i zaawansowanych analiz na temat posiadanych obiektów komercyjnych, umożliwiają raportowanie i podejmowanie decyzji w skali globalnej, bardziej zrównoważony rozwój i zdobycie przewagi nad konkurencją w przyciąganiu i zatrzymywaniu przy sobie utalentowanych pracowników.
Eksploatacja infrastruktury i zarządzanie nią
Systemy do ochrony budynków przed cyberzagrożeniami zwiększają bezpieczeństwo, umożliwiają monitorowanie i zapewniają efektywność operacyjną obiektów komercyjnych.
Inteligentne rozdzielnice Smart Panel
Wyłączniki automatyczne i łączniki
Zawory, elementy wykonawcze i czujniki
Systemy sterowania oświetleniem i żaluzjami
Systemy ochrony przeciwpożarowej
Zarządzanie obrazem wideo i systemy ochrony
Inteligentne systemy i urządzenia z wbudowanymi interfejsami komunikacji skutecznie zapewniają niezakłóconą eksploatację, bezpieczeństwo i dostępność obiektów komercyjnych.
Tutaj możesz wejść do naszej bazy wiedzy, aby szybko uzyskać odpowiedzi na ponad 100 000 pytań.
Więcej informacjiBiblioteka techniczna zawierająca arkusze danych, specyfikacje produktowe i inne informacje.
Więcej informacjiPobierz naszą aplikację mobilną i uzyskaj pomoc techniczną z dowolnego miejsca — zawsze i wszędzie. Pobierz ją dzisiaj!
Więcej informacji