Dostosowane, przetestowane i zatwierdzone architektury automatyzacji oparte o sieć Ethernet, biblioteki oprogramowania, w pełni zintegrowane procesy oraz urządzenia elektryczne zwiększają niezawodność, wydajność i produktywność.
Zmniejszenie wydatków operacyjnych (OPEX) i rozwiązanie problemu ze starzejącą się infrastrukturą przy ograniczonym budżecie stanowi nie lada wyzwanie dla zakładów zajmujących się gospodarką wodno-ściekową. Rozwiązania w dziedzinie automatyzacji procesów firmy Schneider Electric umożliwiają skuteczniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie operacji, co gwarantuje oszczędność energii i zmniejszenie kosztów.
Rozwiązanie i korzyści
Nasze rozwiązania z zakresu automatyzacji zasilania i optymalizacji pracy zakładu pomagają klientom obniżyć zużycie energii/koszty nawet o 30% oraz gwarantują zgodność z przepisami.
> Najbardziej kompleksowa w branży, skalowalna oferta, począwszy od pojedynczego kontrolera, aż po rozwiązania DCS
> Przetestowane, zatwierdzone i udokumentowane architektury referencyjne do standardowych rozwiązań związanych z wodą
> W pełni zintegrowane rozwiązania na poziomie przedsiębiorstwa i w terenie
> Kompleksowe cyberbezpieczeństwo
Hrabstwo Monroe
Firma Schneider Electric pomogła firmie Pure Waters z hrabstwa Monroe we wdrożeniu pojedynczej platformy programowalnych kontrolerów do automatyzacji oraz nowego systemu SCADA.
Firma Wide Bay Water rozpoczęła budowę placówki o pojemności odpowiadającej ilości wody dostarczanej do 10 000 gospodarstw domowych — 4,8 miliona litrów na dzień.
Świadczymy usługi, które są odpowiedzią na Twoje potrzeby biznesowe — od doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego prowadzenia działalności do optymalizacji eksploatacji zasobów.
Zapanuj nad ryzykiem związanym z wydajnością, bezpieczeństwem fizycznym, cyberbezpieczeństwem, niezawodnością i ochroną środowiska dzięki naszym rozwiązaniom do automatyzacji procesów.