Zaufany partner technologiczny dla opieki zdrowotnej
Twoim zadaniem jest zapewnienie wyjątkowej jakości opieki. Naszym zadaniem jest pomóc Ci to osiągnąć, zapewniając większą wydajność i zrównoważony rozwój, niższe koszty operacyjne i długoterminową odporność. W obliczu starzejącej się infrastruktury i rosnących wymagań, technologia stanowi potężne narzędzie do dalszego rozwoju. Służymy pomocą w podejmowaniu pewnych, świadomych decyzji, które wspierają Twoje zespoły i ludzi, którymi się opiekują.

Nowe badania: całkowicie elektryczny szpital
Jakie są konsekwencje przejścia 800-łóżkowego szpitala na zasilanie wyłącznie elektryczne? Dowiedz się więcej z naszych najnowszych badań.Dyskusja na temat innowacji: cyfryzacja opieki zdrowotnej
W jaki sposób cyfryzacja zmienia doświadczenia pacjentów? Zdobądź wiedzę od wiodących ekspertów z branży opieki zdrowotnej i technologii, którzy napędzają tę transformację.Twoja droga do stworzenia placówki medycznej przyszłości
Wspólnie możemy przekształcić ambicje w działania i budować szpitale, które nie są tylko gotowe na przyszłość, ale aktywnie ją kształtują.Cyfrowe rozwiązania dla służby zdrowia: oszczędności, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
Dbaj o ciągłość działania, bez względu na wszystko
W Twoim szpitalu niezawodność zasilania nie jest luksusem, to kwestia życia i śmierci. Dlatego systemy zarządzania zasilaniem są tak ważne. Zapewniają one wgląd w infrastrukturę elektryczną w czasie rzeczywistym, pomagając we wczesnym wykrywaniu usterek, ograniczając ryzyko wyładowań łukowych i zapobiegając awariom przed ich wystąpieniem.
Zastanawiasz się, jak inni modernizują swoje obiekty? Zobacz, w jaki sposób dostawcy usług medycznych zwiększają wydajność, odporność i poziom zadowolenia pacjentów dzięki rozwiązaniom cyfrowym i elektrycznym.

Analizy dotyczące sektora opieki zdrowotnej
Najczęściej zadawane pytania: Zasilanie całkowicie elektrycznego, w pełni cyfrowego szpitala
Czym jest całkowicie elektryczny szpital i dlaczego jest to tak ważne?
Zelektryfikowana placówka opieki zdrowotnej odnosi się do procesu transformacji placówek opieki zdrowotnej, polegającej na przejściu ich działalności na zasilanie elektryczne zamiast używania paliw kopalnych. Obejmuje to zastąpienie technologii takich jak kotły gazowe i generatory zasilane paliwami kopalnymi alternatywami zasilanymi elektrycznie, takimi jak pompy ciepła i pojazdy elektryczne. Elektryfikacja infrastruktury szpitalnej zwiększa odporność i niezawodność energetyczną, obniża koszty działalności i umożliwia tworzenie „zdrowszych” środowisk zapewniających bezpieczniejsze warunki pracy.
W jaki sposób cyfryzacja opieki zdrowotnej usprawnia działalność szpitala?
Cyfryzacja opieki zdrowotnej umożliwia podejmowanie bardziej inteligentnych decyzji na podstawie dostępnych danych. Dzięki cyfrowej infrastrukturze medycznej, elektrycznym bliźniakom cyfrowym i technologii inteligentnych szpitali, placówki opieki zdrowotnej mogą usprawnić świadczenie opieki, obniżać koszty i zwiększyć swoją odporność.
Jakie technologie wspierają w pełni elektryczny, w pełni cyfrowy model szpitala?
Technologie obejmują systemy automatyki budynków, rozwiązania w zakresie mikrosieci, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i cyfrowe bliźniaki. Innowacje te pomagają szpitalom działać na wyższym poziomie technologicznym, jednocześnie wspierając transformację cyfrową w opiece zdrowotnej.
W jaki sposób Schneider Electric wspiera transformację szpitala na całkowicie elektryczne zasilanie?
Schneider Electric dostarcza zintegrowane rozwiązania dla cyfryzacji i elektryfikacji opieki zdrowotnej, pomagając szpitalom stać się bardziej wydajnymi, odpornymi, zrównoważonymi i skoncentrowanymi na pacjencie dzięki najnowocześniejszym technologiom cyfrowym i innowacjom energetycznym.
Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia we wspieraniu ponad 6500 organizacji opieki zdrowotnej w ponad 50 krajach, Schneider Electric z dumą jest zaufanym partnerem w tej podróży, oferując:
- Rozległą ekspertyzę w sektorze zdrowia, opartą na globalnym dorobku projektów – od niewielkich klinik po kompleksowe miasteczka medyczne.
- Interdyscyplinarną wiedzę w obszarach energii, zasilania, automatyki budynkowej, bezpieczeństwa i IT — z unikalną zdolnością do łączenia systemów obiektowych z operacjami klinicznymi, niwelując lukę między IT a OT.
- Sprawdzone, w pełni elektryczne rozwiązania infrastrukturalne, które zastępują systemy wykorzystujące paliwa kopalne ekologicznymi, wydajnymi i odpornymi alternatywami.
- Zaawansowany ekosystem oprogramowania, obejmujący pełny cykl życia szpitala: od projektu i budowy po codzienną eksploatację i długoterminową optymalizację.
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu