Nasze marki

Wybierz swoją lokalizację

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Sukces elektrowni

Pomimo odległej lokalizacji oraz braku wykwalifikowanych lokalnych pracowników i dostępnych od razu materiałów do instalacji koreańska elektrownia z powodzeniem zmodernizowała swoje turbozespoły. Dzięki temu udało się zwiększyć niezawodność zakładu, uprościć obsługę i zapewnić zgodność z regulacjami, zapewniając przy tym klientom stabilny dostęp do zasilania.
Zobacz, jak zmodernizowaliśmy tę elektrownię
Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
Portret robotnika i inżyniera na tle dużej rafinerii ropy naftowej, ropa naftowa i gaz.
Our Turbomachinery Control Solutions
Turbine, generator, compressor, and drive solutions as well as mechanical retrofit capabilities and a comprehensive set of services that allow us to deliver the full value to our customers.

Rozwiązania i usługi TMC

Schneider Electric oferuje wszechstronny pakiet elastycznych rozwiązań i usług TMC. Od ponad 40 lat nasi eksperci na całym świecie optymalizują eksploatację instalacji ropy naftowej i gazu, niezależnie od ich wielkości, wykorzystując do tego platformę krytycznego sterowania TriconexTM oraz nadmiarowe i proste platformy ModiconTM do zadań ogólnych.
Pobierz broszurę
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Cechy rozwiązania

>Ochrona przeciwprzepięciowa — aby chronić sprężarki przed przepięciami, integrujemy zaawansowane algorytmy z komplementarnymi strategiami automatyzacji procesów > Sterowanie wydajnością sprężarek — aby sprostać wymaganiom procesów przy zachowaniu ograniczeń eksploatacyjnych, umożliwiamy efektywne sterowanie obciążeniem
> Sterowanie oddzielaniem — aby zrównoważyć wydajność i kontrolę przeciwprzepięciową i zoptymalizować w ten sposób efektywności, zapewniamy doskonałe sterowanie oddzielaniem > Sterowanie turbinami gazowymi i parowymi; sterowanie układami wzbudzania silników — aby umożliwić płynne sterowanie kolektorem pary i ochronę maszyn, zapewniamy zintegrowane mechanizmy sterujące

Korzyści

> Ograniczenie krytycznych zakłóceń pracy sprężarki i przypadków niskiej wydajności > Obniżenie ryzyka zakłóceń w przebiegu procesów
> Mniejsze ryzyko poważnych awarii sprężarek > Zrozumiała logika sterowania, której pośrednie wyniki są dostępne w czasie rzeczywistym

Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności

Dzięki rozwiązaniom i usługom na rynku energii kopalnej, wodnej i jądrowej Schneider Electric obsługuje wszystkie konfiguracje systemów zasilania i zaspokaja potrzeby małych i dużych turbin chłodniczych. Od ponad czterdziestu lat tworzymy rozwiązania sterujące do zadań ogólnych i zastosowań krytycznych, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność.
Zobacz, jak zmodernizowaliśmy tę elektrownię

Cechy rozwiązania

> Sterowanie generatorami — kontrola mocy, statyki prędkości obrotowej, regulacja izochroniczna, regulacja napięcia, współczynnika mocy i mocy biernej. Oferujemy również układy ograniczania temperatury, ograniczania wzbudzeń, dzielenia obciążenia i selektywnego wyłączania obciążeń. > Automatyczna regulacja napięcia (AVR) — rozwiązania AVR obejmują sterowanie napięciem i prądem, uzgadnianie napięcia z układem łagodnego rozruchu i dopasowywanie napięcia magistrali do synchronizacji.
> Sterowanie turbinami parowymi i gazowymi — zintegrowane sekwencje i elementy sterujące zapewniają płynne sterowanie kolektorem pary i ochronę generatorów. Oferujemy również strategie sterowania przegrzewem wtórnym.

Korzyści

> Ochrona zasobów krytycznych przed przerwami w działaniu i uszkodzeniami 
> Zwiększenie produktywności i wydłużenie cyklu życia zasobów krytycznych, takich jak turbiny parowe i generatory
> Umożliwia monitorowanie wydajności 
> Umożliwia lepsze zarządzanie zasobami
> Umożliwia szybkie rejestrowanie zdarzeń

Modernizacja systemu TMC

Modernizacja systemu TMC pozwala pozbyć się przestarzałych podzespołów i elementów, których przeznaczenia nikt już nie pamięta. Systemy bezpieczeństwa TriconexTM zapewniają strukturę uzgadniania decyzji „2oo3” dla wszystkich wejść wyzwalających, elektroniczną ochronę przed przekroczeniem prędkości, testy i naprawy bez konieczności wyłączania zespołu, brak pojedynczych elementów mogących być źródłem awarii, pełne oprzyrządowanie do automatycznych testów i ciągłą diagnostykę.
Pobierz broszurę
Engineer adjusting control panel, power plant engineering

Cechy rozwiązania

Przeprowadzając modernizację istniejącej instalacji mechanicznej, Schneider Electric koncentruje się na siłownikach, zasilaczach, sondach i innych elementach fizycznych, które zapewniają niezawodność i odporność na awarie. Rozwiązania:
> Zespoły bloków wyzwalających (Quadvoter): odporność na awarie, możliwość serwisowania online i wskaźnik prędkości na poziomie SIL: aktywne i pasywne czujniki prędkości rejestrują prędkość turbiny i wsporników > Modernizacje niestandardowych jednostek mocy hydraulicznej (HPU): zaprojektowane do wysoko- i niskociśnieniowych rozwiązań hydraulicznych  > Serwonapędy TMR > Modernizacje siłowników pneumatycznych  > Specjalne czujniki LVDT do nadmiarowego/potrójnie nadmiarowego sterowania i nadzoru nad położeniem zaworów > Sondy ciągu i wsporniki

Korzyści

> Skrócenie czasu instalacji przez strategiczne zastosowanie skanerów laserowych i innych zaawansowanych metod inżynierii wstecznej > Szybsze reagowanie i większa precyzja dzięki siłownikom wysokociśnieniowym i serwozaworom > Prostsza konserwacja dzięki eliminacji komponentów OEM
> Dłuższy czas i większa sprawność eksploatacji dzięki oddzieleniu oleju smarującego i oleju kontrolnego > Poprawa nadmiarowości dzięki podwojeniu lub potrojeniu elementów systemu > Większa precyzja sterowania — wysokociśnieniowe serwonapędy i siłowniki zapewniają wysoką selektywność przy znacznie niższym natężeniu przepływu płynu hydraulicznego, co przekłada się większą szybkość i dokładność sterowania

Usługi inżynierskie dla konsoli TMC

Schneider Electric od dziesięcioleci z powodzeniem działa na rynku rozwiązań do sterowania turbozespołami (TCM), dzięki czemu pełni funkcję niezależnego konsultanta w projektach TMC. Poznaj naszą kompleksową ofertę usług inżynieryjnych — od tworzenia specyfikacji przez projektowanie i zapewnianie sprzętu/oprogramowania po instalację, testy, przekazywania do eksploatacji i szkolenia.
Zobacz, jak zmodernizowaliśmy tę elektrownię
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Nasze usługi

> Projekty bazowe (front-end engineering design — FEED) — kontrola kosztów projektu dzięki wstępnemu planowaniu, realizacja założeń FEL (front-end loading) i analiza wykonalności
> Oceny inżynieryjne instalacji TMC — oceny ekspertów obejmujące poprawę niezawodności, analizę elementów sterujących i oprzyrządowanie terenowe
> Pomoc w przekazaniu do eksploatacji i rozruchu — zapewnienie, że wszystkie systemy i komponenty TMC są zaprojektowane, zainstalowane i przetestowane zgodnie z wymaganiami operacyjnymi klienta

Wyróżnione produkty i oprogramowanie

 

Sterowniki programowalne PAC i PLC

 

Panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe

 

Vijeo Designer

Tekst domyślny

Wonderware

Tekst domyślny

Oprogramowanie do symulacji SimSci

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z pomocą techniczną

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.