Prace dźwigowe | Przewodowy przemiennik częstotliwości Altivar 32
Architektura sterowania silnikami zwiększa ich funkcjonalność i redukuje zużycie energii, co ułatwia obsługę urządzeń dźwignicowych.
Przetestowane, zweryfikowane i udokumentowane architektury (TVDA)
Wyspecjalizowane architektury pomagają w szybkim konstruowaniu rozwiązań w zakresie automatyki — od projektowania maszyn i prac inżynieryjnych po instalację i tworzenie dokumentacji. Te elastyczne i gotowe do wykorzystania systemy architektury o sprawdzonej funkcjonalności skracają czas prac projektowych, instalacji i uruchomienia.
Rozwiązanie
Standardowe napędy i architekturę zgodną ze standardem CE do systemów dźwigowych zaprojektowano specjalnie dla prostych i standardowych maszyn dźwigowych. To wykorzystujące przemienniki częstotliwości rozwiązanie jest gwarancją kompaktowej i prostej instalacji oraz pierwszym krokiem do automatyzacji i odejścia od tradycyjnych systemów przekaźników.
Z góry zdefiniowane funkcje umożliwiają szybką konfigurację przemienników częstotliwości, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
Korzyści
> Sterowana napędami architektura silników zwiększa ich funkcjonalność i redukuje zużycie energii.
> Optymalizacja kosztów: architektura gwarantuje niezwykle atrakcyjny stosunek wydajności do ceny.
> Prostota użytkowania: bezprzewodowe sterowanie i systemy zatrzymania awaryjnego o poziomie bezpieczeństwa PLe/Kat. 4
> Wbudowane zabezpieczenia: rozwiązania zgodne z normą EN 13849-1 PLc/Kat. 2.
Zastosowania
Sterowanie dźwigami
.
Wyróżnione produkty
Modicon M241
Harmony eXLhoist
Power supplies for industrial use, rail mounting
TeSys D
TeSys GV2
Altivar Machine ATV340
Czujniki, łączniki bezpieczeństwa oraz systemy RFID