Zsynchronizowane osie serwonapędu | Sterownik ruchu LMC600 z systemem Sercos
Dla maszyn z obsługą do 99 osi serwonapędu i robotów.
Przetestowane, zweryfikowane i udokumentowane architektury (TVDA)
Architektury TVDA pomagają w szybkim konstruowaniu rozwiązań w zakresie automatyki — od projektowania maszyn i prac inżynieryjnych po instalację i tworzenie dokumentacji. Te elastyczne i gotowe do wykorzystania systemy architektury o sprawdzonej funkcjonalności skracają czas prac projektowych, instalacji i uruchomienia.
Rozwiązanie
Zsynchronizowane osie serwonapędu | Sterownik ruchu LMC600 z systemem Sercos to optymalne rozwiązanie do synchronizacji nawet 99 osi serwonapędu. Może on także sterować osiami serwonapędu i wieloma robotami w różnych konfiguracjach.
Wieloosiowy serwosystem z obudowanymi napędami i zintegrowanymi serwomodułami, zintegrowane zabezpieczenia i dobry projekt techniczny to gwarancja pełnej swobody w konstruowaniu wysokowydajnych maszyn pakujących.
Korzyści
> Rozwiązanie opiera się na PacDrive 3, czyli zunifikowanej platformie sprzętowej bazującej na sprawdzonej technologii i obejmującej sterownik PLC, sterowanie ruchem i sterowanie mechanizmami zrobotyzowanymi.
> Dzięki scentralizowanej architekturze systemu PacDrive 3 jest idealnym rozwiązaniem do sterowania bazującymi na napędach serwo procesami produkcji i maszynami pakującymi, a także sprzętem do transportu materiałów i robotyką.
> Technologie PacDrive są wykorzystywane do sterowania ponad 80 000 maszyn na świecie.
Zastosowania
Sterowanie pakowaniemSterowanie przenoszeniem materiałów
.
Wyróżnione produkty
PacDrive 3
Robotyka PacDrive 3
Modicon TM5
Lexium 62 ILM
Lexium 52 & Silniki
Czujniki, łączniki bezpieczeństwa oraz systemy RFID