Zsynchronizowane osie serwonapędu | Sterownik ruchu LMC216 z systemem Sercos
Dla maszyn z obsługą do 16 zsynchronizowanych osi serwonapędu (Sercos).
Przetestowane, zweryfikowane i udokumentowane architektury (TVDA)
Architektury TVDA pomagają w szybkim konstruowaniu rozwiązań w zakresie automatyki — od projektowania maszyn i prac inżynieryjnych po instalację i tworzenie dokumentacji. Te elastyczne i gotowe do wykorzystania systemy architektury o sprawdzonej funkcjonalności skracają czas prac projektowych, instalacji i uruchomienia.
Rozwiązanie
Efektywna architektura sterownika ruchu zsynchronizowanych osi | Architektura sterownika ruchu LMC216 z systemem Sercos to przykład rozwiązania do automatyzacji wielu różnorodnych maszyn klasy średniej wykorzystujących serwonapęd: jedno- i wieloosiowe oraz zintegrowane serwonapędy mogą być obsługiwane w różnych konfiguracjach.
Napęd, system we/wy i bezpieczne wykorzystanie systemu komunikacji Sercos pozwalają ograniczyć okablowanie. Standardowe funkcje aplikacji są dostępne w ramach gotowego oprogramowania, co pozwala na maksymalną elastyczność w projektowaniu maszyn.
Korzyści
> Rozwiązanie opiera się na PacDrive 3, czyli zunifikowanej platformie sprzętowej bazującej na sprawdzonej technologii i obejmującej sterownik PLC, sterowanie ruchem i sterowanie mechanizmami zrobotyzowanymi.
> System komunikacji szeregowej czasu rzeczywistego Sercos umożliwia wdrożenie systemów komunikacji we/wy i systemów bezpiecznej komunikacji za pomocą pojedynczego protokołu fieldbus opartego na sieci Ethernet.
> Dzięki scentralizowanej architekturze systemu PacDrive jest idealnym rozwiązaniem do sterowania procesami wykorzystującymi serwonapędy
> W pełni zintegrowana struktura programu, zgodna z normą IEC 61131-3.
> Technologie PacDrive są wykorzystywane do sterowania ponad 80 000 maszyn na świecie.
Zastosowania
Sterowanie pakowaniemSterowanie przenoszeniem materiałów
.
Wyróżnione produkty
Sterownik ruchu PLC Motion - Modicon LMC058
Modicon TM5
Lexium 62 ILM
Lexium 52 & Silniki
Czujniki, łączniki bezpieczeństwa oraz systemy RFID