Zarządzanie jakością zasilania
Zarządzanie jakością zasilania
Problemy z jakością zasilania są główną przyczyną awarii urządzeń i wyposażenia oraz przerw w zasilaniu, które powodują kosztowne, nieplanowane przestoje. Poprawa jakości zasilania optymalizuje operacje i funkcjonowanie urządzeń, zapewniając ciągłość działania.

Dlaczego jakość zasilania ma znaczenie

Jakość zasilania stanowi podstawę wydajności i efektywności działania systemów elektrycznych. Efektywna jakość zasilania optymalizuje wydajność, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji w sprzęt i infrastrukturę.
Nasze rozwiązania stanowią odpowiedź na najczęstsze problemy. Zapewniają należytą jakość zasilania, umożliwiającą skrócenie nieplanowanych przestojów, większą wydajność urządzeń i obniżenie rachunków za energię elektryczną.
Czy wiesz, że?
Niska jakość zasilania powoduje roczne globalne straty sięgające 300 miliardów USD*
Ponad 80% problemów związanych z jakością zasilania wynika ze spadków napięcia**
Przerwa trwająca 0,1 sekundy może być równie kosztowna, co przerwa trwająca godzinę***
Poznaj pięć fundamentów zapewniających optymalną jakość zasilania
Efektywność i oszczędności kosztów
Integruj kondensatory, przetwornice synchroniczne, filtry i systemy monitorowania w celu optymalizacji mocy biernej i poprawy wydajności. Zarządzanie współczynnikiem mocy zmniejsza wydatki kapitałowe poprzez optymalizację wydajności systemu, eliminuje kary za nadmierne zużycie i obniża współczynnik strat w transformatorach i przewodach. Ponadto maksymalizuje zużycie energii i redukuje emisję CO₂.
Poznaj nasze produkty, które pomagają zwiększyć współczynnik mocy
Oferujemy rozwiązania problemów związanych z jakością zasilania
Wahania napięcia i zniekształcenia harmoniczne mogą prowadzić do awarii sprzętu, utraty danych i przerw w działalności. Wysoka jakość zasilania utrzymuje niezawodność czułego sprzętu elektronicznego, zapewnia nieprzerwaną pracę i chroni przed uszkodzeniem czy utratą danych. Ma to fundamentalne znaczenie dla niezawodności usług centrum przetwarzania danych w chmurze, przechowywania danych i ich przetwarzania.
Zapewnienie dobrej jakości zasilania ma kluczowe znaczenie dla stabilności infrastruktury i niezawodności urządzeń ładujących. Ograniczenie wahań napięcia i zniekształceń harmonicznych ma zasadnicze znaczenie ze względu na rosnącą liczbę pojazdów elektrycznych. Jakość zasilania ma zasadnicze znaczenie dla dalszego zrównoważonego rozwoju infrastruktury eMobility, czasu pracy urządzeń ładujących, poprawy komfortu użytkowania i integracji pojazdów elektrycznych na drogach.
Jakość zasilania zapobiega awariom sprzętu i powstawaniu błędów danych spowodowanych wahaniami napięcia i zniekształceniami harmonicznymi. Umożliwia zapewnienie niezawodnej diagnostyki, leczenia i funkcji podtrzymywania życia. Jakość zasilania ma podstawowe znaczenie dla ograniczenia przestojów, ochrony czułego sprzętu i zapewnienia pacjentom bezpiecznego, niezakłóconego środowiska opieki.
Utrzymanie wysokiej jakości zasilania pozwala zachować niezawodność procesów, skrócić czas przestojów i poprawić wydajność energetyczną. Ma to zasadnicze znaczenie dla sprawności operacyjnej i osiągania celów produkcyjnych przy jednoczesnym przestrzeganiu norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Stanowi również podstawę stabilnej działalności, chroniąc przed stratami i zapewniając ciągłą, bezpieczną produkcję.
Niska jakość zasilania poważnie wpływa na proces produkcji, prowadząc do powstawania wad płytek półprzewodnikowych i znacznych strat finansowych. Wysoka jakość zasilania zapewnia płynne działanie bardzo czułego sprzętu, ma decydujące znaczenie dla utrzymania ciągłości procesu i umożliwia utrzymanie stałej jakości produkcji. Maksymalizuje również wydajność i jest istotna dla wprowadzania innowacji.
Dobra jakość zasilania optymalizuje wydajność paneli słonecznych i komponentów mikrosieci, ułatwiając bezproblemową integrację z sieciami energetycznymi i zapewniając stały dostęp do czystej energii. Pomaga systemom odnawialnych źródeł energii realizować założenia zrównoważonego rozwoju i odporności, sprawiając, że mogą one skutecznie zasilać przemysł i społeczności przy jak najmniejszej liczbie zakłóceń.
Zobacz, co mówią nasi klienci
Guardian Glass

Dowiedz się, jak ten czołowy producent szkła poprawił jakość zasilania i zmniejszył rachunki za energię elektryczną, implementując rozwiązanie EcoStruxure™ Power bazujące na zespołach kondensatorów VarSet Smart, miernikach mocy PowerLogic i oprogramowaniu EcoStruxure Power Monitoring Expert.
Źródła
*Grupa Banku Światowego, 2019. „Underutilized Potential: The Business Costs of Unreliable Infrastructure”
**Science Direct, 2022. „A review of voltage sag control measures and equipment in power systems”
***European Copper Institute, 2015 r. „Introduction to Power Quality”
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu
Czym jest jakość zasilania elektrycznego i dlaczego ma to znaczenie?
Jakość energii elektrycznej odnosi się do stabilności i niezawodności energii elektrycznej. Niska jakość zasilania może prowadzić do awarii sprzętu, wzrostu kosztów energii i nieefektywności operacyjnej. Firma Schneider Electric oferuje zaawansowane rozwiązania zapewniające spójną i czystą energię elektryczną.
Jak działają systemy jakości zasilania firmy Schneider Electric?
Nasze systemy wykorzystują aktywne filtrowanie składowych harmonicznych oraz korekcja współczynnika mocy aby wyeliminować zakłócenia i nieefektywne działanie sieci elektrycznej. Pomaga to zwiększyć wydajność, skrócić czas przestojów i zoptymalizować oba Nakłady inwestycyjne oraz Koszty operacyjne.
Jakie są korzyści z korekty współczynnika mocy?
Korekta współczynnika mocy zwiększa efektywność energetyczną, zmniejsza rachunki za media i wydłuża żywotność urządzeń elektrycznych. Rozwiązania Schneider Electric są dostosowane do potrzeb sektorów przemysłowego, handlowego i użyteczności publicznej.