Zapewnij wysoką wydajność w handlu detalicznym
Zapewnij wysoką wydajność w handlu detalicznym
Bądź o krok przed rynkiem – rozwijaj swój biznes w zrównoważony sposób. Nasz trzyetapowy proces – strategia, cyfryzacja i dekarbonizacja – może Ci pomóc w opracowaniu skutecznej strategii zwiększającej wydajność budynków.

Pomagamy wiodącym markom handlowym rozwijać się w zmieniającym się świecie – dzięki innowacyjnym technologiom i inteligentnym systemom zarządzania energią i budynkami Dzięki naszym usługom doradczym, terenowym i cyfrowym pomagamy osiągnąć sukces na każdym etapie tworzenia wysokowydajnych budynków handlowych.
Czas na odpowiedzialny i skuteczny handel detaliczny
Zaprojektuj, zmodernizuj i zoptymalizuj swój obiekt handlowy dzięki EcoStruxure™ for Retail. Dowiedz się, jak rozwiązania EcoStruxure™ mogą zoptymalizować działanie obiektów, obniżyć koszty operacyjne i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
Zwiększ wydajność małych i średnich budynków handlowych
Radzenie sobie z rosnącymi kosztami energii i nowymi przepisami dotyczącymi dekarbonizacji w odniesieniu do małych i średnich obiektach handlowych może stanowić wyzwanie. Odkryj pięć strategii, które pomogą rozwiązać te problemy.
Zadbaj o wydajność każdego przejścia
Czy wiesz, że nieefektywność energetyczna sklepów spożywczych znacząco przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych na świecie Opracowaliśmy dwutorowe podejście do dekarbonizacji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na miejscu oraz zarządzanie systemami chłodniczymi..
Sprzedawcy detaliczni są obecnie silniej zmotywowani do prowadzenia bardziej zrównoważonej działalności ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, regulacje prawne i potrzebę oszczędzania energii przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu satysfakcji klientów.
Podejmujemy współpracę z największymi na świecie firmami z branży handlu detalicznego, aby umożliwić im osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto poprzez dekarbonizację działalności.
Sklepy spożywcze
Nasze rozwiązania umożliwiają sklepom spożywczym nowej generacji cyfrową transformację w całym łańcuchu wartości, zapewniając większą wydajność, zrównoważony rozwój i lepsze doświadczenia klientów.Restauracje
Oczekiwania klientów wyznaczają kierunek zmian w branży restauracyjnej. Zapewniamy skuteczne rozwiązania, pozwalające na kontrolę kosztów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.Centra logistyczne
Systemy automatyki magazynowej radzą sobie z rosnącym zapotrzebowaniem przy mniejszym zużyciu zasobów Pomagamy w cyfryzacji obiektów, aby stworzyć wydajną, zrównoważoną logistykę o zwiększonej niezawodności.Sprzedaż detaliczna towarów luksusowych
W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej klientów, marki luksusowe muszą wykazywać większą transparentność w całym łańcuchu dostaw. Nasze rozwiązania pomagają wspierać bardziej zrównoważoną przyszłość.Starsze obiekty zazwyczaj generują większe straty energetyczne. Dzięki odpowiednim technologiom efektywność energetyczna może stać się przewagą konkurencyjną także dla małych i średnich obiektów.
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
Jakie korzyści przynoszą nasze rozwiązania dla handlu detalicznego?
Schneider Electric opracowuje najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla handlu detalicznego w celu wzmocnienia systemów zarządzania w sklepach i galeriach. Jako lider w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego i przemysłowego, Schneider Electric oferuje dedykowane rozwiązania dla supermarketów i sklepów spożywczych, które pozwalają na optymalizację zarządzania instalacjami. Odkryj EcoStruxure for Retail — nasze flagowe rozwiązanie w dziedzinie sprzedaży detalicznej, które umożliwia zdalne monitorowanie sklepów i supermarketów oraz zarządzanie nimi. Ten system zarządzania sklepami informuje o usterkach, zanim staną się one poważnymi problemami. Buduj lojalność klientów i zwiększaj przychody dzięki platformie EcoStruxure for Retail , które jest rozwiązaniem spełniającym oczekiwania klientów w zakresie parametrów środowiskowych, eksploatacji i serwisu, ochrony danych i niezawodnej technologii. Nasz system zarządzania sklepami, oparty na technologii Internetu rzeczy zapewnia sterowanie chłodzeniem HVAC, energią, systemami IT i bezpieczeństwa w pojedynczych sklepach bądź sieci budynków.